MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • máquinas Main Menu
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Série VF
      • Máquinas universais
      • Série VR
      • VP-5 prismático
      • VMC com troca de paletes
      • Mini fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Centros de perfuração de alta velocidade
      • Série Perfurar/Roscar/Fresar
      • Fresadora Sala de Ferramentas
      • Fresadoras compactas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
      • Fresadora com carregador de peças automático
      • Carregador de peças automático de carga lateral VMC/UMC
      • Carregador de peças automático compacto
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Soluções multi-eixo
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
    • Tornos
      Tornos
      Tornos View All
      • Tornos
      • Série ST
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos de sala de ferramentas
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas V2
    • Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais View All
      • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores View All
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      Sistemas de automatização
      Sistemas de automatização View All
      • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Comprar equipamento
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      Máquinas de compartimento
      Máquinas de compartimento View All
      • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opções Main Menu
    • Product Image Spindles
      Spindles
      Spindles View All
      • Spindles
    • Product Image Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta View All
      • Trocadores da ferramenta
    • Product Image 4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada View All
      • Torretas e ferramenta motorizada
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
    • Gestão de limalha e líquido de refrigeração Haas Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração View All
      • Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
    • O controlador Haas O controlador Haas
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
    • Product Image Opções de Produtos
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
    • Product Image Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação View All
      • Ferramentas e Fixação
    • Product Image Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto View All
      • Dispositivo de aperto
    • Product Image Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • MyHaas
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

SR-3015P Sheet Router

  1. Fresadoras verticais
  2. Routers de chapa SR
  3. models
  4. SR-3015P Router de chapa c/ATC

SR-3015P Router de chapa c/ATC

    APENAS CNY
 
Router de chapa com percursos de 3000 x 1500 x 297 mm e ATC

Os routers de chapa Haas da série SR são alternativas económicas para máquinas fresadoras de estilo pórtico para cortar materiais mais leves, como madeira, plásticos, espuma de alta densidade e compostos. Alimentados pelo controlador Haas mais avançado da indústria, os routers da série SR fornecem um nível de programabilidade e funcionalidade não encontrado noutros routers CNC 

O SR-3015P está equipado com um spindle de cone ISO30 de 24 000 rpm e um trocador de ferramenta linear de 8 estações para alta produtividade e operação totalmente automática. Inclui uma  mesa de vácuo com zonas selecionáveis e uma bomba de vácuo  de 7,4 hp (5,5 kW). Os grandes percursos da máquina acomodam facilmente folhas completas de material, extrusões longas ou múltiplas configurações de peças mais pequenas, e a interface de controlador Haas intuitiva e as funcionalidades sólidas facilitam a programação e os ajustes – mesmo para principiantes.

NOTA: O SR-3015P utiliza comandos do eixo do servomotor. Inclui (8) suportes de ferramentas ISO30 ER32 e (1) chave de pinça ER32.

  • Spindle integral do motor de 24 000 rpm ISO30
  • Trocador de ferramenta linear de 8 estações
  • Sistema de remoção de pó incorporado
  • Mesa de vácuo com bomba de 7,4 hp (5,5 kW)
  • Controlador Haas de função completa e fácil de usar
  • Inclui (8) suportes de ferramentas ISO30 ER32 e (1) chave de pinça
  • ISO30 Cone
  • 3 Eixo
  • 24k RPM
  • 8 Capacidade da ferramenta

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* As máquinas do modelo V estão disponíveis apenas em CNY
Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO

Disponível para encomenda apenas na América do Norte, Europa e Reino Unido, com entrega estimada para dezembro de 2025.

ROUTER DE CHAPA HAAS

DESCARREGAR A BROCHURA

JORNAL HAAS

    Comparar máquinas
    CONSTRUÇÃO E PREÇO
    Contacto do distribuidor
    • Construção e preço
    • Informações sobre a máquina
    • Especificações

    Informações da série

    OPÇÕES DISPONÍVEIS

    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

    PRODUTOS RELACIONADOS

    Rápido | Acessível | Fiável 

    Os routers de chapa da série SR da Haas são alternativas económicas para máquinas fresadoras de estilo pórtico para cortar materiais mais leves, não metálicos, como madeira, plásticos, espuma de alta densidade e compostos. Os grandes percursos destas máquinas acomodam facilmente chapas completas de material, extrusões longas ou múltiplas configurações de peças menores.

    ER32/ISO30

    CONE

    3

    EIXO

    18 000-24 000

    RPM

    1 - 8

    CAPACIDADE DA FERRAMENTA

    Routers de chapa

    Haas SR-3015

    SR-3015 Sheet Router

    Router de chapa CNC com percursos de 3000 x 1500 x 180 mm

        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço
    Haas SR-3015P

    SR-3015P Sheet Router

    Router de chapa com percursos de 3000 x 1500 x 297 mm e ATC

        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço
    Haas SR-3015

    SR-4020 Sheet Router

    Router de chapa CNC com percursos de 159" x 86" x 6.8"

        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço
    Haas SR-3015P

    SR-4020P Sheet Router

    Router de chapa com percursos de 4293 x 2184 x 330 mm e ATC

        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    CONTROLADOR HAAS

    Alimentados pelo controlador Haas, líder na indústria, os routers da série SR fornecem um nível de programabilidade e funcionalidade não encontrado noutros routers CNC. A interface de controlador Haas intuitiva e as funcionalidades sólidas facilitam a programação e os ajustes – mesmo para principiantes. Este é o mesmo controlador Haas poderoso e fácil de usar que se encontra em todas as máquinas que construímos. Concebido e construído internamente – hardware e software – o controlador Haas foi concebido e construído internamente e otimizado especificamente para ferramentas de máquinas da Haas. O controlo Haas é rápido, inteligente e poderoso, com uma interface de utilizador simples e uma navegação consistente e intuitiva, que facilitam a aprendizagem e a utilização. Com mais de 300 000 controladores Haas em utilização em todo o mundo, é claramente um padrão da indústria.

    Funcionalidades padrão:

    ■ Interface do ecrã tátil
    ■ Teclado dedicado
    ■
    Funções de botão único
    ■ Volante de multifunções
    ■ Ecrã LCD a cores
    ■ Interface Ethernet
    ■ Porta USB

    ■ Leitor multimédia M130
    ■
    Gestão avançada de ferramentas
    ■ Memória do Programa de 1 GB
    ■ Deteção de falha de energia
    ■ Monitorização móvel HaasConnect
    ■ Conectividade Wi-Fi
    ■ Transferência de ficheiros sem fios HaasDrop

    SISTEMA DE RECOLHA DE POEIRAS E SUPORTE DE DEFINIÇÃO DE FERRAMENTAS

    Os routers de chapa da série SR estão equipados com um sistema de recolha de pó por vácuo incorporado para remover facilmente limalhas, aparas e pó produzido durante a maquinagem, mantendo a sua oficina mais limpa e reduzindo a exposição à poeira no ar.

    Um conjunto de ferramentas incorporado é ligado ao controlador Haas, com modelos fáceis de utilizar que simplificam a configuração do trabalho ao mudar as ferramentas.

    Funcionalidades padrão

    Spindles

    • Spindle ISO30 de 24 000 rpm

    Trocadores da ferramenta

    • Trocador de ferramenta linear de 8 estações

    Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

    • Jato de ar-óleo, série SR-P

    O controlador Haas

    • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
    • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
    • Interface Ethernet
    • Ligação WiFi para o controlador Haas
    • Proteção contra picos de energia
    • Gestão Avançada de Ferramentas
    • Código M de visualização multimédia; M130
    • HaasConnect: Monitorização Remota
    • HaasDrop
    • Sistema visual de programação da peça
    • Orientação do spindle
    • Macros configuráveis pelo utilizador
    • Rotação e escala de coordenadas
    • 1 GB de memória do programa

    Opções de Produtos

    • Coletor de poeira para router de chapa
    • Sistema de mesa de vácuo
    • Suporte de carregamento do telefone

    Garantia

    • Garantia Padrão de 6 Meses
    Opções disponíveis

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opções de automatização
    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
    • Modelo 3D (ZIP)
    • Guia de instalação
    • Desenho de layout
    • Manual do Utilizador
    • Folheto SR-3015P
    PRODUTOS RELACIONADOS

    VERSÃO MAIS PEQUENA

    Haas SR-3015

    SR-3015 Sheet Router

    Router de chapa CNC com percursos de 3000 x 1500 x 180 mm

    • ER32 Collet Cone
    • 3 Eixo
    • 18k RPM
    • 1 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    ABORDAGEM DIFERENTE

    Haas DT-2

    DT-2

    Centro de Perfuração/Roscagem CNC com percursos de 711 x 406 x 394 mm

    • 30 Cone
    • 3 Eixo
    • 10k RPM
    • 20+1 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    COMPACTO CONE ISO40

    Super Mini fresadora Haas

    Super Mini Mill

    Minifresadora Vertical com Super Velocidade com percursos de 406 x 355 x 381 mm

    • 40 Cone
    • 3 Eixo
    • 10k RPM
    • 10 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço
    Cursos S.A.E METRIC
    Eixo X 118.00 in 3000 mm
    Eixo Y 59.00 in 1500 mm
    Eixo Z 11.70 in 297 mm
    Do nariz do spindle à mesa (~ máx) 11.7 in 297 mm
    Spindle Nose to Table (min) Table Surface Table Surface
    Spindle S.A.E METRIC
    Valor nominal máximo 10.0 hp 7.5 kW
    Velocidade máxima 24000 rpm 24000 rpm
    Torque máximo 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
    Sistema de comando Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Cone ISO30 ISO30
    Mesa S.A.E METRIC
    Comprimento 120.1 in 3050 mm
    Largura 59.0 in 1500 mm
    Peso máximo na mesa (distribuição uniforme) 2976 lb 1350 kg
    Entre colunas 62.4 in 1584 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Corte máximo 394 ipm 10.0 m/min
    Rápidos em X 1772 ipm 45.0 m/min
    Rápidos em Y 1772 ipm 45.0 m/min
    Rápidos em Z 591 ipm 15.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Servomotor Servomotor
    Impulso máximo X 900 lbf 4004 N
    Impulso máximo Y 450 lbf 2002 N
    Impulso máximo Z 1215 lbf 5406 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tipo Linear Rack Linear Rack
    Capacidade 8 8
    Diâmetro máximo da ferramenta (cheio) 2.0 in 50 mm
    Peso máximo da ferramenta 22.0 lb 10.0 kg
    Ferramenta a ferramenta (média) 20.00 s 20.00 s
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
    Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
    Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
    Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocidade do spindle 24000 rpm 24000 rpm
    Sistema de comando Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Potência do fuso 10.0 hp 7.5 kW
    Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
    Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 38 A 38 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Palete doméstica 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    Palete de exportação 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    Peso 4057 lb 1840.0 kg

    * As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 VCA (200-240 VCA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

    As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

    ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

    † O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

     

    Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

    Construção e Preço

    Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua empresa.

    Comece

    Precisa de mais informação?

    Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

    Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

    Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

    Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

    Language Preference :
    Loading

    Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais, tarifas de instalação pelo fornecedor e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
    USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

    人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
    CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

    Preçário de entregas da Haas

    Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.

    ACOMPANHE AS DICAS E TECNOLOGIA MAIS RECENTES DA HAAS…

    Registe-se já!   

    HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

    • Assistência e Suporte
    • Proprietários
    • Solicitar Serviço
    • Manuais do operador
    • Peças Haas
    • Pedido de reparação do rotativo
    • Guias de Pré-instalação
    • Ferramentas de compras
    • Construção e preço de uma máquina Haas nova
    • Inventário disponível
    • A lista de preços Haas
    • Financiamento CNCA
    • Sobre a Haas
    • Declaração DNSH
    • Conformidade de exportação
    • Carreiras
    • Certificações e segurança
    • Contacte-nos
    • Histórico
    • Termos e condições
    • Termos e condições de Haas Tooling
    • Privacidade
    • Garantia
    • Comunidade Haas
    • Programa Haas de Certificação
    • Haas Motorsports
    • Fundação Gene Haas
    • Comunidade de formação técnica Haas
    • Eventos
    • Junte-se à Conversa
    • Facebook
    • X
    • Flickr
    • YouTube
    • LinkedIn
    • Instagram
    • TikTok
    © 2025 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
    Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255