MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
0
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroje Main Menu
    • Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá View All
      • Vertikálne obrábacie centrá
      • Séria VF
      • Univerzálny stroj
      • Séria VR
      • Prizmatický VP-5
      • Vertikálne obrábacie centrá s výmenou paliet
      • Mini frézovačky Mini Mills
      • Formovacie stroje
      • Vysokorýchlostné vŕtacie centrá
      • Séria strojov na vŕtanie/rezanie závitov/frézovanie
      • Nástrojárske frézky
      • Kompaktné frézovačky
      • Séria portálových strojov Gantry
      • Portálové frézky série SR
      • Mimoriadne veľké vertikálne obrábacie centrá (VMC)
      • Frézky s dvoma stojanmi
    • Sústruhy
      Sústruhy
      Sústruhy View All
      • Sústruhy
      • Séria ST
      • Sústruhy s osou Y
      • Stroje s dvojitým vretenom
      • Séria s klzným vedením
      • Nástrojárske sústruhy
      • Skľučovací sústruh
      • Podávač tyčí V2 Haas
      • Automatický nakladač obrobkov pre sústruhy
    • Horizontálne obrábacie centrá
      Horizontálne obrábacie centrá
      Horizontálne obrábacie centrá View All
      • Horizontálne obrábacie centrá
      • Kužeľ 50
      • Kužeľ 40
    • Otočné zariadenia a deličky
      Otočné zariadenia a deličky
      Otočné zariadenia a deličky View All
      • Otočné zariadenia a deličky
      • Otočné stoly
      • Deličky
      • 5-osové otočné stoly
      • Extra veľké otočné stoly
    • Systémy automatizácie
      Systémy automatizácie
      Systémy automatizácie View All
      • Systémy automatizácie
      • Automatizácia frézky
      • Automatizácia sústruhu
      • Modely automatizácie
    • Stolné stroje
      Stolné stroje
      Stolné stroje View All
      • Stolné stroje
      • Stolná frézka
      • Stolný sústruh
      • Simulátor riadenia
    • Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne View All
      • Vybavenie dielne
      • Pásová píla
      • Kolenová frézka
      • Kolenové frézy
      • Povrchová brúska, 2550
    • View All
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Voliteľné položky Main Menu
    • Product Image Vretená
      Vretená
      Vretená View All
      • Vretená
    • Product Image Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov View All
      • Meniče nástrojov
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolvery a poháňané nástroje
      Revolvery a poháňané nástroje
      Revolvery a poháňané nástroje View All
      • Revolvery a poháňané nástroje
    • Product Image Snímanie
      Snímanie
      Snímanie View All
      • Snímanie
    • Správa triesok a chladiacej kvapaliny od spoločnosti Haas Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny View All
      • Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
    • Riadenie Haas Riadenie Haas
      Riadenie Haas
      Riadenie Haas View All
      • Riadenie Haas
    • Product Image Doplnková výbava
      Doplnková výbava
      Doplnková výbava View All
      • Doplnková výbava
    • Product Image Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie View All
      • Nástroje a upnutie
    • Product Image Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku View All
      • Upnutie obrobku
    • Product Image 5-osové riešenia
      5-osové riešenia
      5-osové riešenia View All
      • 5-osové riešenia
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizácia
      Automatizácia
      Automatizácia View All
      • Automatizácia
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte zmenu vďaka spoločnosti Haas
    • Prečo Haas
    • MyHaas
    • Vzdelávacia komunita
    • Industry 4.0
    • Certifikát Haas
    • Vyhlásenia zákazníkov
  • Servis Main Menu
      Víta vás Haas Service
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely Haas Haas Tooling Videá
  • Videá Main Menu
  • Main Menu
    • HFO Slovakia
      HFO Slovakia
      HFO Slovakia View All
      • HFO Slovakia
      • O nás
      • Servis
      • Školenie
      • Financovanie
      • Podujatia
      • Inventár showroomu
      • Kontaktujte nás
      • Referencie zákazníkov
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
0
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

SR-3015P Sheet Router

  1. Vertikálne obrábacie centrá
  2. Portálové frézky série SR
  3. models
  4. SR-3015P portálová frézka s/ATC

SR-3015P portálová frézka s/ATC

Počiatočná cena: US$59,995 IBA CNY
US$44,996.25
Portálová frézka s pojazdmi 3 000 x 1 500 x 297 mm a ATC

Portálové frézky Haas série SR sú cenovo dostupnou alternatívou portálových frézovacích strojov na rezanie ľahších materiálov, ako sú drevo, plasty, pena s vysokou hustotou a kompozitné materiály. Frézky série SR, poháňané špičkovým ovládaním Haas, poskytujú takú úroveň programovateľnosti a funkčnosti, akú v iných CNC frézkach nenájdete. 

SR-3015P je vybavený vretenom s kužeľom ISO30 s 24 000 ot./min a 8-miestnym lineárnym meničom nástrojov, čo zabezpečuje vysokú produktivitu a plne automatizovanú obsluhu. Súčasťou je PVC vákuový stôl s voliteľnými zónami a 7,4 k (5,5 kW) vákuové čerpadlo. Veľké pojazdy stroja ľahko pojmú celé listy materiálu, dlhé výlisky alebo viacero nastavení menších obrobkov a intuitívne ovládacie rozhranie Haas a robustné funkcie uľahčujú programovanie a nastavovanie – dokonca aj pre začiatočníkov.

POZNÁMKA: SR-3015P používa pohony osí servomotora. Zahŕňa (8) držiakov nástrojov ISO30 ER32 a (1) kľúč klieštiny ER32.

  • Integrované vreteno s motorom s 24 000 ot./min a ISO30
  • 8-miestny lineárny menič nástrojov
  • Vstavaný systém na odstraňovanie prachu
  • Vákuový stôl so 7,4 k (5,5 kW) čerpadlom
  • Riadenie Haas s plnou funkčnosťou a jednoduchým ovládaním
  • Zahŕňa (8) držiakov nástrojov ISO30 ER32 a (1) kľúč klieštiny
  • ISO30 Kužeľ
  • 3 Os
  • 24k RPM
  • 8 Kapacita nástrojov

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Modely V sú k dispozícii iba v cenách v CNY
Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY

K dispozícii na objednávku len v Severnej Amerike, Európe a Spojenom kráľovstve s predpokladaným termínom dodania v decembri 2025.

PORTÁLOVÁ FRÉZKA HAAS

STIAHNUTIE BROŽÚRY

ČASOPIS HAAS

  1. USA - ENGLISH
  2. DEUTSCH
  3. ESPAÑOL
  4. FRANÇAIS
  5. ITALIANO
  6. POLSKI
  7. PORTUGUÊS
  8. NEDERLANDS
Porovnať stroje
ZOSTAVENIE A CENA
Kontaktovať distribútora
  • Zostavenie a cena
  • Informácie o stroji
  • Špecifikácie

Loading
×

OKAMŽITE ZÍSKAJTE PONUKU.

Dolu zadajte vaše údaje, bude vám doručená okamžitá cenová ponuka. Ak chcete tento krok v budúcnosti preskočiť, dolu jednoducho zadajte heslo a vytvorte si bezplatný účet MyHaas.

Máte už účet? Prihlásiť sa

< Návrat

Contact Information

+ pridať adresu

Zadajte heslo a vytvorte si účet MyHaas! (voliteľné)

Chcete zdieľať vašu ponuku? (voliteľné)


+ Iné

Informácie o sérii

DOSTUPNÉ DOPLNKY

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

SÚVISIACE VÝROBKY

Rýchle | Cenovo dostupné | Spoľahlivé 

Portálové frézky Haas série SR sú cenovo dostupnými alternatívami portálových frézovacích strojov na rezanie ľahších nekovových materiálov, ako sú drevo, plasty, pena s vysokou hustotou a kompozity. Veľké pojazdy týchto strojov ľahko pojmú plné plechy materiálu, dlhé výlisky alebo viacero nastavení menších obrobkov.

ER32/ISO30

KUŽEĽ

3

OS

18 000 – 24 000

RPM

1 – 8

KAPACITA NÁSTROJOV

Portálové frézky

Haas SR-3015

SR-3015 Sheet Router

CNC portálová frézka s pojazdmi 3 000 x 1 500 x 180 mm

Počnúc US$44,995 IBA CNY
Viac informácií Build & Price
Haas SR-3015P

SR-3015P Sheet Router

Portálová frézka s pojazdmi 3 000 x 1 500 x 297 mm a ATC

Počnúc US$59,995 IBA CNY
Viac informácií Build & Price
Haas SR-3015

SR-4020 Sheet Router

CNC portálová frézka s pojazdmi 159" x 86" x 6.8"

Počnúc US$59,995 IBA CNY
Viac informácií Build & Price
Haas SR-3015P

SR-4020P Sheet Router

Portálová frézka s pojazdmi 4 289 x 2 195 x 331 mm a ATC

Počnúc US$74,995 IBA CNY
Viac informácií Build & Price

RIADIACA JEDNOTKA HAAS

Frézky série SR poháňané špičkovou riadiacou jednotkou Haas poskytujú úroveň programovateľnosti a funkčnosti, ktorá sa nenachádza v iných CNC frézkach. Intuitívne rozhranie riadenia Haas a robustné funkcie uľahčujú programovanie a úpravy – dokonca aj pre začiatočníkov. Je to rovnako výkonné a ľahko použiteľné riadenie Haas, aké nájdete na každom nami vyrábanom stroji. Riadenie Haas, jeho hardvér aj softvér, je navrhnuté a zostavené priamo u nás v závode a optimalizované špeciálne pre obrábacie nástroje strojov Haas a to platí pre celý produktový rad. Riadiaca jednotka Haas je rýchla, inteligentná a výkonná, má jednoduché používateľské rozhranie a konzistentnú, intuitívnu navigáciu na uľahčenie učenia a používania. Po celom svete sa používa viac ako 300 000 riadiacich jednotiek Haas, takže ide jednoznačne o štandard v odvetví.

Štandardné funkcie:

■ Rozhranie s dotykovou obrazovkou
■ Vyhradená klávesnica
■
Ovládanie funkcií jedným tlačidlom
■ Multifunkčný ručný posuv
■ Farebná LCD obrazovka
■ Rozhranie Ethernet
■ Port USB

■ Prehrávač médií M130
■
Pokročilá správa nástrojov
■ 1 GB programovej pamäte
■ Detekcia výpadku napájania
■ Mobilné monitorovanie HaasConnect
■ Pripojenie WiFi
■ Bezdrôtový prenos súborov HaasDrop

SYSTÉM ZBERU PRACHU A NASTAVOVAČ NÁSTROJOV

Portálové frézky série SR sú vybavené zabudovaným zberným systémom na vysávanie prachu, ktorý ľahko odstraňuje triesky, piliny a prach vznikajúce počas obrábania, čím udržiava vašu dielňu čistejšiu a znižuje vystavenie prachu vo vzduchu.

Vstavaný nastavovač nástrojov je pevne zapojený do riadenia Haas so šablónami s jednoduchým použitím, ktoré zjednodušujú nastavenie úloh pri výmene nástrojov.

Štandardné funkcie

Vretená

  • Vreteno ISO30 s 24 000 ot/min

Meniče nástrojov

  • Lineárny menič nástrojov s 8 stanicami

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Prúd vzduchu a oleja, séria SR-P

Riadenie Haas

  • Ovládanie širokouhlého monitora
  • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
  • Rozhranie Ethernet
  • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
  • Prepäťová ochrana
  • Pokročilá správa nástrojov
  • M kód na zobrazenie médií, M130
  • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
  • HaasDrop
  • Vizuálny programovací systém obrobkov
  • Orientácia vretena
  • Makrá nastaviteľné používateľom
  • Rotácia a zmena mierky súradníc
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB

Doplnková výbava

  • Zberač prachu pre portálové frézky
  • Systém vákuového stola
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Záruka

  • Štandardná 6-mesačná záruka
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • Inštalačná príručka
  • Situačný výkres
  • Návod na obsluhu
  • Leták SR-3015P
SÚVISIACE VÝROBKY

MENŠIA VERZIA

Haas SR-3015

SR-3015 Sheet Router

CNC portálová frézka s pojazdmi 3 000 x 1 500 x 180 mm

  • ER32 Collet Kužeľ
  • 3 Os
  • 18k RPM
  • 1 Kapacita nástrojov
Počnúc US$44,995 IBA CNY
Viac informácií Build & Price

ODLIŠNÝ PRÍSTUP

Haas DT-2

DT-2

CNC centrum vŕtania/rezania závitu s posuvmi 711 mm x 406 mm x 394 mm

  • 30 Kužeľ
  • 3 Os
  • 10k RPM
  • 20+1 Kapacita nástrojov
Počnúc US$66,995 IBA CNY
Viac informácií Build & Price

KOMPAKTNÝ STROJ S KUŽEĽOM 40

Haas super mini frézovačka Super Mini Mill

Super Mini Mill

Vysokorýchlostná zvislá frézovačka s pojazdmi 406 mm x 356 mm x 381 mm

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 10k RPM
  • 10 Kapacita nástrojov
Počnúc US$52,995 IBA CNY
Viac informácií Build & Price
Posuvy S.A.E METRIC
Os X 118.00 in 3000 mm
Os Y 59.00 in 1500 mm
Os Z 11.70 in 297 mm
Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ max) 11.7 in 297 mm
Spindle Nose to Table (min) Table Surface Table Surface
Spindle S.A.E METRIC
Max. hodnota 10.0 hp 7.5 kW
Maximálna rýchlosť 24000 rpm 24000 rpm
Max. krútiaci moment 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kužeľ ISO30 ISO30
Stôl S.A.E METRIC
Dĺžka 120.1 in 3050 mm
Šírka 59.0 in 1500 mm
Max. nosnosť stola (rovnomerne zaťažený) 2976 lb 1350 kg
Medzi stĺpikmi 62.4 in 1584 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Max. pri obrábaní 394 ipm 10.0 m/min
Rýchloposuvy na osi X 1772 ipm 45.0 m/min
Rýchloposuvy na osi Y 1772 ipm 45.0 m/min
Rýchloposuvy na osi Z 591 ipm 15.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Drive Type Servomotor Servomotor
Max. rezný tlak X 900 lbf 4004 N
Max. rezný tlak Y 450 lbf 2002 N
Max. rezný tlak Z 1215 lbf 5406 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ Linear Rack Linear Rack
Kapacita 8 8
Maximálny priemer nástroja (plný) 2.0 in 50 mm
Maximálna hmotnosť nástroja 22.0 lb 10.0 kg
Čas od ukončenia činnosti nástroja po začatie činnosti nasledujúceho nástroja (priem.) 20.00 s 20.00 s
Electrical Specification S.A.E METRIC
Otáčky vretena 24000 rpm 24000 rpm
Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Výkon vretena 10.0 hp 7.5 kW
Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 38 A 38 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta na prepravu v rámci krajiny 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
Exportná paleta 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
Hmotnosť 4057 lb 1840.0 kg

*Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

† Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

 

Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho stroja?

Zostavenie a cena

Pomôžeme vám nájsť ten pravý stroj pre vašu dielňu.

Začnite

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane, poplatky dodávateľa za inštaláciu a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.

DRŽTE KROK S NAJNOVŠÍMI TIPMI A TECHNOLÓGIAMI OD SPOLOČNOSTI HAAS

Prihláste sa na odber!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Vlastníci
  • Požiadať o servis
  • Návody na obsluhu
  • Diely Haas
  • Žiadosť o opravu otočného zariadenia
  • Sprievodcovia prípravy inštalácie
  • Nákupné nástroje
  • Zostavenie a cena nového zariadenia Haas
  • Dostupné zariadenia
  • Cenník Haas
  • Financovanie CNCA
  • Informácie o spoločnosti Haas
  • Vyhlásenie DNSH
  • Súlad pri exporte
  • Pracovné príležitosti
  • Certifikáty a bezpečnosť
  • Kontaktujte nás
  • História
  • Obchodné podmienky
  • Podmienky a pravidlá pre Haas Tooling
  • Ochrana osobných údajov
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikačný program Haas
  • Motošport Haas
  • Nadácia Gene Haas Foundation
  • Komunita technického vzdelávania spoločnosti Haas
  • Podujatia
  • Zapojte sa do diskusie
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC obrábacie stroje

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255