MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • mașini Main Menu
    • Freze verticale
      Freze verticale
      Freze verticale View All
      • Freze verticale
      • Seriile VF
      • Mașinile universale
      • Seria VR
      • VP-5 Prismatic
      • VMC-uri cu schimbarea paletelor
      • Mini Mills
      • Mașini de prelucrare matrițe
      • Centre de găurire de mare viteză
      • Seria pentru găurire/tarodare/frezare
      • Freze pentru sculărie
      • Freze compacte
      • Seriile portal
      • Frezele de tablă SR
      • VMC foarte mare
      • Freze cu coloană dublă
      • Simulator unitate de comandă
      • Frezare cavitate
      • Încărcătorul automat de piese pentru freză
      • Încărcător automat de piese cu încărcare laterală pentru VMC/UMC
      • Încărcător automat de piese compact
    • Soluții în mai multe axe
      Soluții în mai multe axe
      Soluții în mai multe axe View All
      • Soluții în mai multe axe
      • Strunguri pe axa Y
      • Freze pe 5 axe
    • Strunguri
      Strunguri
      Strunguri View All
      • Strunguri
      • Seria ST
      • Arbore dublu
      • Seria glisieră
      • Strunguri de sculărie
      • Strung cu mandrină
      • Alimentator de bare Haas V2
    • Freze orizontale
      Freze orizontale
      Freze orizontale View All
      • Freze orizontale
      • Con 50
      • Con 40
    • Unități rotative și indexoare
      Unități rotative și indexoare
      Unități rotative și indexoare View All
      • Unități rotative și indexoare
      • Mese rotative
      • Indexoare
      • Unități rotative în 5 axe
      • Unități rotative foarte mari
    • Sisteme de automatizare
      Sisteme de automatizare
      Sisteme de automatizare View All
      • Sisteme de automatizare
      • Automatizare freză
      • Automatizare strung
      • Modele de automatizare
    • Mașini desktop
      Mașini desktop
      Mașini desktop View All
      • Mașini desktop
      • Freze desktop
      • Desktop Lathe
    • Echipament pentru atelier
      Echipament pentru atelier
      Echipament pentru atelier View All
      • Echipament pentru atelier
      • Freză articulată
      • Fierăstrău cu bandă
      • Freze articulată
      • Strung manual
      • Ferăstrău vertical
      • Fierăstrău conic
    • Mașini pentru cavități
      Mașini pentru cavități
      Mașini pentru cavități View All
      • Mașini pentru cavități
      • Frezare cavitate
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opțiuni Main Menu
    • Product Image Arborii principali
      Arborii principali
      Arborii principali View All
      • Arborii principali
    • Product Image Schimbătoare de scule
      Schimbătoare de scule
      Schimbătoare de scule View All
      • Schimbătoare de scule
    • Product Image Axa a 4-a | 5-a
      Axa a 4-a | 5-a
      Axa a 4-a | 5-a View All
      • Axa a 4-a | 5-a
    • Product Image Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
      Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
      Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate View All
      • Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
    • Product Image Palpare
      Palpare
      Palpare View All
      • Palpare
    • Gestionarea Haas a șpanului și a lichidului de răcire Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
      Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
      Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire View All
      • Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
    • Unitatea de comandă Haas Unitatea de comandă Haas
      Unitatea de comandă Haas
      Unitatea de comandă Haas View All
      • Unitatea de comandă Haas
    • Product Image Opțiunile produsului
      Opțiunile produsului
      Opțiunile produsului View All
      • Opțiunile produsului
    • Product Image Scule și dispozitive de fixare
      Scule și dispozitive de fixare
      Scule și dispozitive de fixare View All
      • Scule și dispozitive de fixare
    • Product Image Sistemul de suport piesă
      Sistemul de suport piesă
      Sistemul de suport piesă View All
      • Sistemul de suport piesă
    • Product Image Soluții în 5 axe
      Soluții în 5 axe
      Soluții în 5 axe View All
      • Soluții în 5 axe
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizare
      Automatizare
      Automatizare View All
      • Automatizare
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Descoperiți diferența Haas
    • De ce Haas
    • MyHaas
    • Comunitate pentru învățare
    • Industry 4.0
    • Certificare Haas
    • Mărturiile clienților
  • Service Main Menu
      Bine ați venit la departamentul de Haas Service
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Rezultatele căutării

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Rezultatele căutării

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-500

  1. Freze verticale
  2. Mașinile universale
  3. UMC-500

UMC-500

    DOAR CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Centru de prelucrare vertical CNC în 5 axe, cu curse de 610 x 406 x 406 mm

Prelucrarea în 5 axe reprezintă un mod eficient de a reduce numărul setărilor și pentru a crește precizia pentru piesele complexe și cu laturi multiple. Cursele mai scurte și amprentele compacte ale Centrelor de prelucrare universale din Seria UMC-500 Haas, fac ca acestea să fie soluțiile perfecte pentru prelucrarea 3+2 și  prelucrarea simultană pe 5 axe a pieselor mai mici.

NOTĂ: Opțiunea rezervor pentru lichidul de răcire de 360 L (95 de galoane) necesită un recipient pentru șpan tip buncăr pentru a curăța rezervorul și a ajunge la orificiul de evacuare a transportorului de șpan.

  • Prelucrarea simultană în 5 axe
  • Arborele principal puternic cu acționare directă coaxială
  • Schimbător de scule lateral de mare capacitate
  • Include Sistemul fără fir de palpare intuitivă

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 40 Con
  • 5 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Mașinile model V sunt disponibile doar cu preț în CNY
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL

Schimbător de scule lateral 120+1

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Comparare mașini
    Configurare și preț
    Contactare distribuitor
    • Configurator și preț
    • Informații despre mașină
    • Automatizare
    • Detalii
    • Specificații

    OPȚIUNI DISPONIBILE

    DOCUMENTE TEHNICE

    VIDEOCLIPURI

    MĂRTURIILE CLIENȚILOR

    PRODUSE ASOCIATE

    Funcții standard

    Arborii principali

    • Arbore principal de 8100 rpm

    Schimbătoare de scule

    • Schimbător de scule lateral 30+1

    Palpare

    • Sistemul fără fir de palpare intuitivă

    Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire

    • Rezervor pentru lichidul de răcire de 55 de galoane
    • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte

    Unitatea de comandă Haas

    • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
    • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
    • Interfața Ethernet
    • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
    • Răcitor compartiment de comandă CNC
    • Protecție la supratensiune
    • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
    • Poziție de origine secundară
    • Managementul avansat al sculei (ATM)
    • Codul M pentru afișare media; M130
    • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
    • Rulare s
    • HaasDrop
    • Origini dinamice și Controlul punctului central al sculei
    • Tarodarea rigidă
    • Memorie standard pentru programe, 1 GB

    Opțiunile produsului

    • Cântar rotativ
    • Capac superior pentru seria UMC
    • Suport pentru încărcarea telefonului

    Scule și dispozitive de fixare

    • Placă de fixare grilă dreptunghiulară, UMC-uri

    Garanție

    • Garanție standard de 1 an
    Opțiuni disponibile

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opțiuni de automatizare
    Recently Updated

    Fond de palete cu 10+1 sau 20+1 stații


    Adăugați un fond de palete în UMC-500 sau UMC-500SS pentru a avansa producția. Cu 10 sau 20 palete suplimentare, puteți avea certitudinea că mașina va funcționa complet automatizată, fără personal de operare.

    10 STAȚII
    20 STAȚII
    DOCUMENTE TEHNICE
    • Model 3D (ZIP)
    • Ghid de instalare
    • Schiță
    • Schiță transportor CDF
    • Diagramă cuplu de torsiune
    • Manualul operatorului
    • PLIANT SERIA UMC
    • Sistemul de suport piesă automat și graficul de configurare
    • Grafic de configurații și opțiuni de automatizare

    COMPARAȚIE UMC – Incintă de lucru ≠ Curse mașină

    La prelucrarea cu axa a 5 a, piesa și sistemul de suport piesă trebuie să se poată roti și înclina în spațiul de lucru, permițându-vă să ajungeți la toate zonele piesei, fără interferențe sau coliziuni. Acest lucru produce o incintă de lucru cilindrică mai mică decât cursele mașinii.

    COMPARAȚIE DESCĂRCARE

    OPȚIUNI MENGHINĂ HAAS ȘI SCHEMA CONFIGURĂRILOR

    MENGHINE PNEUMATICE | MENGHINE HIDRAULICE

    VIDEOCLIPURI
    Recently Updated

    Prelucrare pe axa a 5 a vs. axa a 3 a


    Ce mașină este potrivită pentru operațiune? Vedeți ce implică prelucrarea unei piese cu mai multe părți atât pe axa a 3 a cât și pe axa a 5 a Jon Nelson vă prezintă sistemul de suport piesă, uzinarea și setările necesare pentru ambele tipuri de prelucrare pentru așchierea pieselor complexe

    Recently Updated

    Prezentare generală mașină UMC-500


    Haas UMC-500 combină capacitatea cu 5 axe a UMC-750, lider în industria noastră, cu îmbunătățirile de proiectare ale gamei noastre UMC-1000, pentru a crea o soluție puternică pe 5 axe cu o amprentă ceva mai mare decât VF-2.

    Recently Updated

    AUTOMATIZAREA PRODUCȚIEI DVS.


    Încărcătorul automat de piese Haas reprezintă o metodă simplă și accesibilă pentru automatizarea producției de piese și pentru a crește productivitatea. Este proiectat și construit exclusiv pentru UMC-500 și UMC-500SS și se conectează direct la unitatea de comandă Haas.

    AFLAȚI MAI MULTE
    MĂRTURIILE CLIENȚILOR

    Actron Engineering

    „UMC-750 și 500 ne permit să rotim piesa astfel încât să avansăm și să realizăm operații de adâncire a cavității folosind scule mai lungi.”

    – John Staszewski, Președinte, Actron Engineering

    Rimeco Products

    „Suntem specializați în piese pentru industria aerospațială și de apărare. Mașinile noastre Haas ne permit să prelucrăm la mare viteză. Când am achiziționat primul nostru UMC-500 am realizat că am putea adăuga la UMC sistemul nostru rapid de fixare, care a fost inventat de tatăl și unchiul meu, doar modificându-l puțin astfel încât aerul să intre puțin diferit. Acesta are un pivot rotativ, iar acum putem lua dispozitivele noastre de fixare pe care le folosim de 20 de ani și le putem atașa la UMC-500, continuând prelucrarea ca până acum, dar acum utilizând capacitatea axei a 5 a, prelucrarea este mai eficientă”.

    – John Ribic, Președinte

    Cat-Wood Metalworks

    „Versatilitatea UMC-500SS este de neatins. Am economisit atât de mult timp în cadrul operațiunilor noastre. De aceea avem 3 asemenea mașini acum. Am executat o lucrare foarte familiară pe prima noastră mașină cu 5 axe și, după ce am văzut cât de ușor a fost, am cumpărat încă două. Beneficiind de palpator și de funcția de detectare a ruperii sculei, nu trebuie să mai verificați mașina până la finalul lucrării. Cu mașinile cu axa a 5 a realizăm același volum de lucru, însă mult mai repede”.

    – A.J Rolling, proprietar 

     

     

    Hyperion Technology Group

    Hyperion Technology Group este specializat în domeniul echipamentelor senzoriale avansate pentru aplicații militare și comerciale. Fabricarea de componente cheie la nivel intern pentru sistemele pe care le proiectează a reprezentat un moment important al succesului lor și, în cadrul acestui demers, Haas este unul dintre partenerii săi.

    În prezent, atelierul de prelucrare al companiei Hyperion conține exclusiv CNC-uri Haas, inclusiv un centru de prelucrare universal UMC-500SS cu axa a 5 a, un centru de prelucrare vertical VF-6SS de mare capacitate și două mașini de frezare de capacitate medie, un VF-3SS și un VF-4SS. De asemenea, ei dețin și un strung de sculărie Haas TL-2.

     

    Holzman Machine

    Holzman Machine, LLC lucrează în domeniul de nișă al prelucrării pieselor complexe cu axa a 5 a pentru industria aerospațială folosind centrele de prelucrare Haas UMC pe axa a 5 a. Recent, au trecut producția pe axa a 5 a la nivelul următor, adăugând un UMC-500 integrat cu un încărcător automat de piese pentru fabricarea pieselor din oțel inoxidabil și în timpul weekend-ului.

     

     

     

    Prezentarea clientului - Pragmatic Manufacturing

    După ce a achiziționat mai mult de 20 de CNC-uri Haas într-o fostă companie, echipa de management de la Pragmatic Manufacturing a decis să utilizeze frezele și strungurile Haas încă din prima zi. Acum, la 5 ani de când este activă, Pragmatic Manufacturing a devenit un lider în deservirea industriei aerospațiale și de apărare.

     

    Prezentarea clientului - Straton Industries

    Straton Industries utilizează de 5 ani mașinile-unelte CNC Haas pentru prelucrarea pieselor necesare în industria aerospațială și explorarea spațiului. Au început cu un centru de prelucrare universal UMC-750 cu axa a 5 a și de atunci au adăugat încă cinci mașini Haas, inclusiv două centre de prelucrare universale UMC-500SS cu axa a 5 a, două centre de prelucrare orizontale EC-1600ZT și un centru de strunjire ST-20Y. 

     

     

     

    PRODUSE ASOCIATE

    INCINTĂ DE LUCRU MAI MARE

    Haas UMC-750

    UMC-750

    Freza verticală CNC în 5 axe, cu curse de 762 x 508 x 508 mm

    • 40 Con
    • 5 Axa
    • 8.1k Rot/min
    • 30-50 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    ABORDARE DIFERITĂ

    Haas VF-2TR

    VF-2TR

    Freză verticală CNC înclinabilă, cu curse de 762 x 406 x 508 mm

    • 40 Con
    • 5 Axa
    • 8.1k Rot/min
    • 30+1 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    PRODUCȚIE MAI MARE

    Haas UMC-500

    UMC-500SS

    Centrele de prelucrare verticale CNC de mare viteză în 5 axe, cu curse de 610 x 406 x 406 mm

    • 40 Con
    • 5 Axa
    • 12k Rot/min
    • 30+1 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price
    Funcții standard

    Arborii principali

    • Arbore principal de 8100 rpm

    Schimbătoare de scule

    • Schimbător de scule lateral 30+1

    Palpare

    • Sistemul fără fir de palpare intuitivă

    Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire

    • Rezervor pentru lichidul de răcire de 55 de galoane
    • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte

    Unitatea de comandă Haas

    • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
    • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
    • Interfața Ethernet
    • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
    • Răcitor compartiment de comandă CNC
    • Protecție la supratensiune
    • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
    • Poziție de origine secundară
    • Managementul avansat al sculei (ATM)
    • Codul M pentru afișare media; M130
    • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
    • Rulare s
    • HaasDrop
    • Origini dinamice și Controlul punctului central al sculei
    • Tarodarea rigidă
    • Memorie standard pentru programe, 1 GB

    Opțiunile produsului

    • Cântar rotativ
    • Capac superior pentru seria UMC
    • Suport pentru încărcarea telefonului

    Scule și dispozitive de fixare

    • Placă de fixare grilă dreptunghiulară, UMC-uri

    Garanție

    • Garanție standard de 1 an
    Opțiuni disponibile

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opțiuni de automatizare

    RĂSPUNSURI LA PREOCUPĂRILE DVS. PRIVIND ADĂUGAREA UNUI ROBOT HAAS: Nu ocupă mult spațiu, nu costa o grămadă de bani și integrarea acestuia nu durează câteva săptămâni. 

    ECONOMISEȘTE SPAȚIU

    RENTABIL

    UȘOR DE INTEGRAT

    UȘOR DE ÎNVĂȚAT

    Recently Updated

    Fond de palete cu 10+1 sau 20+1 stații


    Adăugați un fond de palete în UMC-500 sau UMC-500SS pentru a avansa producția. Cu 10 sau 20 palete suplimentare, puteți avea certitudinea că mașina va funcționa complet automatizată, fără personal de operare.

    10 STAȚII
    20 STAȚII
    Recently Updated

    AUTOMATIZAREA PRODUCȚIEI DVS.


    Încărcătorul automat de piese Haas reprezintă o metodă simplă și accesibilă pentru automatizarea producției de piese și pentru a crește productivitatea. Este proiectat și construit exclusiv pentru UMC-500 și UMC-500SS și se conectează direct la unitatea de comandă Haas.

    AFLAȚI MAI MULTE

    O comparație descendentă

    Prezentare generală


    UMC-500 oferă curse mai scurte și o amprentă mult mai compactă decât UMC-750, în timp ce beneficiază de îmbunătățirile de design ale modelului mai mare UMC-1000.

    Îmbunătățiri în ceea ce privește designul ale centrului de prelucrare universal:

    • Acționări rotative cicloidale
    • Uși pentru operator mai ușoare
    • Consolă de comandă montată frontal
    • Funcție pentru confortul operatorului, pentru acces ușor
    • Ferestre mari laterale
    • Bază turnată mai rigidă
    • Rezervor pentru lichidul de răcire pliant, standard

     

    Acționări rotative cicloidale

    Sistemul de antrenare rotativă cicloidală, proiectat pentru mașinile-unelte și roboți, furnizează o combinație excelentă între viteză, precizie și durabilitate pe ambele axe B și C. Designul robust oferă o durată de funcționare lungă, cu operațiuni de mentenanță puține sau chiar inexistente, și este rezistent la accidente. Acționarea rotativă cicloidală poate fi condusă spre înapoi, pentru a absorbi energia dintr-un impact. Capacitatea forței de șoc este de 5 ori valoarea cuplului nominal al cutiei de viteză, iar întreaga cutie de viteză este un simplu înlocuitor direct, în cazul producerii unei defecțiuni. 
      

    Îmbunătățiri pentru ușa operatorului


    Ușa UMC-500 se montează în interiorul incintei, lucru care mărește partea de jos a deschiderii incintei și furnizează un control mai bun al șpanului. 

    Montarea consolei de comandă


    Designul cu montare internă al ușii UMC-500 permite consolei de comandă să fie montată în fața mașinii, într-o poziție convenabilă pentru operator.  

    Funcții pentru confortul operatorului

    Funcțiile pentru confortul operatorului ale modelului UMC-500 se găsesc pe partea frontală a mașinii pentru acces ușor, inclusiv raftul de portsculă pentru depozitare, masa de lucru,  menghina de portsculă, tava pentru depozitare și un furtun pentru clătire.

    Design cu ferestre laterale

    Mutarea consolei de comandă în fața UMC-500 ne-a permis să mărim dimensiunea ferestrei și să o facem să se deschidă plin glisare. Acest lucru oferă acces la platoul mașinii și, de asemenea, permite adăugarea unui fond de palete sau a oricărui accesoriu de automatizare.

    Bază turnată și rezervor pentru lichidul de răcire

    Baza turnată a UMC-500 este rigidă și compactă, îmbunătățind performanța de așchiere și permițând utilizarea rezervorului nostru pliant pentru lichidul de răcire de 55 de galoane (208 litri), pentru efectuarea cu ușurință a operațiunilor de curățare și mentenanță. Rezervorul de răcire acceptă opțiunile noastre Separator de ulei și Realimentare cu lichid de răcire, pentru o continuă creștere a productivității.    

    Curse S.A.E METRIC
    Axa X 24.00 in 610 mm
    Axa Y 16.00 in 406 mm
    Axa Z 16.00 in 406 mm
    Distanța de la capul arborelui principal la platou (~ max) 20.0 in 508 mm
    Cap arbore principal față de platou (~ min) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Clasificare maximă 30.0 hp 22.4 kW
    Viteză maximă 8100 rpm 8100 rpm
    Cuplu maxim 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Con CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lubrifiere lagăr Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Răcire Liquid Cooled Liquid Cooled
    Axa B – înclinare S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
    Viteză maximă 50 °/sec 50 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Cuplu frână 900 ft-lbf 1220 Nm
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Viteză maximă 50 °/sec 50 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Cuplu frână 900 ft-lbf 1220 Nm
    Balans piesă maxim 18.0 in 457 mm
    Platter S.A.E METRIC
    Diametru platou 15.70 in 400 mm
    Greutate maximă pe platou 500 lb 226.8 kg
    Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
    Lățime canal T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Număr de canale T standard 5 5
    Distanță centru canal T 2.48 in 63 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Așchiere maximă 650 ipm 16.5 m/min
    Curse rapide pe X 900 ipm 22.9 m/min
    Curse rapide pe Y 900 ipm 22.9 m/min
    Curse rapide pe Z 900 ipm 22.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Tracțiune X maximă 3300 lbf 14680 N
    Tracțiune Y maximă 3300 lbf 14680 N
    Tracțiune Z maximă 4050 lbf 18015 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip SMTC SMTC
    Capacitate 30+1 30+1
    Diametru maxim sculă (complet) 2.5 in 64 mm
    Diametru maxim sculă (locașuri adiacente goale) 5.0 in 127 mm
    Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 12 in 305 mm
    Greutate maximă sculă 12.0 lb 5.4 kg
    Sculă pe sculă (medie) 2.80 s 2.80 s
    Șpan-la-șpan (mediu) 3.60 s 3.60 s
    Generalități S.A.E METRIC
    Capacitate lichid de răcire 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
    Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
    Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
    Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Turație arbore principal 8100 rpm 8100 rpm
    Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Putere arbore principal 30.0 hp 22.4 kW
    Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
    Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paletă internă 128.0 in x 98.0 in x 110.0 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
    Paletă export 128.0 in x 92.0 in x 101.0 in 325 cm x 234 cm x 257 cm
    Ladă export 128.0 in x 101.0 in x 123.0 in 325 cm x 257 cm x 312 cm
    Greutate 11900 lb 5400.0 kg
    Domestic Pallet w/Conveyor & 70+1 SMTC 128.0 in x 98.0 in x 120.0 in 325 cm x 249 cm x 305 cm
    Export Crate w/Conveyor & 70+1 SMTC 128.5 in x 101.0 in x 141.5 in 326 cm x 257 cm x 359 cm
    Weight w/Conveyor & 70+1 SMTC 13,320 lb 6,042.0 kg

    *Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și ruterele din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

    Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC., cu excepția mașinilor desktop, a routerelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

    ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

    † Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

     

    Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

    Configurare și preț

    Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

    Începeți

    Aveți nevoie de mai multe informații?

    Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

    Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

    Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale, taxele de instalare ale furnizorului și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
    USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

    人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
    CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.

    RĂMÂNEȚI LA CURENT CU CELE MAI RECENTE SFATURI ȘI TEHNOLOGII HAAS...

    Înregistrați-vă acum!   

    HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

    • Servicii și asistență
    • Proprietari
    • Solicitare de service
    • Manuale de utilizare
    • Piese Haas
    • Solicitare de reparație masă rotativă
    • Ghiduri de pre-instalare
    • Cumpărarea sculelor
    • Configurare și preț pentru o mașină Haas nouă
    • Inventar disponibil
    • Listă de prețuri Haas
    • Finanțare CNCA
    • Despre Haas
    • Declarația DNSH
    • Conformitate cu reglementările privind exportul
    • Cariere
    • Certificări și siguranță
    • Contactați-ne
    • Istoric
    • Termeni și condiții
    • Termeni și condiții Haas Tooling
    • Confidențialitate
    • Garanție
    • Comunitatea Haas
    • Programul de certificare oferit de Haas
    • Sporturi cu motor Haas
    • Fundația Gene Haas
    • Comunitatea pentru formare tehnică Haas
    • Evenimente
    • Alăturați-vă conversației
    • Facebook
    • X
    • Flickr
    • YouTube
    • LinkedIn
    • Instagram
    • TikTok
    © 2025 Haas Automation, Inc – Mașini-unelte CNC

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
    Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255