MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji Haas Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • Vertikalni rezkarji
      • VF Serija
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Stroji Mini Mill
      • Kalupni stroji
      • Visokohitrostni vrtalni centri
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Izjemno velik vertikalni obdelovalni center (VMC)
      • Rezkarji z dvema stebroma
      • Simulator krmilja
      • AVTOMATSKI NALAGALNI SISTEM ZA REZKAR
      • VMC/UMC APL na strani
      • Kompaktni avtomatski nalagalni sistem
    • Product Image Večosne rešitve
      Večosne rešitve
      Večosne rešitve View All
      • Večosne rešitve
      • Stružnice z Y-osjo
      • 5-osni rezkarji
    • Stružnice Haas Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Podajalec palic Haas V2
      • Avtomatski nalagalni sistem za stružnico
    • Horizontalni rezkarji Haas Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji View All
      • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
    • Vrtljive mize in indekserji Haas Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji View All
      • Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Product Image Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi View All
      • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Modeli avtomatizacije
    • Haas vrtalni centri Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
    • Oprema za trgovine Haas Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Oprema za delavnice
      • Tračna žaga
      • Rezkar za koleno
      • Površinski brusilnik, 2550
      • Površinski brusilnik, 3063
      • Laserski rezalni stroj
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
    • Product Image Menjalci orodja
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja View All
      • Revolverji in gnana orodja
    • Product Image Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Obvladovanje odrezkov in emulzije Haas Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije View All
      • Obvladovanje odrezkov in emulzije
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
    • Product Image Opcije izdelka
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
    • Product Image Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
    • Product Image Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca View All
      • Vpenjanje obdelovanca
    • Product Image 5-osne rešitve
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Avtomatizacija
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • MyHaas
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VR-8

  1. Vertikalni rezkarji
  2. Serija VF
  3. VR-8

VR-8

    SAMO CNY
Not Currently Available In Your Region
5-osni vertikalni obdelovalni center; 1626 x 1016 x 1067 mm, 2-osna glava

Vertikalni obdelovalni centri serije Haas VR so idealne rešitve, kadar so vaši 5-osni deli preveliki za vrtenje z običajnimi vrtljivimi mizami in trunioni. Vsak stroj serije VR ima veliko mizo s T-utori, ki zlahka podpira velike obdelovance in vpenjalne naprave, ter zmogljivo 2-osno gimbal glavo vretena, ki zagotavlja dostop do skorajda vsakega kota na delu za kompleksne oblike, zarezovanje in 5-stransko obdelavo.    

  • Glava vretena z dvojno osjo zagotavlja ±245 stopinj rotacije C-osi in ±120 stopinj nagiba B-osi
  • 5-osna sočasna obdelava
  • Zmogljive zavore na oseh B in C za togo obdelavo 3+2
  • Konus HSK-A63
  • Vključuje krmiljenje delovne točke orodja

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • HSK-A63 Konus
  • 5 Osi
  • 20k RPM
  • 50+1 Kapaciteta orodij

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroji modela V so na voljo le v CNY
Primerjava strojev
ODKRIJTE ZALOGO

Opomba: Dimenzije čela vretena do mize (minimalne in maksimalne) se bodo z usmerjenostjo vretena spreminjale. Poglejte sliko načrta stroja.
 

Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Podatki o stroju
  • Avtomatizacija
  • Podrobnosti
  • Specifikacije

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno z dvojno podporo, 20.000 vrt./min., HSK-A63

Menjalci orodja

  • Stranski menjalec orodja 50+1, HSK

Merjenje s sondo

  • Intuitivni sistem brezžičnega merjenja

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Visokotlačna emulzija za hlajenje z zalivanjem
  • Polžni transporter odrezkov
  • Sistem izpihovanja oken
  • 95-galonski rezervoar emulzije
  • Komplet filtra pladnja za odrezke
  • Eno-stopenjska črpalka emulzije

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Hladilnik omarice CNC-krmilja
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Druga referenčna pozicija
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • HaasDrop
  • Dinamične ničelne točke obdelovanca in krmiljenje središčne točke
  • Togo vrezovanje navojev
  • Standarden programski spomin, 1 GB

Opcije izdelka

  • Dvig Z-osi, 8" distančnik
  • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
  • Stojalo za polnjenje telefona

Odprema

  • Sistem za dvig stroja

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Predloga za sidranje
  • Skica postavitve
  • Graf navora
  • Priročnik za operaterja
Tehnične podrobnosti in odpravljanje težav HSK
Haas Automation, Inc. – CNC stroji Vertikalni rezkarji | Vertikalni obdelovalni center | CNC-stroji Haas | Haas Automation Serija VR – 2-osno vreteno Modeli VR-8 | 5-osni rezkar | Konus HSK | Vertikalni rezkarji – CNC-stroji Haas
Recently Updated

HSK – Vreteno – Vodnik za odpravljanje težav


VR-8 | 5-osni rezkar | Konus HSK | Vertikalni rezkarji – CNC-stroji Haas

- Skok na razdelek - Back to Top

Introduction

Izbirna možnost vretena HSK-A63, ki je vgrajena v našo prejšnjo konstrukcijo z vgrajenim vretenom 40T 15k, bo na zahtevo vgrajena v našem proizvodnem obratu.  HSK-A63 uporablja vpenjalno enoto slog B OTT-JAKOB. Izbirna možnost vretena HSK-63A je trenutno na voljo na modelih EC-400, EC-500, VC-400/SS, UMC-1000/SS ter VM-2, VM-3, in VM-6 z izbirnimi maksimalnimi hitrostmi 12.000 ali 15.000 RPM (vrtljajev na minuto).

Izbirna možnost vretena HSK-F63 je na voljo samo na 5-osnih strojih GR-712 5ax in GM-2-5ax. Največja hitrost pri tem modelu je 25.000 RPM.

Izbirna možnost vretena HSK-A63 je na voljo pri seriji VR in 5-osnih strojih GM-2-5ax. Največja hitrost pri tem modelu je 20.000 RPM. 

 Možnost HSK-A100  je na voljo na HDC-3-5AX. HSK-A100 uporablja vpenjalno stročnico Rohm. Največja hitrost pri tem modelu je 6.000 RPM. 

     Držala orodij tipa HSK niso podobna drugim rešitvam držal orodij, ki jih uporabljamo, ker imajo votlo, krajšo in bolj strmo gred.  Skrajšava HSK je prevedena iz nemščine kot votla konusna gred.  Ker so votle in krajše, so lažje in imajo zmogljivost hitrejše menjave orodja. Držalo orodja vpnejo radialno in osno in se staknejo držalo orodja z vretenom. Držala orodij HSK so na splošno bolj toga in s tem zmanjšajo hrup zaradi resonančnih frekvenc, ki nastanejo v sistemu.  To zmanjša chatter in na sploh gre za vzoren sistem držal orodij.

Glejte referenčni dokument za držalo za orodje na vretenu HSK63A Držalo za orodje in Vlečni vijak – Specifikacije.

How it Works

        Enota HSK pritrdi držalo orodja z notranje strani z uporabo segmentov prijemala [6], ki se zaskočijo na robu znotraj držala orodja [10].  Pritisnejo navzven in s tem se sila spenjanja povečuje zaradi centripetalne sile ob povečevanju hitrosti vretena. 

OPOZORILO: Nikoli ne smete zagnati vretena HSK brez držala za orodje.  Centripetalna sila poškoduje segmente prijemala.

TRP (bat za sprostitev orodja) ima zdaj dodatno stikalo, ki bo zaznalo, ali je orodje nameščeno na vreteno ali ne.  Ne bi smelo dovoliti, da bi se vreteno pognalo brez vstavljenega orodja. Zazna dodaten utor, ki je nameščen na vodilu za sprostitev vretena.

      Vpenjalni stožec [4] se privije na vlečni drog.  Ko se vlečni drog odklene, se segmenti prijemala [6] vpenjalnega stožca nekoliko razprejo in omogočijo odstranitev ali vstavljanje orodja.  Nato zdrsnejo naprej naprej in se razširili, ko se vlečni drog vpne. Enota z distančnikom [8] ustvari prednapetost na segmentih, ki so varno nameščeni v izvrtini gredi vretena, v katero so ugreznjeni.  Potisk se nastavi z zategovanjem ali popuščanjem vpenjalnega stožca; zaklepni vijak [5] nato pritrdi vpenjalni stožec na mesto, ko je potisk ustrezno nastavljen. Bronasta puša [2] se pritrdi v vpenjalni stožec s pomočjo zatičnega obroča [1]. Puša in tesnilo [3] se spojita s cevjo za emulzijo, če se le-ta nahaja v notranjosti držala orodja. Druga uporabljena tesnila sta dva O-obroča [7] in [9]. Vsi ti sestavni deli morajo biti dobro namazani, sicer se lahko izgubi sila spenjanja in se sistem prezgodaj obrabi.

 

Symptom Table

Simptom Možen vzrok  Korektivni ukrepi
Emulzija je prišla v notranjost vpenjalne enote. Hlajenje skozi vreteno je delovalo. Držalo orodja je imelo nameščeno cev za emulzijo.  Orodje ni bilo orodje s hlajenjem skozi vreteno. Tesnilo za podmazane dele v vpenjalnem konusu pušča.  Zamenjajte tesnilo.  Očistite in namažite celotno vpenjalno enoto.  Preglejte majhen O-obroč v bližini navojev vlečnega droga, saj ga je morda treba zamenjati.
Hlajenje skozi vreteno je delovalo. Držalo orodja ni imelo nameščene cevi za emulzijo. Očistite in namažite celotno vpenjalno enoto.
Hlajenje skozi vreteno je delovalo. Uporabljeno je bilo ustrezno držalo orodja in orodje. Tesnilo je poškodovano. Zamenjajte tesnilo.  Očistite in namažite celotno vpenjalno enoto.
 Cev za hladilno tekočino v držalu za orodje se je razrahljala, ali tesnilni obroč v cevi za hladilno tekočino pušča. Pritrdite cev za hladilno tekočino, po potrebi zamenjajte tesnilni obroč.  Očistite in namažite celotno vpenjalno enoto.
Zaklepni vijak za vpenjalni stožec je težko pritegniti ali odtegniti pri nastavljanju potiska. Zaklepni vijak je obrnjen na glavo. Odstranite vpenjalni konus.  Odstranite zaklepni vijak.  Zaklepni vijak obrnite naokoli in ga namestite na vpenjalni stožec.  Namestite vpenjalni stožec in nastavite potisk.
Šestroba matica v zaklepnem vijaku je poškodovana. Odstranite vpenjalni konus.  Odstranite zaklepni vijak in ga zamenjajte.  Namestite vpenjalni stožec in nastavite potisk.
Sila spenjanja je šibka. Merilec sile spenjanja ni pravilno nastavljen ali pa ne deluje pravilno. Izmerite silo spenjanja z drugim merilcem, da izključite to možnost.
Potiskanje ven ni ustrezno. Prilagodite položaj vpenjalnega stožca, da dosežete pravilno razdaljo potiska.
Mazanje je spodletelo. Namažite prste prijemala vpenjalne enote in vpenjalni stožec.
Komponente vpenjalne enote so obrabljene. Če sta potisk-navzven in mazanje ustrezna, preverite, ali je prišlo do obrabe vpenjalnega konusa in prstov prijemala. Po potrebi zamenjajte dele.
Vzmeti na vlečnem drogu so okvarjene. To je malo verjetno.  Raje ne domnevajte, da je to vzrok, razen če vse druge rešitve niso uspele.
Držala za orodje je težko odstraniti s konusa. Potisk navzven je nastavljen prenizko.  (Če je potisk nastavljen prenizko, je lahko odčitek sile spenjanja zelo velik). Prilagodite položaj vpenjalnega stožca, da dosežete pravilno razdaljo potiska.
Pri potisku-navzven je oprijem prstov prijemala ohlapen.  To boste opazili šele, če boste poskusili sprožiti vlečni drog brez držala orodja v konusu. Prostor vpenjalne enote je omejen ali pa je pripadajoča vzmet v okvari. Razstavite vpenjalno enoto in zamenjajte distančnik.  Preglejte rezervni obroč in velik O-obroč, po potrebi ju zamenjajte.
Natančnost položaja Z-osi po uporabi sistema merjenja s tipalom je neskladna. Tipalo orodja ni bilo pravilno nameščeno. Glejte spodnji razdelek Vreteno HSK - Namestitev sonde vretena.

Clamping Unit Replacement and Pushout Adjustment

Zamenjava vpenjalne enote HSK

Required Maintenance

ENKRAT NA TEDEN:

  • Preverite obroč s paketom (tesnilo) glede obrabe
  • Preverite prijemalo glede morebitnih poškodbe in umazanije ter ali je zadostno namazano

 Opomba:Vretena HSK-A100 je treba ponovno namastiti mesečno. 

  • Ponovno namastite vse robove vpenjalnega stožca in segmentov prijemala, ki se med seboj dotikajo
  •  OPOMBA: Ne mešajte maščobe (vreteno je bilo sestavljeno z maščobo METAFLUX: Primerna sta pasta Metaflux 70-8508 ali pršilo Metaflux 70.82). Izdelek METAFLUX ni na voljo pri podjetju Haas Automation in ga je mogoče kupiti v redni prodaji
    •  Če je enota zelo umazana odstranite vpenjalno enoto in jo temeljito očistite
    • Ne pršite stisnjenega zraka v vpenjalno enoto vretena – izpihal bo vso mast
    • V vretenu vedno pustite zaščitno držalo orodja, ki nima izvrtin, da preprečite onesnaženje vpenjalne enote
  • Izvedite približno deset menjav orodja, da enakomerno porazdelite mast. 
  • Odstranite držalo orodja z vretena in s čisto krpo odstranite morebitne ostanke vidne masti.

NA 6 MESECEV ALI 200.000 MENJAV ORODJA:

  • Izmerite potisk navzven v razprtem položaju (10,5 mm +/– 0,1 mm; 0,41 palca +/– 0,004 palca)
    • Znova prilagodite navor na zaklepnem vijaku vpetega orodja, če želite prilagoditi potiskanje ven
  • Preskusna sila spenjanja (vlečna sila):
    • HSK-A63: 2.835–4.050 lbs 
    • HSK-F63:1.730– 2.472 lbs
    • HSK-A100: 10.116 - 13.038 lbs
    • Če sila spenjanja ni dosežena, boste morda morali ponovno namazati vpenjalno enoto, zamenjati pokvarjene segmente prijemala ali zamenjati obrabljen vlečni drog. Odpravite težave v skladu s tem.

ENKRAT LETNO ALINA 500.000 MENJAV ORODJA:

  • Zamenjajte obroč s paketom (tesnilo)
    • Za zamenjavo tesnila ni potrebno odstraniti bronaste puše, za prijemanje tesnila pa uporabite klešče

HSK - Spindle Probe Seating

Ko je tipalo vstavljeno v vreteno, je možno, da tipalo morda ne bo pravilno nameščeno. To bo povzročilo napake pri pozicioniranju osi Z za orodja za rezkanje in lahko povzroči odpadni del.

Če se želite izogniti tej težavi, naredite naslednje:

  • Pri izvajanju zamenjave orodja sonde ne nameščajte ročno, vendar jo vstavite z mehansko dvojno roko.
  • Po nalaganju tipala v vreteno z listom papirja preverite, da med tipalom in konusom vretena ni vrzeli (glejte sliko na desni).
  • Za vreteno Haas HSK A63: Če obstaja majhna praznina, glejte razdelek Nastavitev stikala za vpenjanje bata za sprostitev orodja (TRP) v postopku HSK-A63 - Vlečni drog vretena - Potisk navzven in naravnajte stikalo za vpenjanje, kot je opisano.

HSK tool loading

Potisnite gumb za sprostitev orodja.

Vstavite držalo orodja v vreteno in če se površina držala za orodje ne spoji s stranjo vretena, orodje ni pravilno usmerjeno.  

Odstranite držalo orodja in ga zavrtite za 180 stopinj.

Ponovno vstavite držalo orodja in preverite, ali se ustrezno spoji.

Opozorilo: Če je orodje vstavljeno obrnjeno za 180 stopinj, se vreteno ne bo vrtelo, vendar bi lahko še vedno podali ukaz za menjavo orodja, kar bi povzročilo napako menjave orodja ali izpustitev orodja.

Special Tools Required

        Za pravilno vzdrževanje in servisiranje naših novih vreten HSK je potrebno kupiti vsa naslednja orodja.  Ta orodja je mogoče kupiti po naročilu.  Ta orodja si lahko priskrbite kjer koli želite, na voljo so povezave kot primer pri manj običajnih orodjih.  Podjetji TAC Rockford in Advanced Machine Engineering Co. ponujata dobre možnosti za orodje HSK, poleg tega pa prodajajo tudi močne kovčke z različnimi možnostmi priloženega kompleta, v katerem bodo vsa orodja skupaj in zaščitena. Vsa orodja je treba kupiti v različicah 63A in F ali z ustreznimi adapterji za vsako.  Orodja naj bodo umerjena in čista.

  • T-0118 DELI ZA VRETENO HSK-A63, TESNILNI OBROČ, VPENJALNI IN PRIJEMALNI DELI, S PAKIRANJEM (Nakup je mogoč samo pri podjetju Haas Automation)
  • Orodje za merjenje sile vpenjanja (sile potega) za preverjanje sile vpenjanja vlečnega droga in vpenjalne enote
  • Preskusni drog (prijem/vpenjanje) za vreteno HSK-63A/F za preverjanje natančnosti konusa
  • Vpenjalna stročnica HSK-63A/F ER 32 za preskus krogličnega droga
  • HSK-63A/F, uravnoteženo držalo orodja (čep) za izvajanje vibracijskih preskusov
  • Orodje za uravnavanje menjalnika orodja HSK-63A/F (razdelilno orodje) za uravnavanje vretena z dvojno roko
  • Konica 5 mm za metrični šesterokotni navorni ključ za privijanje vijakov pri nastavljanju potiska navzven –  mora biti dovolj dolga, da seže skozi držalo za orodje – glejte več podrobnosti v Postopku zamenjave HSK-A63
  • Šesterokotni ključ M5 s T-ročajem za zaklepni vijak
  • 24-milimetrski ključ za prijemanje ravni na vpenjalnem stožcu
  • Brisalec konusa vretena HSK za čiščenje konusa vretena
  • Brisalec konusa orodja vretena HSK za čiščenje držal za orodje
  • Samo pasta METAFLUX 70-8508 Opozorilo: NIKOLI NE MEŠAJTE RAZLIČNIH VRST MASTI
  • Namenski čopič za ponovno mazanje ali pločevinka z razpršilom METAFLUX.  Ohranite čisto in ne dovolite, da bi prišlo do kontaminacije.
  • Kaveljček za odstranjevanje O-obročev
  • Klešče za odstranjevanje paketnih tesnil in distančnikov

HSK-A63 Service Parts

ELEMENT ŠT. DELA HAAS
= – 1 Potrebno je zamenjati celotno vpenjalno enoto (59-1695)
2 Potrebno je zamenjati celotno vpenjalno enoto (59-1695)
3 93-3137 (PAKETNO TESNILO CEVI ZA EMULZIJO HSK-A63)
4 Potrebno je zamenjati celotno vpenjalno enoto (59-1695)
5 93-3139 (ZAKLEPNI VIJAK HSK-A63)
6 93-3141 (KOMPLET PRSTA PRIJEMALA HSK-A63)
7 93-3142 (DISTANČNIK PRSTA PRIJEMALA HSK-A63)
8 93-3143 (OBROČ REZERVA HSK-A63)
9 93-3144 (O-OBROČ VELIK VLEČNI DROG HSK-A63)
10 93-3148 (O-OBROČ MALI VLEČNI DROG HSK-A63)

Resources

Podatke o izdelku, vključno z najvišjo hitrostjo, prenosnim navorom in številkami nadomestnih delov, najdete v naslednji dokumentaciji in na spletišču Podjetja za napredne stroje in inženiring, Advanced Machine & Engineering Co.:
  • Priročnik za vpenjalne enote OTT-JAKOB HSK-B
  • Vodnik za prijemala in dodatno opremo OTT-JAKOB
VIDEOPOSNETKI

Izberite pravi VR za vas!

Temeljito si oglejte celotno linijo strojev VR. Z zmogljivo 2-osno kardansko glavo vretena so ti vertikalni obdelovalni centri idealni za 5-osne dele, ki so preveliki za običajne vrtljive mize ali trunion delilnike.

Zmožnosti rezkanja VR

Inženir za aplikacije pri družbi Haas, Micah Babcock, opiše pravilno uporabo serije VR. Z edinstveno glavo vretena, ki je standardna oprema pri ponudbi VR, so pri teh strojih potrebne različne strategije programiranja.

Recently Updated

PRVI POGLED: VR-8


VR-8 lahko predstavlja popolno rešitev, če so vaši 5-osni deli preveliki za vrtenje med uporabo vrtljivih miz in trunionov. VR-8 ima veliko mizo s T-utori, ki zlahka podpira velike obdelovance in vpenjalne naprave, ter zmogljivo 2-osno gimbal glavo vretena, ki zagotavlja dostop do skorajda vsakega kota na delu za kompleksne oblike, zarezovanje in 5-stransko obdelavo.

POVEZANI IZDELKI

3-osna alternativna možnost

Haas VF-840

VF-8/40

Vertikalni CNC-rezkar s hodi 1626 x 1016 x 762 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

VEČJE DELOVNO OBMOČJE

Haas VR-9

VR-9

5-osni vertikalni obdelovalni center; 2134 x 1016 x 1067 mm, 2-osna glava

  • HSK-A63 Konus
  • 5 Osi
  • 20k RPM
  • 50+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Večje delovno območje

Haas VR-11

VR-11

5-osni vertikalni obdelovalni center; 3048 x 1016 x 1067 mm, 2-osna glava

  • HSK-A63 Konus
  • 5 Osi
  • 20k RPM
  • 50+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno z dvojno podporo, 20.000 vrt./min., HSK-A63

Menjalci orodja

  • Stranski menjalec orodja 50+1, HSK

Merjenje s sondo

  • Intuitivni sistem brezžičnega merjenja

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Visokotlačna emulzija za hlajenje z zalivanjem
  • Polžni transporter odrezkov
  • Sistem izpihovanja oken
  • 95-galonski rezervoar emulzije
  • Komplet filtra pladnja za odrezke
  • Eno-stopenjska črpalka emulzije

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Hladilnik omarice CNC-krmilja
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Druga referenčna pozicija
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • HaasDrop
  • Dinamične ničelne točke obdelovanca in krmiljenje središčne točke
  • Togo vrezovanje navojev
  • Standarden programski spomin, 1 GB

Opcije izdelka

  • Dvig Z-osi, 8" distančnik
  • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
  • Stojalo za polnjenje telefona

Odprema

  • Sistem za dvig stroja

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije

ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA GLEDE DODAJANJA ROBOTA HAAS: Ne bo zavzel veliko prostora, ne bo stal veliko denarja in ne bo trajalo več tednov za integracijo. 

PROSTORSKO UČINKOVITO

STROŠKOVNO UČINKOVITO

ENOSTAVNA VGRADNJA

ENOSTAVNO UČENJE UPORABE

Pregled

Stroji Haas serije VR združujejo prenovljeno različico integriranega vretena z zasnovo gimbal, ki se uporablja pri našem GM-2-5AX, z našo priljubljeno serijo vertikalnih obdelovalnih centrov VF. Rezultat je zelo prilagodljivo v celoti 5-osno strojno orodje.

To je zelo drugačno strojno orodje v primerjavi z našimi prejšnjimi stroji serije VR. Glavna tehnična razlika je v konfiguraciji rotacijske osi. Prejšnja generacija strojev serije VR je za podporo vretena uporabljala A-os, ki je bila pritrjena na B-os, medtem ko ima nova različica B-os pritrjeno na C-os. To pomeni, da programiranje G-kode, ki je bilo razvito za opuščeno linijo strojev VR, ne bo združljivo s to novo različico in postprocesorje bo treba prilagoditi, da bodo skladni s to spremembo konfiguracije osi.

Zaradi številnih tehničnih podrobnosti je rezkar serije VR skrajno drugačen od številnih drugih 5-osnih strojev Haas, ki so trenutno na voljo. Te razlike so pojasnjene v naslednjih blokih. Pomaknite se niže, da se bolje seznanite z zmogljivostmi teh edinstvenih 5-osnih strojev.

* Predproizvodne specifikacije in dimenzije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Vreteno

Rezkarji serije VR imajo vreteno HSK-A63 z vgrajenim motorjem z 20.000 rpm. To prenovljeno vreteno ima za 50 % več moči in 40 % več navora kot vreteno HSK-F63 v našem GM-2-5AX. Več moči pomeni, da je mogoče povečati hitrost odvzemanja materiala. To ni samo stroj za končno obdelavo!

Čeprav je visoko hitrostno vreteno najbolj primerno za aluminij, kompozite in druge barvne kovine, omogoča povečana moč tudi rezkanje različnih vrst jekla. Uravnovešeno hitrost odvzemanja materiala je mogoče doseči s sodobnimi visoko učinkovitimi tehnikami rezkanja.

Hitrost 20.000 rpm omogoča obdelavo velikih površin, izvrstno končno obdelavo in majhna orodja.  

Oblika vretena z vgrajenim motorjem omogoča visoko hitrost pospeševanja, da je mogoče hitrost vretena hitro povišati ali znižati. Referenčne vrednosti za vašo aplikacijo najdete v preglednici navora.

Glava z zasnovo gimbal

Rezkarji serije VR so 5-osni stroji z “glavo z zasnovo gimbal”, pri katerih sta obe vrtljivi osi pritrjeni na Z-os, tako da se lahko sestav z vretenom/orodjem za rezkanje rotira, medtem ko obdelovanec miruje na mizi. Tako se lahko orodje za rezkanje postavi pod katerim koli kotom v okviru omejitev hodov rotacijske osi.

Koordinatni sistem oblike G268

Koordinatni sistem oblike (G268) je nova funkcija v kontroli Haas, na voljo samo pri strojih z “glavo z zasnovo gimbal”. Delovna ravnina je po definiciji pravokotna na središčnico vretena. Na večini ostalih 5-osnih strojev za rezkanje Haas je središčnica vretena vzporedna z Z-osjo, zato je delovna ravnina ne glede na orientacijo obdelovanca, nameščenega na vrtljivi mizi, pravokotna na Z-os. Ob tem predvidevamo, da ne uporabljate glav s fiksnimi koti … več o tem pozneje.

Koordinatni sistem oblike G268 (nadaljevanje)

Zdaj ko se lahko središčnica vretena (orodja za rezkanje) nagne pod praktično katerim koli kotom, smo ustvarili koordinatni sistem oblike G268, da poenostavimo programiranje planarnih poti orodja v delovnih ravninah z nagibom, vključno s cikli, krožno interpolacijo in kompenzacijo rezkarja.

Vpišite v G268 koordinate na X-, Y- in Z-osi v koordinatni sistem obdelovanca, da vzpostavite ničelno točko novega koordinatnega sistema oblike. Kot nagiba delovne ravnine bo pravokoten na trenutno smer osi orodja z uporabo dejanskih kotov osi orodja (B- in C-osi na strojih serije VR). Smer osi orodja je mogoče opredeliti tudi z izbirnimi kodami naslova I, J, K z G268. Ta nadomestna metoda določanja kotov omogoča uporabo koordinatnega sistema oblike G268 z glavami s fiksnim kotom na 3-osnih strojih za rezkanje, kot tudi na 2- in 3-osnih stružnicah.

Preberite Navodila za upravljavca za več podrobnosti o G268.

G253 Usmerja vreteno ortogonalno glede na koordinatni sistem oblike

G253 Usmerja vreteno ortogonalno glede na koordinatni sistem oblike, da poenostavi programiranje nagiba delovnih ravnin pri uporabi več orodij na isti ravnini z nagibom.

Ko je G268 (delovna ravnina z nagibom) aktivna, se smer osi orodja in vrednosti koordinatnega sistema oblike shranjujejo v kontroli. Ko je delo z določenim orodjem za rezkanje v ravnini z nagibom končano, ga lahko umaknete v varno pozicijo in ukažete menjavo orodja. Ko je orodje zamenjano in znova v varni poziciji, ukažite G253 (usmeri vreteno ortogonalno glede na koordinatni sistem oblike), da vrnete os orodja v delovno ravnino z nagibom. Ni potrebno preklicati delovne ravnine z nagibom in jo znova opredeliti za naslednje orodje, samo zato, ker ste izvedli menjavo orodja. 

Vektorski JOG-način

Stroji z glavami z zasnovo gimbal potrebujejo način za premikanje v JOG-načinu vzdolž vektorja osi orodja. Aktivirajte vektorski JOG-način s pritiskom na črke [V], nato [J] in nato še gumb [HANDLE JOG]. Premikanje v JOG-načinu se lahko izvaja samo z obračanjem JOG-kolesca. Vektorski JOG-način zapustite tako, da pritisnete na enega od gumbov za upravljanje pomika posamezne osi. Pri strojih brez glave z zasnovo gimbal, ki so opremljeni z držali orodij z glavami s fiksnim kotom, lahko uporabnik vnese fiksni kot po zagonu vektorskega JOG-načina.

Funkcija vektorski JOG-način pomaga tudi pri ponovnem zagonu ob prekinitvi napajanja med vrtanjem luknje pod kotom. Ko je napajanje znova vzpostavljeno, kontrola ve, da rotacijske osi niso bile na nič, zato aktivira način RECOVERY. Vektorski JOG-način se uporablja za odstranitev orodja za rezkanje iz obdelovanca pred zagonom funkcije vklop napajanja/vnovični zagon, ki vrne osi stroja v izhodiščni položaj. To deluje tudi za nadaljevanje prekinjenega vrezovanja navojev, če je bil stroj v ciklu vrezovanja navojev, ko je bilo napajanje prekinjeno.

Kalibracija varnega območja za zaščito pred trki

 

Oblika strojev z glavo z zasnovo gimbal je uporabna za številne različne aplikacije, a funkcije, zaradi katerih so uporabni, jih obenem izpostavljajo tudi večjemu tveganju za trk. Ker lahko vrtljive osi usmerijo orodje za rezkanje praktično pod katerim koli kotom, so varne omejitve hodov tega stroja dinamične in se spreminjajo s pozicijo stroja. Več osi je vpletenih in so omejene z opredelitvijo teh omejitev.

Stroji VR imajo stalne elemente (glejte zgoraj levo in desno), ki so potencialno lahko vpleteni pri trku, kot so miza stroja, steber stroja, glava vretena, menjalec orodja in portal stroja. Prav tako je treba upoštevati elemente, ki NISO stalni, kot so dolžina orodja in dimenzije obdelovanca na mizi.

Cilj je odpraviti možnost trka med stalnimi elementi stroja.

 

Programska oprema serije VR opredeli ta območja potencialnega trka in shrani njihove pozicije, na osnovi podatkov, ki jih zbere med cikli kalibracije tipala in kalibracije varnega območja.

Ko je to vzpostavljeno, kontrola prepreči premikanje v omejena območja na osnovi trenutne in naslednje pozicije ukazov na vseh oseh.

Preprost primer je prikazan spodaj. Hod Z-osi je povečan, zato je mogoče strojno obdelavo z B-osjo, rotirano za 90 stopinj (spodnja slika, levo), izvesti tako blizu mize stroja, kolikor je mogoče brez nevarnosti. Težava je v tem, da bi lahko čelu vretena dali ukaz, naj zapelje v mizo, če je B-os na nič stopinj (spodnja slika, desno). Funkcija Varno območje omeji hod Z-osi, ko je B-os na nič, in odpravi omejitve hodov, ko je B-os na 90 stopinj (ali minus 90 stopinj).

* Predproizvodne specifikacije in dimenzije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Gibanje S.A.E METRIC
X-os 64.00 in 1626 mm
Y-os 40.00 in 1016 mm
Z-os 42.00 in 1067 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocena 29.0 hp 21.6 kW
Maks. hitrost 20000 rpm 20000 rpm
Maks. navor 20.0 ft-lbf @ 7500 rpm 27.0 Nm @ 7500 rpm
Pogonski sistem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Konus HSK-A63 HSK-A63
Mazanje ležajev Grease Packed Grease Packed
Hlajenje Liquid Cooled Liquid Cooled
Nagib B-osi S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 120- ° 120 ° to 120- °
Maks. hitrost 112 °/sec 112 °/sec
Torque (Continuous) 470 ft-lbf 639 Nm
Zavorni navor 454 ft-lbf 616 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Gibanje ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Maks. hitrost 208 °/sec 208 °/sec
Torque (Continuous) 285 ft-lbf 386 Nm
Zavorni navor 442 ft-lbf 600 Nm
Tabela S.A.E METRIC
Dolžina 64.0 in 1626 mm
Širina 36.0 in 914 mm
Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Razdalja med T-utori 4.92 in 125 mm
Število standardnih T-utorov 7 7
Maks. dolžina na mizi (enakomerno porazdeljeno) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. rezkanje 500 ipm 12.7 m/min
Hodi na X 600 ipm 15.2 m/min
Hitri hodi na Y 600 ipm 15.2 m/min
Hitri hodi na Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 3400 lbf 15124 N
Maks. sila Y 3400 lbf 15124 N
Maks. sila Z 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Vrsta SMTC SMTC
Kapaciteta 50+1 50+1
Maks. premer orodja (polni) 2.5 in 64 mm
Maks. premer orodja (poleg prazno) 5.0 in 127 mm
Maks. dolžina orodja (od črte) 12 in 305 mm
Maks. teža orodja 12.0 lb 5.4 kg
Od orodja do orodja (povprečno) 2.80 s 2.80 s
Od odrezka do odrezka (povprečno) 3.60 s 3.60 s
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 20000 rpm 20000 rpm
Pogonski sistem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Moč vretena 29.0 hp 21.6 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 195.0 in x 120.0 in x 142.0 in 495 cm x 305 cm x 361 cm
Izvozni zaboj 195.0 in x 123.0 in x 144.0 in 495 cm x 313 cm x 366 cm
Teža 24800 lb 11250.0 kg
Domača paleta z opcijo EC 195 in x 120 in x 143 in 495 cm x 305 cm x 363 cm
Izvozni zaboj z opcijo EC 195 in x 123 in x 147 in 495 cm x 312 cm x 373 cm
Teža z opcijo EC 25100 lb 11385 kg

*Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

† Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

 

Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

Sestavi in preveri ceno

Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

Začnite

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.

BODITE OBVEŠČENI O NAJNOVEJŠIH NASVETIH IN TEHNOLOGIJI PODJETJA HAAS…

Prijavite se zdaj!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Zahteva za popravilo delilnika
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Sestavi in preveri ceno novega Haas
  • Razpoložljiv inventar
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava DNSH
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Pogoji in določbe Haas Tooling
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Certifikacijski program Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haasa
  • Haas skupnost za tehnično izobraževanje
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255