My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Rotary - Hydraulic Brake Booster Retract Air Line - Installation - AD0404

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Rotativă – Linie de aer pentru retragerea amplificatorului frânei hidraulice – Montare – AD0404
Recently Updated Last updated: 04/06/2021

Rotativă – Linie de aer pentru retragerea amplificatorului frânei hidraulice – Montare


AD0404

Rotativă – Linie de aer pentru retragerea amplificatorului frânei hidraulice – Montare – AD0404

- Salt la secțiune - 1. Instalare Back to Top

Instalare

Opriți mașina și deconectați alimentarea cu aer de la mașină înainte de a efectua această procedură.

Notă: această procedură vă explică cum să adăugați linia de retragere, 93-2868, la axa cu o singură rotativă. Locația amplificatorului va varia. UMC-750SS are amplificatoarele de frână pentru axa B și axa C montate în spatele unității rotative a axei B. UMC-750/P are amplificatoarele de frână montate pe partea laterală a unității rotative a axei B. EC-1600/ZT/5AX are amplificatoarele de frână montate pe partea din față a mesei.

Localizați solenoidul frânei rotativei [1] în compartimentul CALM.

Scoateți fișa [2] din portul (NC) Normally Closed al solenoidului și montați armătura cu blocare prin împingere [3]

Localizați amplificatorul de frână corespunzător [4] și montați adaptorul armăturii [5] și armătura cu blocare prin împingere de pe portul "retragere" [7] pe cilindrul de aer.

Direcționați linia de aer de la portul NC al solenoidului la portul de retragere ("retract") de pe cilindrul de aer.

Conectați alimentarea cu aer la mașină. Porniți mașina și testați funcționarea frânei rotativei.

Material de referință

  • UMC-750SS – Frâne rotativă axa B și axa C – Instrucțiuni scurgere T-0062
  • Frână rotativă – Instrucțiuni scurgere – EC-1600
  • Solenoid – Ghid de depanare

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.