Rotary - Hydraulic Brake Booster Retract Air Line - Installation - AD0404

서비스 홈 방법 절차 로터리 - 유압 브레이크 부스터 철회 에어 라인 - 설치 - AD0404
Recently Updated Last updated: 11/23/2021

로터리 - 유압 브레이크 부스터 철회 에어 라인 - 설치


AD0404

로터리 - 유압 브레이크 부스터 철회 에어 라인 - 설치 - AD0404

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 설치 Back to Top

설치

이 절차를 수행하기 전에 기기를 끄고 기기에서 에어 공급을 차단하십시오.

참고: 이 절차를 통해 철회 라인 93-2868을 단일 회전축에 추가하는 방법에 대해 설명합니다. 부스터의 위치는 다양합니다. UMC-750SS에는 B축 로터리 바디 뒤에 장착된 B축과 C축용 브레이크 부스터가 있습니다. UMC-750/P에는 B축 로터리 바디 측면에 브레이크 부스터가 장착되어 있습니다. EC-1600/ZT/5AX에는 테이블 전면에 브레이크 부스터가 장착되어 있습니다.

CALM 캐비넷에서 로터리 브레이크 솔레노이드 [1]를 찾으십시오.

솔레노이드의 Normally Closed (NC) 포트에서 플러그 [2]를 제거하고 푸시 투 락 피팅 [3]을 설치하십시오.

해당 브레이크 부스터 [4]를 찾아 피팅 어댑터 [5]와 푸쉬-투-락 피팅을 에어 실린더의 "retract" 포트 [7]에 설치하십시오.

솔레노이드의 NC 포트에서 에어 라인을 에어 실린더의 "retract" 포트에 연결합니다.

에어 공급 장치를 기계에 연결하십시오. 기계의 전원을 켜고 로터리 브레이크 작동을 테스트하십시오.

참고 자료

  • UMC-750SS - B축 및 C축 로터리 브레이크 - T-0062 블리드 지침
  • 로터리 브레이크 - 블리드 지침 - EC-1600
  • 솔레노이드 - 문제 해결 안내서