MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Kamerfrees
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
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
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Rotary - Hydraulic Brake Booster Retract Air Line - Installation - AD0404

Service Home Instructieprocedure Roterende-hydraulische Rembooster Retract Air Line-installatie-AD0404
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

Roterende-hydraulische Rembooster Retract Air Line-installatie


AD0404

Roterende-hydraulische Rembooster Retract Air Line-installatie-AD0404

- Spring naar sectie - 1. Installeren Back to Top

Installeren

Sluit de machine af en ontkoppel de luchttoevoer van de machine voordat u deze procedure uitvoert.

Opmerking: Deze procedure laat zien hoe u de regel van de intrekken, 93-2868, aan de enkele roterende as toevoegen. De locatie van de Booster zal variëren. De UMC-750SS heeft de remboosters voor zowel B-als C-assen gemonteerd achter de B-as roterende carrosserie. De UMC-750/P heeft de rembooster gemonteerd aan de zijkant van de B-as roterende carrosserie. De EC-1600/ZT/5AX heeft de rembooster aan de voorzijde van de tafel gemonteerd.

Zoek de magneet van de roterende rem [1] in de CALM Kabinet.

Verwijder de stekker [2] uit het Normally Closed (NC)-poort op de solenoïde en installeer de push-to-lock-fitting [3]

Zoek de overeenkomstige rembooster [4] en installeer de montage adapter [5] en de push-to-lock-fitting op de "Intrekken" poort [7] op de luchtcilinder.

Leid de Luchtleiding van de NC-poort van de ventiel "Intrekken" poort op de luchtcilinder.

Sluit de luchttoevoer aan op de machine. Zet de machine aan en test de draairem werking.

Referentiemateriaal

  • UMC-750SS-B-as en C-as roterende remmen-T-0062 afloop instructies
  • Roterende rem -Afloop instructies-EC-1600
  • Elektromagneet-Handleiding voor probleemoplossing
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
Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.