MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
    27. Українська
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
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Kamerfrees
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
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
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
    27. Українська
×

Resultaten zoekopdracht

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-750/750SS Rotary Brake - T-0062C Bleed Instructions - AD0309

Service Home Instructieprocedure UMC-750/750SS roterende rem-T-0062C afloop instructies-AD0309
Recently Updated Last updated: 05/29/2024

UMC-750/750SS roterende rem - T-0062C afloop instructies


AD0309

Van toepassing op machines gebouwd vanaf april 2015

UMC-750/750SS roterende rem-T-0062C afloop instructies-AD0309

- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Assemble T-0062C (1 stap) 3. Evaluate the Axis Brake Operation (3 stappen) 4. Disable the Rotary Brake Pressure Monitoring (1 stap) 5. B Axis Bleed Instructions (1 stap) 6. C Axis Bleed Instructions (3 stappen) 7. Reference Back to Top

Introduction

Gebruik deze procedure voor het ontluchten van de draaitafelremmen op Niet-reboot UMC-750. . Raadpleeg voor Reboot-machines AD0496 UMC Draaitafelrem Ontluchten - Procedure. 

UMC-750  Om te bepalen met welke iteratie van deze machinemodellen u te maken heeft, raadpleegt u UMC-750 Machineversie - Identificatie.

Dit document is van toepassing op de volgende servicekit:

  • T-0062C UMC ROTEREND ONTLUCHTINGSGEREEDSCHAP MET SHRADER VLV

 

Assemble T-0062C

1

Monteer het gereedschap bloeden en het gereedschap GAUGE zoals afgebeeld op de foto.

Gebruik de teflon tape om de bevestigingsdraden te verzegelen.

De machine moet de Schrader kleppen op de carrousels bloeden poorten geïnstalleerd om T-0062c te gebruiken.

Als u op de machine werkt waarop de Schrader-kleppen niet zijn geïnstalleerd, gebruikt u de 93-2956 samen met de T-0062C. Verwijzen naar de 93-2956 - Installatie - AD0426 voor meer informatie.

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de pijl [1] op het  controlekleplichaam correct georiënteerd.

Evaluate the Axis Brake Operation

1

 LET OP: U hebt een service kit T-0062C, Rotary Bleed kit nodig om deze procedure te kunnen voltooien.  

Druk op [ZERO RETURN]. Push [ALLE].

Torn de A-as +90° °.

Bedien een M11; code in MDI- modus om de B-assige rem te ontspannen. De manometer [1] op de B-as Booster toont nul.

Werken met een M10; code om de B-assige rem te klemmen.

De meter toont 35-45 psi wanneer de rem wordt geklemd en 0 wanneer de rem niet vastgeklemd is.

Werken met een M11; code om de B-assige rem te ontkoppelen.

Koppel de sensorkabel los van de B-as Booster unit.

Sluit de kabels [2] van een digitale multimeter aan op de sensor [3] contacten.

Werken met een M10; code om de B-assige rem te klemmen. Bedien vervolgens een M11; code om de clip te ontkoppelen.

De multimeter toont OL (open) wanneer de rem wordt geklemd, en 0,1 tot 0,4 ohm wanneer deze wordt ontklemd.

U moet de rem uitbloeden als de multimeter display niet verandert wanneer de rem klemmen.

Voer dezelfde test uit op de C-as-Booster om te zien of het ook moet worden Bled.

2

Voer deze stap uit om de hydraulische remdruk te controleren.

Zorg ervoor dat de Schrader klep OPEN/CLOSE hendel [1] helemaal naar links gedraaid is.

Installeer de gauge-tool op de Schrader-klep en draai de moer [2] aan de onderkant van het gereedschap vast.

Draai de Schrader klep OPEN/sluithendel helemaal rechtsom om de Schrader klep te openen.

Commando de roterende rem om de druk op de meter te klemmen en te lezen.

Wanneer het hydraulische systeem goed is gebled, zal de oliedruk ongeveer 10 keer groter zijn dan de luchtdruk toegepast op de booster.

  • UMC-750/P B-as druk moet 800-1000 psi lezen.
  • De druk van de UMC-750SS B-en C-assen moet 350-400 psi lezen. 

Belangrijk: Stel nooit de rembooster luchtdruk boven de 50 psi in. De druk boven 50 psi kan de onderdelen van de roterende remmen blijvend beschadigen. 

Opmerking: Zorg ervoor dat de Schrader klep OPEN/sluithendel is helemaal linksom gedraaid voordat u het meetgereedschap uit de rotatie verwijdert.

Disable the Rotary Brake Pressure Monitoring

1

Schakel op de machine met de NGC de rotatie van de remdruk van de roterende as uit door de draai configuratie in de rotatie-instellingen te wijzigen.

De configuratie met de -P11 [1]  aan het einde heeft de rembewaking AAN.

De configuratie met de -P10 [2] aan het einde heeft de rembewaking UIT.

Verwijzen naar de Rotary - In- en uitschakelen - NGC voor meer informatie.

 

Op de machine met de CHC  , parameters wijzigen:

  • $1132 $ $B LUCHTREMMEN DRUK DETECTIEMETHODE € € €  van 1 (Drukbewaking aan) tot 0 (Drukbewaking uit) en koppel de remdruksensor voor de B-as fysiek los.
  • 1138 C LUCHT REM DRUK SENSING METHODE  van 1 (Drukbewaking aan) tot 0 (Drukbewaking uit) en koppel de remdruksensor voor de C-as fysiek los.

 

 

LET OP:Zorg ervoor dat u de remdrukbewaking weer INschakelt na het ontluchten van het remsysteem.

 

B Axis Bleed Instructions

1

Opmerking: De afbeelding toont de UMC-750SS B-as Rotary.  Het bloeden proces van de UMC-750 B-as is identiek. UMC-750 B Axis Booster bevindt zich aan de zijkant van de B-as roterende behuizing.

Zorg ervoor dat de Schrader klep OPEN/CLOSE hendel [1] helemaal naar links gedraaid is.

Installeer het bloedings hulpmiddel op de Schrader-klep en draai de moer [2] aan de onderkant van het gereedschap vast.

Zorg ervoor dat het oliereservoir op de rem Booster naar de bovenste lijn wordt gevuld.

Leid de 1/4" heldere buis vanaf het gereedschap naar het oliereservoir [4] boven op de booster.

Draai de Schrader klep OPEN/sluithendel helemaal rechtsom om de Schrader klep te openen.

Typ de volgende code in de MDI:

G103 P1.;

M11

G04 P5.;

M10

G04 P5.;

M99; € € €

Let bij het uitvoeren van het programma op de vloeiende beweging in de Clear 1/4" retourleiding [3] tussen de Schrader-klep en het vloeistofreservoir.

De vloeistof wordt van de Schrader-klep naar het vloeistof reservoir verplaatst terwijl de B-asrem wordt geklemd.

Zodra er geen luchtbellen meer aanwezig zijn in de lijn, voert u het programma nog eens 20 minuten uit.

Zodra het systeem ontlucht is,  draai de handel van de Schrader-klep OPEN/SLUITEN [1] helemaal linksom en verwijder het ontluchtingsgereedschap van de Schrader-klep.

Controleer de werking van het remsysteem en activeer de remdruk bewaking.

LET OP:Raadpleeg stap 2 van het gedeelte  Werking Asrem Evalueren.

C Axis Bleed Instructions

1

De instelling voor het bloeden van de C-as rem op de UMC-750SS is vergelijkbaar met de B-as bloeden Setup.

De verschillen zijn de locatie van de ontluchtingspoort [1] evenals de locatie van de hydraulische booster

Opmerking: Installeer de Schrader-klep als de draaiknop niet eerder is geïnstalleerd. Raadpleeg stap 1 van de  instructies voor ontluchting van de B-as.

2

Opmerking: Zorg ervoor dat de X, Y, Z, B assen zijn uitgangspositie en de B-as is op-30 graden voordat u begint met de C-as afloop programma. Het programma verplaatst de B-en C-assen in stappen van 10 graden en oefent de C-asrem tussen elke beweging uit om de lucht uit het hydraulische remcircuit te leiden. De B-as beweegt van-30 naar 110 graden en terug, zorg ervoor dat er speling is voor het werk bedrijf als het nog steeds aan het plateau is bevestigd.

Typ de volgende code in de MDI:

G103 P1.;

M97 P100 L14;

M97 P200 L14 ; 

M99

N100 M12;

G04 P5.;

M13

G04 P5.;

G91 ;

G01 B10. C10. F50. ;

M99;

N200 M12;

G04 P5.;

M13

G04 P5.;

G91 ;

G01 B-10. C-10. ;

M99; € € €

U ook het NC-bestand downloaden en invoeren in het geheugen.

3

Let bij het uitvoeren van het programma op de vloeiende beweging in de Clear 1/4" retourleiding tussen de Schrader-klep en het vloeistofreservoir.

De vloeistof wordt van de Schrader-klep naar het vloeistof reservoir verplaatst terwijl de C-asrem wordt geklemd.

Zodra er geen luchtbellen meer aanwezig zijn in de lijn, voert u het programma nog eens 20 minuten uit.

Zodra het systeem ontlucht is,  draai de handel van de Schrader-klep OPEN/SLUITEN [1] helemaal linksom en verwijder het ontluchtingsgereedschap van de Schrader-klep.

Controleer de hydraulische remdruk en schakel de remdrukbewaking in.

LET OP:Raadpleeg stap 2 van het gedeelte  Werking Asrem Evalueren.

Reference

Raadpleeg de Booster Hydraulische Roterende Rem – Gids voor Probleemoplossing voor meer informatie.

Raadpleeg de video die het proces toont van het ontluchten van de rem op de UMC-750 B-as.
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
Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.