MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      • Tornio manuale
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Visualizza tutto
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Visualizza tutto
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Visualizza tutto
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
UMC-750/750SS Rotary Brake - T-0062C Bleed Instructions - AD0309

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso UMC-750/750SS Freno tavola rotante - Istruzioni per lo spurgo T-0062C - AD0309
Recently Updated Last updated: 05/29/2024

UMC-750/750SS Freno tavola rotante - Istruzioni per lo spurgo T-0062C


AD0309

Si applica alle macchine costruite da aprile 2015

UMC-750/750SS Freno tavola rotante - Istruzioni per lo spurgo T-0062C - AD0309

- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Assemble T-0062C (1 passo) 3. Evaluate the Axis Brake Operation (3 passi) 4. Disable the Rotary Brake Pressure Monitoring (1 passo) 5. B Axis Bleed Instructions (1 passo) 6. C Axis Bleed Instructions (3 passi) 7. Reference Back to Top

Introduction

Utilizzare questa procedura per spurgare i freni della tavola rotante su un UMC-750 non di riavvio. Per le macchine di riavvio, fare riferimento alla Procedura di spurgo del freno della tavola rotante UMC AD0496. 

UMC-750  Per identificare quale iterazione di questi modelli di macchina si sta trattando, fare riferimento a UMC-750 Versione macchina - Identificazione.

Questo documento si applica al seguente kit:

  • T-0062C UTENSILE SPURGO TAVOLA ROTANTE UMC CON VLV SHRADER

 

Assemble T-0062C

1

Assemblare il TOOL BLEEDING e il GAUGE TOOL come mostrato nell'immagine.

Utilizzare il nastro di teflon per sigillare i fili del raccordo.

La macchina deve avere le valvole Schrader installate sulle porte di sanguinamento dei rotatori per poter utilizzare Il T-0062C.

Se si lavora sulla macchina che non dispone delle valvole Schrader installate, utilizzare il 93-2956 insieme al T-0062C. Fare riferimento alla sezione 93-2956 - Installazione - AD0426 per ulteriori informazioni.

importante: Assicurarsi che la freccia [1] sul corpo della valvola di ritegno sia orientato correttamente.

Evaluate the Axis Brake Operation

1

 NOTA: Avrete bisogno di un kit di assistenza T-0062C, Rotary Bleed Kit, per poter completare questa procedura.  

Premere [ZERO RETURN]. spingere [TUTTO].

Far avanzare l'asse B a +90 °.

Utilizzare un codice M11; in modalità  MDI per sbloccare il freno dell'asse B. L'indicatore di pressione [1] sul booster dell'asse B mostra zero.

Utilizzare un codice M10; per bloccare il freno dell’asse B.

L'indicatore mostra 35-45 psi quando il freno è bloccato e 0 quando il freno è sbloccato.

Utilizzare un codice M11; per sbloccare il freno dell’asse B.

Scollegare il cavo del sensore dall'unità booster B Axis.

Collegare i cavi [2] da un multimetro digitale ai contatti del sensore [3].

Utilizzare un codice M10; per bloccare il freno dell’asse B. Quindi utilizzare un codice M11; per sbloccarlo.

Il multimetro mostra OL (aperto) quando il freno è bloccato e da 0,1 a 0,4 Ohm quando è sbloccato.

Se il display multimetro non cambia quando il freno non viene morso.

Eseguire lo stesso test sul booster dell'asse C per vedere se deve essere sanguinato pure.

2

Eseguire questo passaggio per verificare la pressione idraulica del freno.

Assicurarsi che la valvola Schrader OPEN/CLOSE leva [1] sia girata in senso antiorario.

Installare lo strumento misuratore sulla valvola Schrader e stringere il dado [2] sul fondo dello strumento.

Girare la leva della valvola Schrader OPEN/CLOSE in senso orario per aprire la valvola Schrader.

Comandare al freno rotante di bloccare e leggere la pressione sul misuratore.

Quando il sistema idraulico è correttamente dissanguato, la pressione dell'olio sarà circa 10 volte maggiore della pressione dell'aria applicata al booster.

  • La pressione dell'asse UMC-750/P B dovrebbe leggere 800-1000 psi.
  • La pressione degli assi UMC-750SS B e C dovrebbe leggere 350-400 psi. 

importante: Non impostare MAI la pressione del regolatore dell'aria del freno superiore a 50 psi. La pressione superiore a 50 psi può danneggiare in modo permanente i componenti del freno rotante. 

NOTA: Assicurarsi che la leva APERTO/CHIUSO della valvola Schrader sia ruotata completamente in senso antiorario prima di rimuovere l'utensile manometro dalla tavola rotante.

Disable the Rotary Brake Pressure Monitoring

1

Sulla macchina con il NGC disattivare il monitoraggio della pressione del freno asse rotante modificando la configurazione rotativa nelle impostazioni rotativi.

La configurazione con -P11 [1]  alla fine ha il monitoraggio del freno ON.

La configurazione con -P10 [2] alla fine ha il monitoraggio del freno OFF.

Fare riferimento alla sezione Tavola rotante - Abilita e disabilita - NGC per ulteriori informazioni.

 

Sulla macchina con il  CHC, parametri di modifica:

  • 1132 $B AIR BRAKE PRESSURE SENSING METHOD  da 1 (monitoraggio della pressione ON) a 0 (monitoraggio della pressione OFF) e scollegare fisicamente il sensore di pressione del freno per l'asse B.
  • 1138 C METODO RILEVAMENTO PRESSIONE FRENO PNEUMATICO  da 1 (monitoraggio della pressione ON) a 0 (monitoraggio della pressione OFF) e scollegare fisicamente il sensore di pressione del freno per l'asse C.

 

 

NOTA: Assicurarsi di riattivare il monitoraggio della pressione del freno dopo aver sanguinato il sistema frenante.

 

B Axis Bleed Instructions

1

nota: L'illustrazione mostra l'asse UMC-750SS B rotativo.  Il processo di sanguinamento dell'asse UMC-750 B è identico. UMC-750 B axis booster situato sul lato dell'alloggiamento rotante dell'asse B.

Assicurarsi che la valvola Schrader OPEN/CLOSE leva [1] sia girata in senso antiorario.

Installare lo strumento di sanguinamento sulla valvola Schrader e stringere il dado [2] sul fondo dello strumento.

Assicurarsi che il serbatoio dell'olio sul booster del freno sia riempito fino alla linea superiore.

Instradare il tubo trasparente da 1/4" dall'utensile nel serbatoio dell'olio [4] sulla parte superiore del booster.

Girare la leva della valvola Schrader OPEN/CLOSE in senso orario per aprire la valvola Schrader.

Digitare il codice seguente nell'mDI:

G103 P1.;

M11;

G04 P5.;

M10;

G04 P5.;

M99

Durante l'esecuzione del programma, osservare il movimento del fluido linea di ritorno [3] da 1/4" tra la valvola Schrader e il serbatoio del fluido.

Il fluido si sposterà dalla valvola Schrader verso il serbatoio del fluido mentre il freno dell'asse B è bloccato.

Una volta che non ci sono più bolle d'aria presenti nella linea, eseguire il programma per altri 20 minuti.

Una volta sanguinato il sistema,  girare la leva [1] della valvola Schrader APERTO/CHIUSO completamente in senso antiorario e rimuovere l’utensile di spurgo dalla valvola Schrader.

Verificare il funzionamento del sistema frenante e attivare il monitoraggio della pressione del freno.

NOTA: Fare riferimento al passaggio 2 della sezione Valutare il funzionamento del freno dell’asse.

C Axis Bleed Instructions

1

La configurazione per smarginare il freno dell'asse C sul UMC-750SS è simile alla configurazione del sanguinamento dell'asse B.

Le differenze sono la porta di sanguinamento [1] posizione così come la posizione del booster idraulico 

nota: Installare la valvola Schrader se il rotativo non ne ha una installata in precedenza. Fare riferimento al passaggio 1 delle  Istruzioni per lo spurgo dell'asse B.

2

nota: Assicurarsi che gli assi X, Y, z, B si trovino nella posizione iniziale e che l'asse B sia a -30 gradi prima di avviare il programma di smarginatura dell'asse C. Il programma sposterà gli assi B e C in incrementi di 10 gradi ed estesta il freno dell'asse C tra ogni mossa per aiutare a guidare l'aria fuori dal circuito idraulico del freno. L'asse B si sposterà da -30 a 110 gradi e indietro, assicurarsi che ci sia l'autorizzazione per la manodopera se ancora attaccato al piatto.

Digitare il codice seguente nell'mDI:

G103 P1.;

M97 P100 L14 ;

M97 P200 L14 ; 

M99;

N100 M12 ;

G04 P5.;

M13 ;

G04 P5.;

G91 ;

G01 B10. C10. F50. ;

M99

N200 M12 ;

G04 P5.;

M13 ;

G04 P5.;

G91 ;

G01 B-10. C-10. ;

M99

È inoltre possibile scaricare il File NC ed eseguirlo in memoria.

3

Durante l'esecuzione del programma, osservare il movimento del fluido linea di ritorno da 1/4" tra la valvola Schrader e il serbatoio del fluido.

Il fluido si sposterà dalla valvola Schrader verso il serbatoio del fluido mentre il freno dell'asse C è bloccato.

Una volta che non ci sono più bolle d'aria presenti nella linea, eseguire il programma per altri 20 minuti.

Una volta sanguinato il sistema,  girare la leva [1] della valvola Schrader APERTO/CHIUSO completamente in senso antiorario e rimuovere l’utensile di spurgo dalla valvola Schrader.

Verificare la pressione idraulica del freno e attivare il monitoraggio della pressione del freno.

NOTA: Fare riferimento al passaggio 2 della sezione Valutare il funzionamento del freno dell’asse.

Reference

Fare riferimento alla sezione Booster idraulico per freni rotanti – Guida alla risoluzione dei problemi per ulteriori informazioni.

Fare riferimento al video che mostra il processo di spurgo del freno sulla tavola rotante asse B UMC-750.
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.