UMC-750/750SS Rotary Brake - T-0062C Bleed Instructions - AD0309

서비스 홈 방법 절차 UMC-750/750SS 로터리 브레이크 - T-0062C 블리드 지침 - AD0309
Recently Updated Last updated: 05/29/2024

UMC-750/750SS 로터리 브레이크 - T-0062C 블리드 지침


AD0309

2015년 4월부터 제작된 기계에 적용됩니다

UMC-750/750SS 로터리 브레이크 - T-0062C 블리드 지침 - AD0309

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Assemble T-0062C (1 단계) 3. Evaluate the Axis Brake Operation (3 단계) 4. Disable the Rotary Brake Pressure Monitoring (1 단계) 5. B Axis Bleed Instructions (1 단계) 6. C Axis Bleed Instructions (3 단계) 7. Reference Back to Top

Introduction

이 절차를 사용하여 비 리부트 UMC-750에서 회전 브레이크를 블리딩합니다.  Reboot 기계의 경우 AD0496 UMC 로터리 브레이크 블리딩 - 절차를  참조하십시오.

UMC-750  사용 중인 이러한 기계 모델의 새 부품을 확인하려면 UMC-750 기계 버전-식별을 참조하십시오.

이 문서는 다음 서비스 키트에 적용됩니다.

  • T-0062C UMC 로터리 블리드 공구 W/SHRADER VLV

 

Assemble T-0062C

1

그림과 같이 블리딩 도구와 게이지 도구를 조립합니다.

테프론 테이프를 사용하여 피팅 나사산을 밀봉합니다.

T-0062C를 사용하려면 기계의 회전 블리딩 포트에 Schrader 밸브가 설치되어 있어야 합니다.

Schrader 밸브가 설치되지 않은 기계에서 작업하는 경, 93-2956을 T-0062C와 함께 사용합니다. 추가 정보는  93-2956 - 설치 - AD0426을 참조하십시오.

중요: 체크밸브 본체의 화살표 [1]가 올바르게 지정되었는지 확인해야 합니다.

Evaluate the Axis Brake Operation

1

 참고: 이 절차를 완료하려면 서비스 키트 T-0062C, 회전 블리딩 키트가 필요합니다.  

[ZERO RETURN]을 누릅니다. [ALL]를 누릅니다.

B축을 +90 °로 조그합니다.

 M11; 코드를 조작하여 B축 브레이크를 고정 해제합니다. B축 부스터의 압력 게이지 [1]에 0이 표시됩니다.

 M10; 코드를 조작하여 B축 브레이크를 고정합니다.

브레이크가 고정되면 게이지에 35 ~ 45psi가 표시되고, 브레이크가 고정 해제되면 게이지에 0이 표시됩니다.

M11; 코드를 조작하여 B축 브레이크를 고정 해제합니다.

B축 부스터 장치에서 센서 케이블을 분리합니다.

디지털 멀티미터의 리드 [2]를 센서 [3] 접점에 연결합니다.

 M10; 코드를 조작하여 B축 브레이크를 고정합니다. 그런 다음 M11; 코드를 조작하여 고정 해제합니다.

멀티미터는 브레이크가 고정된 경우 OL(개방)로 표시되고 고정 해제된 경우 0.1 ~ 0.4옴으로 표시됩니다.

브레이크 고정 시 멀티미터 디스플레이가 변하지 않으면 브레이크를 블리딩해야 합니다.

C축 부스터에서도 동일한 테스트를 수행하여 블리딩을 해야 하는지 확인합니다.

2

유압 브레이크 압력을 확인하려면 이 단계를 수행하십시오.

Schrader 밸브 열기/닫기 레버 [1]가 시계 반대 방향으로 완전히 돌려져 있는지 확인합니다.

Schrader 밸브에 게이지 도구를 설치하고 도구 하단의 너트 [2]를 조입니다.

Schrader 밸브 열기/닫기 레버를 시계 방향으로 끝까지 돌려 Schrader 밸브를 엽니다.

회전 브레이크를 고정하고 게이지의 압력을 읽도록 명령합니다.

유압 시스템이 제대로 블리딩되면 오일 압력은 부스터에 가해지는 공기 압력보다 약 10 배 더 큽니다.

  • UMC-750/P B축 압력은 800 ~ 1000psi여야 합니다.
  • UMC-750SS B축 및 C축 압력은 350 ~ 400 psi여야 합니다. 

중요: 브레이크 부스터 공기 조절장치 압력을 50psi 이상으로 설정하지 마십시오. 50psi 이상의 압력은 회전 브레이크 부품을 영구적으로 손상시킬 수 있습니다. 

참고: 로터리에서게이지 도구를 제거하기 전에 Schrader 밸브 열기/닫기 레버를 시계 반대 방향으로 완전히 돌립니다.

Disable the Rotary Brake Pressure Monitoring

1

NGC가 장착된 기계에서 회전 설정에서 회전 구성을 변경하여 회전축 브레이크 압력 모니터링을 비활성화합니다.

끝에 -P11 [1]  이 있는 구성에서는 브레이크 모니터링이 켜져 있습니다.

끝에 -P10 [2]이 있는 구성에서는 브레이크 모니터링이 꺼져 있습니다.

추가 정보는  로터리 - 활성화 및 비활성화 - NGC를 참조하십시오.

 

CHC가 장착된 기계에서 다음과 같이 파라미터를 변경합니다.

  • 1132 B 공기 브레이크 압력 감지 방법   1 (압력 모니터링 ON) ~ 0 (압력 모니터링 OFF)로 변경하고 B축의 브레이크 압력 센서를 물리적으로 분리합니다.
  • 1138 C 공기 브레이크 압력 감지 방법  1(압력 모니터링 ON)에서 0(압력 모니터링 OFF)으로 변경하고 C축의 브레이크 압력 센서를 물리적으로 분리합니다.

 

 

참고: 브레이크 시스템을 블리딩한 후에는 브레이크 압력 모니터링을 다시 켭니다.

 

B Axis Bleed Instructions

1

참고: 그림은 UMC-750SS B축 로터리를 보여줍니다.  UMC-750 B축 블리딩 과정은 동일합니다. UMC-750 B축 부스터는 B축 회전 하우징 측면에 있습니다.

Schrader 밸브 열기/닫기 레버 [1]가 시계 반대 방향으로 완전히 돌려져 있는지 확인합니다.

Schrader 밸브에 블리딩 도구를 설치하고 도구 하단의 너트 [2]를 조입니다.

브레이크 부스터의 오일 저장소가 상단 라인까지 채워져 있는지 확인합니다.

공구에서 부스터 상단의 오일 저장소 [4]로 1/4" 클리어 튜브를 배선합니다.

Schrader 밸브 열기/닫기 레버를 시계 방향으로 끝까지 돌려 Schrader 밸브를 엽니다.

MDI에 다음 코드를 입력하십시오.

G103 P1 ;

M11 ;

G04 P5. ;

M10;

G04 P5.;

M99 ;

프로그램을 실행할 때 Schrader 밸브와 유액 저장소 사이의 1/4" 클리어 리턴 라인 [3]에서 유액의 움직임을 관찰합니다.

B축 브레이크가 고정된 상태에서 유액은 Schrader 밸브에서 유액 저장소 쪽으로 이동합니다.

라인에 더 이상 기포가 없으면 20분 동안 추가로 프로그램을 실행합니다.

시스템 블리딩 후 Schrader 밸브 열기/단기 레버 [1]를 시계 반대 방향으로 끝까지 돌리고 Schrader 밸브에서 블리딩 도구를 제거합니다.

브레이크 시스템 작동을 확인하고 브레이크 압력 모니터링을 활성화합니다.

참고: 축 브레이크 작동 평가 섹션 2단계를 참조하십시오.

C Axis Bleed Instructions

1

UMC-750SS의 C축 브레이크 블리딩 설정은 B축 블리딩 설정과 유사합니다.

차이점은 블리딩 포트 [1]의 위치와 유압 부스터의 위치입니다. 

참고: 로터리에 이전에 설치된 밸브가 없는 경우, Schrader 밸브를 설치합니다. B축 블리딩 지침 1단계를 참조하십시오.

2

참고: C축 블리드 프로그램을 시작하기 전에 X, Y, Z, B축이 원점 위치에 있고 B축이 -30도인지 확인합니다. 프로그램을 통해 B축 및 C축을 10도씩 증가하여 이동시키고 각 이동 사이에 C축 브레이크를 작동 시켜 유압 브레이크 회로에서 공기를 빼냅니다. B축이 -30도에서 110도로 이동하고 다시 돌아옵니다. B축이 여전히 플래터에 부착된 경우 공작물 고정장치에 여유 공간이 있는지 확인하십시오.

MDI에 다음 코드를 입력하십시오.

G103 P1 ;

M97 P100 L14 ;

M97 P200 L14 , 

M99 ;

N100 M12 ;

G04 P5.;

M13 ;

G04 P5.;

G91 ;

G01 B10. C10. F50. ;

M99;

N200 M12 ;

G04 P5.;

M13 ;

G04 P5.;

G91 ;

G01 B-10. C-10. ;

M99 ;

또한 NC 파일을 다운로드하여 메모리에서 실행할 수 있습니다.

3

프로그램을 실행할 때 Schrader 밸브와 유액 저장소 사이의 1/4" 클리어 리턴 라인에서 유액의 움직임을 관찰합니다.

C축 브레이크가 고정된 상태에서 유액은 Schrader 밸브에서 유액 저장소 쪽으로 이동합니다.

라인에 더 이상 기포가 없으면 20분 동안 추가로 프로그램을 실행합니다.

시스템 블리딩 후 Schrader 밸브 열기/단기 레버 [1]를 시계 반대 방향으로 끝까지 돌리고 Schrader 밸브에서 블리딩 도구를 제거합니다.

유압 브레이크 압력을 확인하고 브레이크 압력 모니터링을 활성화합니다.

참고: 축 브레이크 작동 평가 섹션 2단계를 참조하십시오.

Reference

추가 정보는 유압식 회전 브레이크 부스터 – 문제 해결 가이드를 참조하십시오.

UMC-750 B축 로터리에서 브레이크 블리딩 과정을 보여주는 영상을 참조하십시오.