MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
UMC-750/750SS Rotary Brake - T-0062C Bleed Instructions - AD0309

Servisna domača stran Kako poteka postopek Rotacijska zavora UMC-750/750SS - T-0062C Navodila za odzračevanje - AD0309
Recently Updated Last updated: 05/30/2024

Rotacijska zavora UMC-750/750SS - T-0062C Navodila za odzračevanje


AD0309

Velja za stroje, zgrajene od aprila 2015

Rotacijska zavora UMC-750/750SS - T-0062C Navodila za odzračevanje - AD0309

- Skok na razdelek - 1. Introduction 2. Assemble T-0062C (1 korak) 3. Evaluate the Axis Brake Operation (3 koraki) 4. Disable the Rotary Brake Pressure Monitoring (1 korak) 5. B Axis Bleed Instructions (1 korak) 6. C Axis Bleed Instructions (3 koraki) 7. Reference Back to Top

Introduction

Ta postopek uporabite za odzračevanje rotacijskih zavor na UMC-750 brez ponovnega zagona.  Za stroje s ponovnim zagonom glejte AD0496 UMC Odzračevanje rotacijske zavore. - Postopek 

UMC-750:  Če želite izvedeti, s katero različico stroja imate opravka, glejte Različica stroja UMC-750 – Identifikacija.

Ta dokument velja za naslednji servisni komplet:

  • T-0062C UMC ORODJE ZA ODZRAČEVANJE ROTACIJSKE ENOTE NA SHRADERJEV VENTIL

 

Assemble T-0062C

1

Sestavite BLAGILNO ORODJE in GAUGE TOOL, kot je prikazano na sliki.

Za tesnjenje pritrdilnih niti uporabite teflonski trak.

Za uporabo T-0062C mora imeti stroj nameščen Schrader ventile na rotorjih za odzračevanje.

Če delate na stroju, na katerem niso nameščeni Schrader ventili, uporabite 93-2956 skupaj s T-0062C. Glejte na 93-2956 - Namestitev - AD0426 za več informacij.

POMEMBNO: Prepričajte se, da puščica [1] na telo usmerjeno pravilno usmerjeno.

Evaluate the Axis Brake Operation

1

 OPOMBA: Za dokončanje tega postopka potrebujete servisni komplet T-0062C, komplet z rotacijskim odzračevanjem.  

Pritisnite [ZERO RETURN] (vrnitev v ničelno točko). Potisnite [VSE].

Premik osi B premaknite na +90 °

Upravljajte M11; koda v načinu MDI, da sprostite zavoro B-osi. Manometer [1] na ojačevalniku B-osi kaže nič.

Upravljajte M10 ;koda za vpenjanje zavore B-osi.

Merilnik prikazuje 35-45 psi, ko je zavora vpeta, in 0, ko je zavora izključena.

Upravljajte M11 ;koda za odpenjanje zavore B-osi.

Odklopite senzorski kabel iz ojačevalne enote B Axis.

Priključite vodnike [2] iz digitalnega multimetra na stike senzorja [3].

Upravljajte M10 ;koda za vpenjanje zavore B-osi. Nato operirajte M11 ;kodo, da jo odstranite.

Multimeter kaže OL (odprto), ko je zavora vpeta, in 0,1 do 0,4 Ohma, ko je sproščena.

Če se zaslon multimetra ne spremeni, ko se zavora zaskoči, morate izprazniti zavoro.

Izvedite isti test na ojačevalniku osi C, da preverite, ali ga je treba izkrvaviti.

2

Izvedite ta korak, da preverite pritisk hidravlične zavore.

Prepričajte se, da je Schrader ventil OPEN / CLOSE [1] obrnjen do konca v nasprotni smeri urinega kazalca.

Namestite merilno orodje na Schrader ventil in privijte matico [2] na dnu orodja.

Zavrtite Schrader ventil OPEN / CLOSE ročico do konca v smeri urinega kazalca, da odprete Schrader ventil.

Ukazajte, da se zaskoči in prebere pritisk na merilnik.

Če se hidravlični sistem pravilno odzrači, bo tlak olja približno 10-krat večji od zračnega tlaka, ki ga pritisnete na ojačevalnik.

  • Tla na osi UMC-750 / PB naj bi znašala 800-1000 psi.
  • Tlaka osi UMC-750SS B in C naj bi znašala 350-400 psi.

POMEMBNO: NIKOLI ne nastavite tlaka regulatorja zavornega zraka nad 50 psi. Tlak nad 50 psi lahko trajno poškoduje sestavne dele zavorne zavore. 

OPOMBA: Prepričajte se, da Schrader ventil OPEN / CLOSE ročico zasukate do konca v smeri urinega kazalca, preden odstranite merilno orodje z vrtljivega.

Disable the Rotary Brake Pressure Monitoring

1

Na stroju z NGC onemogočite spremljanje pritiska zavorne rotacijske osi s spreminjanjem vrtljive konfiguracije v vrtljivih nastavitvah.

Konfiguracija z  -P11  [1]  na koncu je vključen nadzor zavor.

Konfiguracija z -P10  [2] na koncu je nadzor zavor je izklopljen.

Glej na Rotacijski - Omogoči in onemogoči - NGC za več informacij.

 

Na stroju z CHC, spremenite parametre:

  • 1132 METODA SENZIRANJA TLAKA ZAVORNEGA TLAKA ZRAKA   od 1 (nadzor pritiska ON) do 0 (nadzor tlaka OFF) in fizično izključite senzor zavornega tlaka za os B.
  • 1138 C ZRAK ZAVOR PRITISK SENZIRANJE METHOD   od 1 (nadzor pritiska ON) do 0 (nadzor tlaka OFF) in fizično odklopite senzor zavornega tlaka za C-os.

 

 

OPOMBA: Po krčenju zavornega sistema se prepričajte, da je treba vklopiti nadzor nad zavornim tlakom.

 

B Axis Bleed Instructions

1

OPOMBA: Na sliki je prikazano rotacijsko os UMC-750SS B.  Postopek krvavitve na osi UMC-750 B je enak. UMC-750 B ojačevalnik osi, nameščen na strani vrtljivega ohišja osi B.

Prepričajte se, da je Schrader ventil OPEN / CLOSE [1] obrnjen do konca v nasprotni smeri urinega kazalca.

Namestite odzračevalno orodje na ventil Schrader in privijte matico [2] na dnu orodja.

Poskrbite, da je rezervoar za olje na ojačevalniku zavor napolnjen do zgornje črte.

Usmerite 1/4“ očistite cev iz orodja v rezervoar za olje [4] na vrhu pospeševalnika.

Zavrtite Schrader ventil OPEN / CLOSE ročico do konca v smeri urinega kazalca, da odprete Schrader ventil.

V MDI vnesite naslednjo kodo:

G103 P1;

M11;

G04 P5. ;

M10;

G04 P5. ;

M99;

Med izvajanjem programa opazujte gibanje tekočine v prozorni 1/4" povratni vod [3] med Schrader ventilom in rezervoarjem za tekočino.

Tekočina se bo premikala z ventila Schrader proti rezervoarju za tekočino, medtem ko je zavora B osi vpeta.

Ko v liniji ni več zračnih mehurčkov, zaženite program dodatnih 20 minut.

Ko sistem izčrpa, zavrtite Schrader ventil OPEN / CLOSE [1] do konca v smeri urinega kazalca in odstranite odzračevalno orodje iz Schrader ventila.

Preverite delovanje zavornega sistema in omogočite spremljanje tlaka zavor.

OPOMBA: Glejte 2. korak v Ocenite razdelek Delovanje zavorne osi.

C Axis Bleed Instructions

1

Nastavitev za odstranjevanje zavore C osi na UMC-750SS je podobna nastavitvi za odzračevanje osi B.

Razlike so lokacija vrat za odzračevanje [1] in lokacija hidravličnega ojačevalnika 

OPOMBA: Namestite Schrader ventil, če vrtljivi še ni bil nameščen. Glejte 1. korak v B Navodila za odstranjevanje osi.

2

OPOMBA: Prepričajte se, da so osi X, Y, Z, B doma in da je os B -30 stopinj, preden zaženete program odstranjevanja osi C. Program bo premikal osi B in C v korakih po 10 stopinj in zaviral zavoro osi C med vsako potezo, da bi pomagal voditi zrak iz hidravličnega zavornega kroga. Os B se bo premikala od -30 do 110 stopinj in nazaj, preverite, ali je na delovnem nosilcu odprtina, če je še vedno pritrjena na ploščo.

V MDI vnesite naslednjo kodo:

G103 P1;

M97 P100 L14;

M97 P200 L14; 

M99;

N100 M12;

G04 P5. ;

M13;

G04 P5. ;

G91;

G01 B10. C10. F50. ;

M99;

N200 M12;

G04 P5. ;

M13;

G04 P5. ;

G91;

G01 B-10. C-10. ;

M99;

Prenesete lahko tudi NC datoteko in jo zaženite v spominu.

3

Med izvajanjem programa opazujte gibanje tekočine v prozorni 1/4“ povratni vod med Schrader ventilom in rezervoarjem za tekočino.

Tekočina se bo premikala iz ventila Schrader proti rezervoarju za tekočino, medtem ko je zavora osi C vpeta.

Ko v liniji ni več zračnih mehurčkov, zaženite program dodatnih 20 minut.

Ko sistem izčrpa, zavrtite Schrader ventil OPEN / CLOSE [1] do konca v smeri urinega kazalca in odstranite odzračevalno orodje iz Schrader ventila.

Preverite pritisk hidravlične zavore in omogočite spremljanje tlaka zavore.

OPOMBA: Glejte 2. korak v Ocenite razdelek Delovanje zavorne osi.

Reference

Glejte Hidravlični ojačevalec vrtljive zavore - Vodnik za odpravljanje težavza več informacij.

Glejte video, ki prikazujejo proces odzračevanja zavore na rotacijski osi UMC-750 B.
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.