MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      • Podávač tyčí Haas 12
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
50-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0293

Domov servisu Postupy Kužeľ 50 - Remeňový pohon - Pripravený na TSC - TSC - 300 a 1K PSI - Inštalácia - VMC - NGC - AD0293
Recently Updated Last updated: 05/09/2025

Kužeľ 50 - Remeňový pohon - Pripravený na TSC - TSC - 300 a 1K PSI - Inštalácia - VMC - NGC


AD0293

Vzťahuje sa na stroje vyrobené od: Január 2016

Kužeľ 50 - Remeňový pohon - Pripravený na TSC - TSC - 300 a 1K PSI - Inštalácia - VMC - NGC - AD0293

– Preskočiť na sekciu – 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 50-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation (11 kroky) 5. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation (5 kroky) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (3 kroky) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 kroky) Back to Top

Introduction

  1. Čerpadlo chladiacej kvapaliny TSC
  2. Zostava spätného ventilu TSC
  3. Zostava spojky TSC
  4. Vákuový generátor

Požiadavky na stroj:

  • Verzia softvéru 100.22.000.1000 alebo vyššia

Install Kit

Informácie o výbere správnej inštalačnej súpravy TSC pre váš stroj nájdete na v časti: Chladiaca kvapalina cez vreteno – súprava na inštaláciu na mieste

Tools Required

  • Nástroj na zaistenie vretena (T-2080)
  • 1" (25 mm) hlboká zásuvka
  • Red-IMazivo
  • 2 1/4" (57 mm) kľúč
  • Číselníkový odchýlkomer (meranie 0,0001") s magnetickou základňou

50-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation

1

Stlačte [VYPNÚŤ].

Nastavte hlavný istič do polohy VYP. Uzamknite hlavný istič. Použite schválený zámok so schváleným bezpečnostným štítkom.

 Nebezpečenstvo: Ak svieti kontrolka napätia vektorového pohonu, nedotýkajte sa elektrických komponentov. Vysoké napätie v ovládacej skrinke vás môže usmrtiť. Počkajte, kým LED indikátor napätia na vektorovom pohone úplne nezhasne.

Zatvorte primárny ventil vzduchu. Potiahnite krúžok na odvzdušňovacom ventile vo vzduchovom rozvode. Robte to, kým sa neuvoľní všetok tlak vzduchu.

Pozrite sa na meradlo tlaku v rozvode. Uistite sa, že tlak vzduchu je 0 psi.

Odstráňte kryty hlavy vretena.

Nainštalujte nástroj na zaistenie vretena (T-2080) na vreteno.

2

Preveďte tieto komponenty cez káblové kanály:

  • 20' (6096 mm) 1/4" sivé potrubie [1]
  • 20' (6096 mm) 1/4" fialové potrubie [2]
  • 3"/8 hadica [A]

Pripojte 19" (483 mm) kábel [B] ku konektoru TSC PRESSURE [3] na elektrickom držiaku.

3

Odstráňte tieto komponenty z TRP:

  • čierna trubica [1] (zlikvidujte túto trubicu)
  • stupňová spojka [2]
  • redukčné upevnenie [3]
  • Uvoľnite skrutku [5] a vyberte poistnú objímku [4].

Nainštalujte a utiahnite adaptér TSC s kužeľom 50 [6]. Použite 2 1/4" kľúč.

Namontujte vlnitú pružinu [7].

Naneste mazivo Red-I na tesniaci krúžok hriadeľa [8]. Otočte hriadeľ [9] proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho pripojili k predlžovacej trubici.

4

Inštalácia zostavy predlžovacej trubice [2]:

  • Na zostavu predlžovacej trubice [2] a tesniaci krúžok naneste molybdénové mazivo [1].
  • Spojte zostavu [2] s adaptérom TSC.
  • Utiahnite zostavu [2] proti smeru hodinových ručičiek. Použite 1" (25 mm) hlboký násuvný kľúč [3].
  • Zostavu [2] utiahnite na hodnotu krútiaceho momentu 35 ft-lb (47,4 Nm).
  • Vyberte nástroj na zaistenie vretena.
  • Použite číselníkový odchýlkomer na meranie celkového indikovaného hádzania (TIR) hriadeľa [2].

 Poznámka: TIR musí byť menšie ako 0.001" (0.025 mm). Ak je TIR viac ako 0,001" (0,025 mm), kontaktujte Haas service.

5

Nainštalujte tieto diely na spojovaciu zostavu TSC [2]:

  • 90 stupňové upevnenie [1]
  • mosadzné upevnenie [5]

Namontujte spojovaciu zostavu TSC [2]. Použite tieto diely:

  • (4) podložky [3]
  • (4) skrutky s vnútorným šesťhranom (SHCS) [4]

Odomknite hlavný istič a stlačte [POWER ON].

Spustite vreteno pri 50 rpm. Skontrolujte, či nedochádza k nezvyčajnému kontaktu medzi zostavou predlžovacej trubice a piestom vo vnútri spojovacej zostavy TSC [2].

Zamknite hlavný istič a stlačte [POWER OFF].

Utiahnite skrutky s v vnútorným šesťhranom [3]. Pozrite si dokument Špecifikácie krútiaceho momentu upínacích prvkov Haas . Použite hodnotu pre hliník.

6

Pripojte tieto diely k spätnému ventilu TSC [2]:

  • Použite (2) 1/4-20 x 1-1/2" skrutky s vnútorným šesťhranom (SHCS) [1] na pripevnenie držiaka spätného ventilu [3].
  • 90 stupňové upevnenie [5]

Použite (2) 1/4-20 x 1-1/2" prírubové skrutky s vnútorným šesťhranom (FBHCS) [4] na pripevnenie zostavy spätného ventilu TSC k zadnému krytu hlavy vretena.

Pripojte tieto diely k zostave spätného ventilu TSC:

  • 3"/8 hadica [A]
  • kábel snímača tlaku [B]
  • 20' (6 096 mm) 1/4" fialová trubica [7]
  • 20' (6 096 mm) 1/4" šedá trubica [8]

Pripojte šedú trubicu [8] k upevneniu [6] na spojovacej zostave TSC.

7

Pripojte vysokotlakovú opletenú hadicu [1] k zostave spätného ventilu a k upevneniu na vrchu spojovacej zostavy TSC.

Pripojte tieto diely k spojovacej zostave TSC [3]:

  • Na pripojenie 3/8" čiernej hadice [5] použite úpinku [4].
  • Pripojte 5' (1 524 mm) 1/4" šedú trubicu [6] ku zatláčaciemu konektoru [2].

 Poznámka: Nasledujúce (2) kroky vám ukážu, ako nainštalovať vákuový generátor. Vyberte správnu konfiguráciu.

8

Ak máte klenuté uzávery [1] blízko prednej časti vretena:

Odstráňte uzávery [1].

Pripojte tieto diely ku generátoru podtlaku [5]:

  • 5' (1524 mm) 1/4" sivé potrubie [2]
  • Na pripojenie 3/8" čiernej hadice [4] použite úpinku [3].

Nájdite priestor blízko prednej časti vretena. Vysuňte generátor podtlaku [5] nadol do tohto priestoru.

Použite 1/4-20 x 1/2" prírubové skrutky s vnútorným šesťhranom [6] na inštaláciu vákuového generátora [5].

9

Ak sú klenuté uzávery [1] blízko zadnej časti vretena:

Odstráňte uzávery [1] zo spodného krytu hlavy vretena [2].

Prevlečte 3/8" čiernu hadicu [6] a 5' (1 524 mm) 1/4" sivú trubicu [3] cez otvor za vretenom.

Nainštalujte generátor podtlaku [4] na kryt [2]. Použite 1/4-20 x 1/2" FBHCS.

Pripojte tieto diely k vákuovému generátoru:

  • 5' (1524 mm) 1/4" sivé potrubie [3]
  • Na pripojenie hadice [6] použite úpinku [5].

Nainštalujte kryt [2].

10

Otvorte dvierka mazacej skrinky.

Zo spodnej časti rozvodu vyberte a zlikvidujte tretí a štvrtý rozvodový uzáver [1].

 Poznámka: Vyčistite závity portu na rozvode.

Nainštalujte kompresné upevnenie [4] na solenoid očistenia TSC [2]. Tento solenoid [2] má (2) fialové káblové zväzky. Namontujte solenoid [2] do tretieho rozvodového portu zdola.

Nainštalujte kompresné upevnenie [4] na vákuový solenoid TSC [3]. Tento solenoid [3] má na tlačnom upevnení šedý káblový zväzok. Namontujte solenoid [3] do štvrtého rozvodového portu zdola.

 Poznámka: Pre TSC-300 Psi nainštalujte solenoid [3] s regulátorom 35 Psi. Pre TSC-1 000 Psi nainštalujte solenoid [3] s regulátorom 85 Psi.

Pripojte 20' (6 096 mm) 1/4" šedú trubicu [6] k solenoidu [3].

Odrežte 20' (6 096 mm) 1/4" fialovú trubicu [8] na správnu dĺžku. Pripojte trubicu [8] k upevneniu spätného ventilu [9] solenoidu [2].

Pripojte kábel solenoidu vákua [5] ku TSC VACUUM konektoru na paneli konektorov.

Pripojte kábel solenoidu očisteného o TSC [7] ku TSC UNION konektoru na paneli konektorov.

11

Odstráňte kryt [1]z DPS napájania (PSUP).

Odstráňte zasúvacie kryty [2] konektorov z pozície CB4.

Odstráňte elektrickú prepojku v polohe JP2 [3] na DPS PSUP.

Namontujte istič 15A [4].

TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation

 Upozornenie: Keď sa dotýkate DPS, musíte si nasadiť antistatický pásik (ESD).

1

Pre stroje TSC 1K a stroje, ktoré nemajú v riadiacej skrinke nainštalovaný dverový panel.

Otvorte ovládaciu skrinku. Odstráňte kryt DPS I/O.

Nainštalujte tieto diely:

  • Pomocou (2) skrutiek [2] namontujte hornú dosku závesu [1].
  • Pomocou (2) skrutiek [3] namontujte spodnú dosku závesu [4].
  • Na namontovanie (2) držiakov dverí [6] použite (4) skrutky [5].
  • panel dverí [7]

2

Nainštalujte tieto diely na panel dverí:

  • (2) vymedzovacie vložky [1]
  • DPS pohonu motora [G]
  • (2) skrutky s vnútorným šesťhranom (SHCS) [2]

Pripojte kábel 33-1974 [H] k týmto miestam:

  • P2 [3] na doske plošných spojov motora (kábel [H] preveďte ľavým kanálom káblového nosiča).
  • P10 [4] na DPS I/O.

3

Pripojte kábel 33-0987B [I] k týmto miestam:

  • P4 [1] na doske plošných spojov motora (kábel [I] prevlečte horným a pravým káblovým kanálom).
  • Pripojenia 77, 78 a 79 [2] na transformátore (každý vodič má identifikačný štítok).

Pripojte 12' predlžovací kábel TSC [C] k P1 [3] na DPS pohonu motora.

Kábel [C] prevlečte horným a pravým káblovým kanálom.

4

Pre stroje TSC 1K:

Kábel [C] vložte za kryt držiaka skrinky.

Odstráňte zátku AUX COOLANT [3] z držiaka skrinky.

Upevnite úpinku [2] okolo konca kábla [C] na strane skrinky [1].

Pomocou (2) skrutiek pripevnite úpinku [2] k držiaku skrinky.

5

Namontujte držiak [2] pre zostavu ventilátora. Použite (2) 1x 1/4" skrutky s valcovou hlavou s krížovou drážkou Phillips (PPHS) [1]. Skontrolujte, či šípky [3] na zostave ventilátora smerujú správnym smerom.

Namontujte zostavu ventilátora [4] do HS6 [3] na DPS I/O. Použite (2) 1/4" PPHS [5].

Pripojte kábel zostavy ventilátora [7] k P11 [6] na DPS I/O.

TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation

1

  • Odstráňte a zlikvidujte väčší kryt vedľa štandardného čerpadla chladiacej kvapaliny.
  • Namontujte menší kryt vedľa štandardného čerpadla chladiacej kvapaliny.
  • Nainštalujte čerpadlo TSC [E]. Ak je to potrebné, demontujte spojku # 8 [1] a namontujte spojku # 6 [2]. Spojka # 6 [2] je určená pre stroje, ktoré majú 3/8" hadicu.

Na solenoide očistenia TSC nájdite spojku [4], ktorá nemá spätný ventil. Pripojte druhú 20' (6096 mm) 1/4" fialovú hadicu [3] k spojke [4] a k vzduchovému valcu na čerpadle.

Pripojte 3/8" hadicu [A] k čerpadlu.

2

Ak ste nenainštalovali 12' predlžovací kábel TSC [C]:

Zlikvidujte spojku [5] držiaka skrinky.

Nainštalujte predlžovací kábel 12' TSC [C].

Pripojte 4-kolíkový konektor [1] kábla [C] k P31 [2] na DPS I/O.

Namontujte koniec so skrinkou [3] kábla [C] do držiaka skrinky. Použite držiak otočného zámku [4] a skrutky.

Pripojte napájací kábel pre čerpadlo chladiacej kvapaliny TSC k zásuvkovému koncu [3] predlžovacieho kábla TSC [C].

3

Nainštalujte kábel snímača vákua 13,5' [D] medzi P28 [1] na I/O PCB a snímačom vákua [2] pre čerpadlo TSC.

Pozrite si postup Riadenie novej generácie – Aktivácia doplnkov .

TSC - 300 and 1K PSI - Test

1

Použite tento kód v režime MDI:

M59 P26 ;

G04 P5.0 ;

M69 P26 ;

G04 P2.0 ;

M99 ;

P26 je určený pre vretená v rade.

Pre vretená s remeňovým pohonom použite P35 a nie P26.

Spoj TSC bez ložiska sa pohybuje v 7-sekundových intervaloch nahor a nadol. Pohyb hore a dole je malý.

Ilustrácia ukazuje pohyby hore a dole pre kužeľ 40 [1], kužeľ 40 (CALM) [2] a stroje [3] s kužeľom 50.

2

Do vretena vložte držiak nástroja TSC [1]. Stlačte [AUX CLNT] na spustenie TSC.

Správna prevádzka je nasledovná:

  1. Chladiaca kvapalina tečie správne z držiaka nástroja TSC.
  2. Z hadice na generátora podtlaku [2] tečie niekoľko kvapiek.

Stlačte [RESET].
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
Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.