MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
      • 车床 APL 自动装料器
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
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
50-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0293

服务主页 方法程序 50 锥度 - 皮带驱动 - TSC 就绪 - TSC - 300 和 1K PSI - 安装 - VMC - NGC - AD0293
Recently Updated Last updated: 05/09/2025

50 锥度 - 皮带驱动 - TSC 就绪 - TSC - 300 和 1K PSI - 安装 - VMC - NGC


AD0293

适用于由以下设备制造的机器:2016 年 1 月

50 锥度 - 皮带驱动 - TSC 就绪 - TSC - 300 和 1K PSI - 安装 - VMC - NGC - AD0293

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 50-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation (11 步骤) 5. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation (5 步骤) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (3 步骤) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 步骤) Back to Top

Introduction

  1. TSC 冷却液泵
  2. TSC 止回阀组件
  3. TSC 单元组件
  4. 真空发生器

机器要求:

  • 软件版本 100.22.000.1000 或更高版本

Install Kit

要为您的机床选择正确的 TSC 安装套件,请参阅:主轴中心内冷 - 现场安装套件

Tools Required

  • 主轴锁工具 (T-2080)
  • 1 英寸(25 毫米)深插座
  • Red-I 油脂
  • 2 又 1/4 英寸(57 毫米)梅花扳手
  • 百分表(可测量 0.0001"),带磁力座

50-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation

1

推 [POWER OFF] (关电)。

将主断路器设置为  OFF(关闭) 位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

 危险: 如果矢量驱动电压指示灯亮起,请勿触摸电气部件。控制柜中的高电压有致命危险。等待矢量驱动器上的电压指示灯完全关闭。

关闭主空气阀。拉动空气歧管中排气阀上的环。等待,直到所有气压释放。

查看歧管压力表。确保气压为 0 psi。

拆下主轴头盖。

将主轴锁工具 (T-2080) 安装到主轴上。

2

将这些部件通过电缆通道:

  • 20 英尺(6096 毫米)长、管径 1/4 英寸的灰色软管 [1]
  • 20 英尺(6096 毫米)长、管径 1/4 英寸的紫色软管 [2]
  • 3/8 英寸软管 [A]

将 19 英寸(483 毫米)电缆 [B] 连接到电气支架上的接头 [3]。

3

从 TRP 上卸下这些部件:

  • 黑色管 [1] (丢弃此管)
  • 弯头接头 [2]
  • 减速器接头 [3]
  • 松开螺钉 [5] 并拆下锁圈 [4]。

安装并拧紧 50 锥度 TSC 适配器 [6]。使用 2 又 1/4 英寸梅花扳手。

安装波弹簧 [7]。

将红色-I 润滑脂涂抹到接头联接轴的 o 形环 [8] 上。逆时针转动轴 [9] 并将其连接到延长管。

4

要安装管延长组件 [2]:

  • 将润滑脂 [1] 涂抹在管延长组件 [2] 和 o 型环上。
  • 将组件 [2] 通过 TSC 适配器。
  • 逆时针转动组件 [2] 以拧紧。使用 1 英寸(25 毫米)深插座 [3]。
  • 对组件 [2] 施加 35 ft-lb (47.4 Nm) 的扭矩。
  • 拆下主轴锁工具。
  • 使用拨盘指示器测量轴 [2] 的总指示出没量 (TIR)。

 注意: TIR 必须小于 0.001" (0.025 毫米)在轴侧。如果 TIR 大于 0.001 英寸(0.025 毫米),请联系 Haas Service。

5

在 TSC 单元组件 [2] 上安装这些部件:

  • 90 度接头 [1]
  • 黄铜配件 [5]

如果配备,则安装 TSC 单元组件 [2]。使用以下部件:

  • (4) 垫圈 [3]
  • (4) 插座头盖螺钉 (SHCS) [4]

解锁主开关并按下 [POWER ON](打开电源)。

以 50 rpm 转速运行主轴。检查 TSC 单元组件 [2] 内的管延长组件和活塞之间有无异常接触。

锁定主开关并按下 [POWER OFF](关闭电源)。

拧紧 SHCS [3]。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格 文件。使用铝的值。

6

将这些零件连接到 TSC 止回阀 [2]:

  • 使用 (2) 个 1/4-20 x 1-1/2 英寸插座头盖螺钉 (SHCS) [1] 连接止回阀支架 [3]。
  • 90 度接头 [5]

使用 (2) 个 1/4-20 x 1-1/2 英寸法兰按钮头盖螺钉 (FBHCS) [4] 将 TSC 止回阀组件连接到后主轴盖。

将这些零件连接到 TSC 止回阀组件:

  • 3/8 英寸软管 [A]
  • TSC 压力传感器电缆 [B]
  • 20 英尺(6096 毫米)长、管径 1/4 英寸的紫色软管 [7]
  • 20 英尺(6096 毫米)长、管径 1/4 英寸的灰色软管 [8]

将灰色管 [8] 连接到 TSC 单元组件上的接头 [6]。

7

将高压编织软管 [1] 连接到止回阀组件和 TSC 单元组件顶部的接头。

将这些零件连接到 TSC 单元组件 [3]:

  • 使用夹具 [4] 连接 3/8 英寸黑色软管 [5]。
  • 将 5 英尺(1524 毫米)长、管径 1/4 英寸的灰色软管 [6] 连接到推锁接头 [2] 上。

 注意: 接下来的 (2) 个步骤将向您展示如何安装真空发生器。选择正确的配置。

8

如果主轴前部附近有球型插头 [1]:

拆下插头 [1]。

将这些部件连接到真空发生器 [5]:

  • 5 英寸(1524 毫米)长、管径 1/4 英寸的灰色软管 [2]
  • 使用夹具 [3] 连接 3/8 英寸黑色软管 [4]。

找到主轴前部附近的空间。将真空发生器 [5] 向下移到空间中。

使用 1/4-20 x 1/2 英寸 FBHCS [6] 安装真空发生器 [5]。

9

如果圆顶状插头 [1] 靠近主轴的后部:

拆下插头 [1] 和底部主轴头盖 [2]。

将 3/8 英寸的黑色软管 [6] 和 5 英尺(1524 毫米)长、管径 1/4 英寸的灰色软管 [3] 穿过主轴后面的开口。

将真空发生器 [4] 安装在盖 [2] 上。使用 1/4-20 x 1/2 英寸 FBHCS。

将这些部件连接到真空发生器:

  • 5 英尺(1524 毫米)长、管径 1/4 英寸的灰色软管 [3]
  • 使用夹具 [5] 连接软管 [6]。

安装外盖 [2]。

10

打开润滑柜的门。

从歧管底部取出并丢弃第三和第四歧管插头 [1]。

注意:请清洁歧管端口螺纹。

在 TSC 清除电磁阀 [2] 上安装压缩接头 [4]。此电磁阀 [2] 具有 (2) 紫色电缆扎带。从底部在第三个歧管端口中安装电磁阀 [2]。

在 TSC 真空电磁阀 [3] 上安装压缩接头 [4]。此电磁阀 [3] 在推锁接头上系有灰色电缆扎带。从底部将电磁阀 [3] 安装在第四个歧管端口中。

 注意: 对于 TSC-300 Psi,使用 35 Psi 稳压器安装电磁阀 [3]。对于 TSC-1K Psi,使用 85-Psi 空气调节器安装电磁阀 [3]。

将 20 英尺(6096 毫米)长、管径 1/4 英寸的灰色软管 [6] 连接到电磁阀 [3]。

将 20 英尺(6096 毫米)长、管径 1/4 英寸的紫色软管 [8] 裁剪至合适的长度。将管 [8] 连接到电磁阀 [2] 的止回阀接头 [9]。

将真空电磁阀电缆 [5] 连接到连接器面板上的 TSC VACUUM 接头。

将 TSC 净化电磁阀电缆 [7] 连接到连接器面板上的 TSC UNION 接头。

11

拆下电源 (PSUP) PCB 的外盖 [1]。

从位置 CB4 拆下接头的推入式盖 [2]。

拆下 PSUP PCB 上位置 JP2 [3] 处的电气跳线。

安装 15A 断路器 [4]。

TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation

 注意: 处理 PCB 时,必须佩戴静电放电 (ESD) 表带。

1

对于 TSC 1K 机床,如果控制柜中未安装门面板,请执行以下操作:

打开控制柜。拆下 I/O PCB 的外盖。

安装以下部件:

  • 使用 (2) 螺钉 [2] 安装顶部铰链板 [1]。
  • 使用 (2) 螺钉 [3] 安装底部铰链板 [4]。
  • 使用 (4) 螺钉 [5] 安装 (2) 门支架 [6]。
  • 门面板 [7]

2

在车门面板上安装这些部件:

  • (2) 垫片 [1]
  • 电机驱动 PCB [G]
  • (2) 插座头盖螺钉 (SHCS) [2]

将 33-1974 电缆 [H] 连接到以下位置:

  • 电机驱动 PCB 上的 P2 [3](将电缆 [H] 通过左侧导线槽通道)。
  • P10 [4] I/O PCB 上。

3

将 33-0987B 电缆 [I] 连接到以下位置:

  • 电机驱动 PCB 上的 P4 [1](将电缆 [I] 通过顶部和右侧电缆通道)。
  • 变压器上的连接 77、78 和 79 [2](每根导线都有识别标签)。

将 12' TSC 延长电缆 [C] 连接到电机驱动 PCB 上的 P1 [3]。

将电缆 [C] 穿过顶部和右侧电缆通道。

4

对于 TSC 1K 机器:

将电缆 [C] 放在插座支架的盖后面。

从插座支架上拆下 AUX COOLANT 插头 [3]。

在电缆 [C] 的插座端 [1] 周围安装夹具 [2]。

使用 (2) 螺钉将夹具 [2] 连接到插座支架。

5

安装风扇组件的支架 [2]。使用 (2) 1 x 1/4" 十字盘头螺钉 (PPHS) [1]。确保风扇总成点上的箭头 [3] 方向正确。

将风扇组件 [4] 安装到 I/O PCB 上的 HS6 [3]。使用 (2) 1/4 英寸 PPHS [5]。

将风扇组件电缆 [7] 连接到 I/O PCB 上的 P11 [6]。

TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation

1

  • 拆下并丢弃与标准冷却液泵相邻的较大盖盖。
  • 在标准冷却液泵旁边安装较小的盖。
  • 安装 TSC 泵 [E]。如有必要,拆下接头 [1] #8,然后安装#6接头 [2]。#6 接头 [2] 适用于具有 3/8 英寸软管的机床。

在 TSC 净化电磁阀上,找到没有止回阀的接头 [4]。将另一根 20 英尺(6096 毫米)长、外径 1/4 英寸的紫色管子 [3] 连接到接头 [4] 上,并连接到泵的气缸上。

将 3/8 英寸软管 [A] 连接到泵上。

2

如果未安装 12' TSC 延长电缆 [C]:

丢弃插座支架的插头 [5]。

安装 12' TSC 延长电缆 [C]

将电缆 [C] 的 4 针连接器 [1] 连接到 I/O PCB 上的 P31 [2]。

将电缆 [C] 的插座端 [3] 安装到插座支架上。使用扭锁安装 [4] 和螺钉。

将 TSC 冷却液泵的电源线连接到 TSC 延长电缆 [C] 的插座端 [3]。

3

将 13.5 英尺长的真空传感器电缆 [D] 安装在 I/O PCB 上的 P28 [1] 接口与 TSC 泵的真空传感器 [2] 之间。

请参阅下一代控制器 - 选件激活过程。

TSC - 300 and 1K PSI - Test

1

在 MDI 模式中运行此代码:

M59 P26 ;

G04 P5.0 ;

M69 P26 ;

G04 P2.0 ;

M99 ;

P26 用于内联主轴。

对于皮带驱动的主轴,请使用 P35 而非 P26。

无轴承 TSC 单元以 7 秒的间隔上下移动。向上和向下运动很小。

该图显示了 40 锥度 [1]、40 锥度 (CALM) [2] 和 50 锥度 [3] 机床的上下移动。

2

在主轴中放置一个 TSC 刀座 [1]。按 [AUX CLNT] 启动 TSC。

正确操作如下:

  1. 冷却液从 TSC 刀柄正确流出。
  2. 真空发生器软管 [2] 流出几滴。

按 [RESET]。