MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
50-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0293

Serwis – Strona główna Procedura postępowania 50-stożek-napęd pasowy-TSC-Ready-TSC-300 i 1K PSI-instalacja-VMC-NGC-AD0293
Recently Updated Last updated: 05/09/2025

50-stożek-napęd pasowy -TSC-Ready-TSC-300 i 1K PSI-instalacja-VMC-NGC


AD0293

Dotyczy maszyn zbudowanych z: Styczeń 2016

50-stożek-napęd pasowy-TSC-Ready-TSC-300 i 1K PSI-instalacja-VMC-NGC-AD0293

- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 50-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation (11 kroki) 5. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation (5 kroki) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (3 kroki) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 kroki) Back to Top

Introduction

  1. pompa chłodziwa
  2. Zespół zaworu sprawdzający TSC
  3. Zgromadzenie Unii TSC
  4. Generator próżni

Wymagania dotyczące maszyny:

  • Wersja oprogramowania 100.22.000.1000lub nowsza

Install Kit

Aby wybrać odpowiedni zestaw montażowy TSC do maszyny, patrz: Chłodzenie przez wrzeciono – Zestawy do instalacji w terenie

Tools Required

  • Narzędzie blokady wrzeciona (T-2080)
  • Głębokie gniazdo 1" (25 mm)
  • Red-Ismar
  • Klucz oczkowy 2 1/4" (57 mm)
  • Wskaźnik zegarowy (który może mierzyć 0,0001") z podstawą magnetyczną

50-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation

1

Naciśnij [POWER OFF].

Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.  Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.

 Niebezpieczeństwo: Jeśli lampka kontrolna napięcia napędu wektorowego jest włączona, nie dotykaj elementów elektrycznych. Wysokie napięcie w szafie sterowniczej może cię zabić. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.

Zamknąć zawór powietrza pierwotnego. Pociągnij pierścień na zawór odpowietrzający w kolektorze powietrza. Poczekaj, aż wszystkie ciśnienie powietrza zostanie zwolnione.

Spójrz na Miernik ciśnienia w kolektorze. Upewnić się, że ciśnienie powietrza wynosi 0 psi.

Zdjąć pokrywy głowicy wrzeciona.

Zamontować narzędzie blokady wrzeciona (T-2080) na wrzecionie.

2

Te części należy umieścić za pośrednictwem kanałów kablowych:

  • Szara rurka 20' (6096 mm) 1/4" [1]
  • Szara rurka 20' (6096 mm) 1/4" [2]
  • 3/8" wąż [A]

Podłącz przewód 19" (483 mm) [B] do złącza TSC PRESSURE [3] na wsporniku elektrycznym.

3

Usuń te części z TRP:

  • Czarna rura [1] (wyrzucić Tę rurkę)
  • Złączka łokciowego [2]
  • Złączka reduktor [3]
  • Poluzować wkręt [5] i zdjąć kołnierz blokujący [4].

Zamontować i dokręcić adapter 50-stożka TSC [6]. Użyj klucza oczkowego 2 1/4".

Zamontować sprężynę falistą [7].

Nałożyć smar Red-I do pierścienia uszczelniacza wału w Unii [8]. Obrócić wał [9] przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby przymocować go do rurki przedłużacza.

4

Aby zamontować zespół przedłużany rury [2]:

  • Zastosować smar molibdenowy [1] do zespołu przedłużek rurowych [2] i o-ring.
  • Umieścić zespół [2] za pomocą adaptera TSC.
  • Obrócić zespół [2] przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby dokręcić. Użyj głębokiego gniazda 1" (25 mm) [3].
  • Dokręć zespół [2] do 35 ft-lb (47,4 nm).
  • Zdjąć narzędzie blokady wrzeciona.
  • Wskaźnik zegarowy służy do pomiaru całkowitego wskazanego bicia (TIR) wału [2].

Błąd musi być mniejszy niż 0,001" (0,025 mm). Jeżeli TIR jest większe niż 0,001" (0,025 mm), skontaktuj się z Haas service.

5

Zainstalować te części w zespole Unii TSC [2]:

  • 90 stopień dopasowania [1]
  • Mocowanie mosiężne [5]

Zainstaluj zespół związków TSC [2]. Użyj tych części:

  • (4) podkładki [3]
  • (4) wkręty z łbem gniazdowym (SHCS) [4]

Odblokuj wyłącznik główny i wciśnij [POWER ON].

Uruchomić wrzeciono przy 50 obr/min. Sprawdzić, czy nie doszło do nietypowego kontaktu zespołu przedłużka rury z tłokiem wewnątrz zespołu związków TSC [2].

Odblokuj wyłącznik główny i wciśnij [POWER OFF].

Moment obrotowy SHCS [3]. Patrz dokument Specyfikacje momentu dokręcania łączników Haas . Użyj wartości dla aluminium.

6

Przymocować te części do zaworu kontroli TSC [2]:

  • Użyj (2) śrub 1/4-20 x 1-1/2" z łbem walcowym (SHCS) [1], aby zamocować wspornik zaworu zwrotnego [3].
  • 90 stopień dopasowania [5]

Użyj (2) śrub 1/4-20 x 1-1/2" z kołnierzem (FBHCS) [4], aby przymocować zespół zaworu zwrotnego TSC do tylnej pokrywy głowicy wrzeciona.

Podłączyć te części do zespołu zaworów kontroli TSC:

  • 3/8" wąż [A]
  • przewód czujnika ciśnienia [B]
  • Fioletowa rurka 20' (6096 mm) 1/4" [7]
  • Szara rurka 20' (6096 mm) 1/4" [8]

Podłączyć szarą rurkę [8] do złączki [6] na zespole Unii TSC.

7

Podłączyć wysokociśnieniowy wąż pleciony [1] do zespołu zaworów sprawdzeniowych i do osprzętu na szczycie zespołu Union TSC.

Podłączyć te części do zespołu związków TSC [3]:

  • Użyj zacisku [4], aby podłączyć czarny wąż 3/8" [5].
  • Podłącz szarą rurkę 5' (1524 mm) 1/4" [6] do złącza wciskanego [2].

 Uwaga: Następne (2) kroki pokaże, jak zainstalować Generator próżni. Wybierz poprawną konfigurację.

8

Jeśli masz kopułki [1] w pobliżu przedniej części wrzeciona:

Wyjąć zatyczki [1].

Podłączyć te części do generatora próżni [5]:

  • Szara rurka 5' (1524 mm) 1/4" [2]
  • Użyj zacisku [3], aby podłączyć czarny wąż 3/8" [4].

Znajdź przestrzeń w pobliżu przedniej części wrzeciona. Przesunąć Generator próżni [5] do pomieszczenia.

Użyj śrub FBHCS 1/4-20 x 1/2" [6], aby zainstalować generator próżni [5].

9

Jeśli zatyczki kopułkowe [1] znajdują się w tylnej części wrzeciona:

Wyjmij zatyczki [1] i dolną pokrywę głowicy wrzeciona [2].

Włóż czarny wąż 3/8" [6] i szarą rurkę 5' (1524 mm) 1/4" [3] przez otwór za wrzecionem.

Zamontować Generator próżni [4] na pokrywie [2]. Użyj 1/4-20 x 1/2" FBHCS.

Podłącz te części do generatora próżni:

  • Szara rurka 5' (1524 mm) 1/4" [3]
  • Użyj zacisku [5], aby podłączyć wąż [6].

Zainstaluj pokrywę [2].

10

Otworzyć drzwiczki do szafy smarowniczej.

Z DNA kolektora wyjąć i wyrzucić trzecią i czwartą zatyczki kolektora [1].

 Uwaga: Oczyść gwinty przyłącza kolektora.

Zamontować złączkę kompresyjna [4] na elektromagnesu TSC-PURGE [2]. Ten Elektrozawór [2] ma (2) purpurowe opaski kablowe. Zamontować Elektrozawór [2] w trzecim porcie kolektora od spodu.

Zamontować złączkę zaciskową [4] na Elektrozawór TSC-Vacuum [3]. Ten Elektrozawór [3] ma szarą opaskę kablową na złączu push-Lock. Zamontować Elektrozawór [3] w czwartym porcie kolektora od spodu.

 Uwaga: W przypadku TSC-300 psi, zamontować Elektrozawór [3] z 35 psi regulator. W przypadku TSC-1K psi, zamontować Elektrozawór [3] z 85-psi regulator powietrza.

Podłącz szarą rurkę 20' (6096 mm) 1/4" [6] do elektrozaworu [3].

Przytnij fioletową rurkę 20' (6096 mm) 1/4" [8] do właściwej długości. Podłączyć rurkę [8] do złączki zaworu wyboru [9] elektrozaworu [2].

Podłącz przewód zaworu elektromagnetycznego [5] do złącza TSC VACUUM na panelu złączy.

Podłącz przewód elektrozaworu opróżniania TSC [7] do złącza TSC UNION na panelu złączy.

11

Zdejmij pokrywę [1] dla PCB zasilacza (PSUP).

Zdejmij pokrywy wciskane [2] dla złączy z pozycji CB4.

Wyjmij mostek elektryczny w pozycji JP2 [3] na PCB PSUP.

Zamontować Wyłącznik automatyczny 15A [4].

TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation

 Ostrożność: Podczas obsługi płytki PCB należy nosić pasek wyładowania elektrostatycznego (ESD).

1

Do maszyn i urządzeń TSC 1K, które nie posiadają panelu drzwiowego zamontowanego w szafie sterowniczej.

Otwórz szafkę sterowniczą. Zdejmij pokrywę płytki drukowanej I/O.

Zainstaluj następujące elementy:

  • Użyj (2) wkrętów [2], aby zamontować górną płytkę zawiasu [1].
  • Użyj (2) wkrętów [3], aby zamontować dolną płytkę zawiasu [4].
  • Użyj (4) wkrętów [5], aby zamontować (2) klamry drzwiowe [6].
  • panel drzwiczek [7]

2

Zainstaluj te elementy na panelu drzwi:

  • (2) przekładki dystansowe [1]
  • PCB napędu silnika [G]
  • (2) wkręty z łbem gniazdowym (SHCS) [2]

Podłącz przewód 33-1974 [H] do następujących lokalizacji:

  • P2 [3] na PŁYTCE napędowej silnika (Włóż przewód [H] przez lewy kanał kablowy).
  • P10 [4] na PCB we/wy.

3

Podłącz przewód 33-0987B [I] do następujących lokalizacji:

  • P4 [1] na PŁYTCE napędowej silnika (Włóż przewód [I] przez górne i prawe kanały kablowe).
  • Połączenia 77, 78 i 79 [2] na transformatorze (każdy drut ma etykietę identyfikacyjną).

Podłącz 12-przedłużkowy przewód TSC [C] do P1 [3] na PCB napędu silnika.

Umieść przewód [C] przez górne i prawe kanały kablowe.

4

Dla maszyn TSC 1K:

Umieść przewód [C] za pokrywą wspornika gniazda.

Wyjmij wtyczkę AUX COOLANT [3] z uchwytu gniazda.

Zamontować zacisk [2] wokół końcówki gniazda [1] przewodu [C].

Użyj (2) wkrętów, aby przymocować zacisk [2] do wspornika gniazda.

5

Zamontować wspornik [2] dla zespołu wentylatora. Użyj (2) 1 x 1/4 Wkręty z łbem krzyżowym (PPHS) [1]. Upewnij się, że strzałki [3] na punkcie montażu wentylatora w prawidłowym kierunku.

Zamontuj zespół wentylatora [4] do HS6 [3] na PCB we/wy. Użyj (2) 1/4" PPHS [5].

Podłącz przewód zespołu wentylatora [7] do P11 [6] na PCB we/wy.

TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation

1

  • Zdjąć i wyrzucić większą pokrywę przylegającą do standardowej pompy chłodziwa.
  • Zamontować mniejszą pokrywę przylegającą do standardowej pompy chłodziwa.
  • Zamontować pompę TSC [E]. W razie potrzeby Zdejmij #8 złączkę [1] i zamontuj #6 złączkę [2]. Złączka nr 6 [2] jest dla maszyn, które mają wąż 3/8".

Na elektrozaworze TSC-PURGE Znajdź złączkę [4], która nie posiada zaworu czeka. Podłącz drugą fioletową rurkę 20' (6096 mm) 1/4" [3] do złącza [4] i do cylindra powietrznego na pompie.

Podłącz wąż 3/8" [A] do pompy.

2

Jeśli nie zainstalowano przedłużka 12 ' TSC [C]:

Wyrzucić wtyczkę [5] do wspornika gniazda.

Zamontować przewód przedłużany 12 ' TSC [C].

Podłącz 4-stykowe złącze [1] przewodu [C] do P31 [2] na PCB we/wy.

Zamontować końcówkę gniazda [3] przewodu [C] do wspornika gniazda. Użyj uchwytu blokady skrętu [4] i wkrętów.

Podłącz przewód zasilający pompy chłodziwa TSC do końcówki gniazda [3] przedłużacza TSC [C].

3

Zamontuj przewód czujnika próżni 13,5’ [D] pomiędzy P28 [1] na PCB we/wy i na czujniku próżni [2] dla pompy TSC.

Patrz procedura Sterowanie następnej generacji – aktywacja opcji.

TSC - 300 and 1K PSI - Test

1

Użyj tego kodu w MDI:

M59 P26 ;

G04 P 5.0;

M69 P26;

G04 P 2.0;

M99;/$ $ $

P26 jest dla wrzecion liniowych.

W przypadku wrzecion napędu pasowego należy użyć P35, a nie P26.

Znośna Unia TSC porusza się w górę iw dół w odstępach 7-sekundowych. Ruch w górę iw dół jest niewielki.

Na ilustracji pokazano ruchy w górę i w dół dla maszyn 40-stożka [1], 40-stożka (CALM) [2] i 50-stożka [3].

2

Umieścić uchwyt na narzędzia TSC [1] w wrzecionie. Naciśnij [AUX CLNT], aby uruchomić TSC.

Poprawne działanie jest następujące:

  1. Chłodziwo przepływa prawidłowo z uchwytu narzędziowego TSC.
  2. Kilka kropli wypływu z węża generatora próżni [2].

Naciśnij przycisk [RESET].
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.