MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
8M Autodoor - Installation

Avtomatska vrata - servisni priročnik


  • 1 – Avtomatska vrata – Uvod
  • 2 – 8M Avtomatska vrata – Namestitev
  • 3 – CAN Avtomatska vrata – Namestitev
  • 4 – Avtomatska vrata – LVPS
  • 5 – Avtomatska vrata – Senzor roba vrat
  • 6 – Avtomatska vrata – Tirnica
  • 7 – Avtomatska vrata – DC motor
  • 8 – Avtomatska vrata – Vzdrževanje
  • 9 – Avtomatska vrata – Vodnik za odpravljanje težav

Go To :

  • 2.1 Rezkar z avtomatskimi vrati 8M
Recently Updated

Rezkar 8M DC Avtomatska vrata - Namestitev


AD0492

Uvod

Ta postopek vam bo pokazal, kako namestiti možnost uporabe 8M DC avtomatskih vrat na rezkalnem stroju.

Strojne zahteve:

  • Nadzor naslednje generacije
  • Če vaš stroj nima tečajnih vrat, morate nabaviti 93-1000297 I/O, SKLOP TEČAJNIH VRAT, da montirate avtomatska vrata.
  • Podrobnosti o stroju vašega stroja najdete v spodnji tabeli zahtev za ploščato jeklo, da preverite, ali lahko vaš stroj namesti avtomatska vrata. Stroji po tem datumu so zmožni, stroji pred tem ne.

POMEMBNO: Ta postopek je samo za referenco, vsi kompleti za namestitev avtomatskih vrat 8M bodo nadgrajeni s kompleti za namestitev avtomatskih vrat CAN.

Ta dokument se nanaša na naslednje komplete:

Kompleti za avtomatska vrata 8M

  • 93-1000192:  KOMPLET VF SMALL, AVTOMATSKA VRATA, MONTAŽA NA KRAJU UPORABE
  • 93-1000193: AVTOMATSKA VRATA KOMPLET ZA NAMESTITEV NA TERENU VF MED NYT
  • 93-1000194: AUTODOOR POLJE VGRADNJA KIT VF MED YT
  • 93-1000387: AUTODOOR POLO INSTALNI KIT VF-6/8
  • 93-1000388: AUTODOOR POLO INSTALNI KIT VF-7/9
  • 93-1000389: AUTODOOR POLO INSTALNI KIT VF-10/11

POMEMBNO: Ta postopek je samo za referenco, vsi kompleti za namestitev avtomatskih vrat 8M bodo nadgrajeni s kompleti za namestitev avtomatskih vrat CAN.

Stroji: VF - 1-2 VF - 3-5 VF - 6 ali novejši
Datumi: April 2019 November 2018 40T Marec 2020
50T  Julij 2020

Namestitev

1

V spodnji tabeli odrežite skladbo [1] in trak [2] glede na določeno dolžino naprave.

Očistite spodnji del nosilca [3] in se prepričajte, da ni onesnažen. Odrežite dvostranski trak [4] na spodnjo dolžino, olupite eno stran traku in pustite drugi nedotaknjen ter povežite držalo [3] in [4] skupaj.

 

Stroj Skladba [1] (v.) Trak [2] (in.) Trak [4] (in.)
VF-majhen 19.1  19.35 12
VF-medij 26.4 26.6 12
VF-6/8 34 34 23
VF-7/9 46.5 46.5 31
VF-10/11 63 63 42

2

Sklop tirnice privijte na zgornji del vrat [1] s pomočjo PHCS 10-24 SAMOSTOJNIH NITEV.

Prikazani postopek je za levo stran, uporabljena luknja za vijake je najbližja robu, kjer se obe vratnici srečujeta, luknja za vijake, ki se tukaj uporablja, je prikazana [2]. Na desni je luknja za notranji položaj.

OPOMBA:  Ne takoj odlepiti dvostranskega traku, najprej preverite, ali vodilo omogoča prilagoditve.

3

Odlepite del traku [1],  vendar ne odlepite traku v celoti. To bomo olupili v naslednjem koraku.

4

Za namestitev levega sklopa motorja vstavite pritrdilni nosilec [1] v odprtine za pritrditev motorja [2] na pritrdilni nosilec [1] s pomočjo  vijakov FBHCS 1 / 4-20. Za dokončanje namestitve motorja pritrdite nosilec ojačevalnika [3] na notranjo stran ohišja in pritrdite 1 / 4-20 matice na pritrdilni nosilec [1] in motor. 

OPOMBA: Nosilec ojačenja je nameščen samo v seriji VF-Large.

5

Za namestitev pravega sklopa motorja ponovite korak 3.

 OPOMBA: Nosilec ojačitve je nameščen samo na VF velike serije.

Sledite poravnavi in ožičenju

1

Za poravnavo proge z motorjem je pomembno, da se kolo polno zaskoči na progi, NE žrtvujte poravnave vrat za poravnavo proge, če imate težave s poravnavo proge, prilagodite samo progo z režami v posnetkih.

Ko je skladba poravnana, olupite košček traku, ki je ostal pred tem, in pritiskajte, ko olupite.

2

VF-majhen

Pnevmatične cevi speljite, kot je prikazano, Tee priključek bo vse tri cevi priključil na mesto [1].

3

VF-medij

Pnevmatične cevi speljite, kot je prikazano, Tee priključek bo vse tri cevi priključil na mesto [1].

4

VF-velik

Pnevmatske cevi speljite, kot je prikazano, Tee priključek bo vse tri cevi povezal na mesto [1]. 

OPOMBA: V velikih serijah VF bodo cevi imele enake poti, vendar se bodo spremenile v dolžino. Najdaljša cev bo vedno šla čez oba vrata na levi motor, druga najdaljša bo od plošče maziva do mesta Tee [1]

5

Pnevmatično cev priključite na prikazan elektromagnetni ventil, s pomočjo gole plošče z mazivom boste lažje prepoznali, na kateri magnetni priključek.

6

Namestite pokrov motorja, po možnosti nanesite nekaj lepljive maščobe na pokrovček [1] motorja, da olajšate namestitev in privijte pokrov s pomočjo FBHCS 1 / 4-20. Prepričajte se, da je v reži dovolj prostora, [2], če so potrebne kakršne koli prilagoditve, to storite tako, da privijte vijake na plošči [3] in jih prilagodite. 

 

OPOMBA: Če nameščate avtomatska vrata na stroj VF-1/2 in je že montirana Luč močne intenzitete (HIL), boste morali montirati dvižno ploščo. Glejte razdelek za namestitev dvižne plošče, ki je vključen v opis postopka montaže Luči močne intenzitete (High Intensity Light, HIL) 

Luči močne intenzitete - Montaža

7

Namestite distančnik odbijača [1] na stroje serije VF-small/medium (majhno/srednje).

 OPOMBA: Distančnik odbijača ne bo potreben za stroj serije VF-Large (veliko)

8

Odprite vrata in nastavite razmik odbijača [1] na vrednost 1–1,5 inča

 

9

Pred namestitvijo Trim-Loka dodajte malo superglue in nato namestite na desna vrata, kot je prikazano.

Električna napeljava

 Pozor: Ko se na CNC strojih in njihovih sestavnih delih izvaja vzdrževanje ali popravilo, morate vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe. To zmanjšuje tveganje za poškodbe in mehanske poškodbe.

  • Glavno stikalo nastavite v položaj [OFF] .
  • .

 Nevarnost: Pred začetkom kakršnega koli dela v krmilni omarici 320V Power Supply / Vector Drivemora biti indikator visoke napetosti izklopljen vsaj 5 minut.

Določeni servisni postopki so lahko nevarni ali lahko ogrozijo življenje. NE POSKUŠAJTE izvesti postopka, ki ga ne razumete v celoti. Obrnite se na distributerja Haas (HFO) in naročite obisk serviserja, če ste v dvomih glede ustrezne izvedbe postopka.

1

Napajanje mora biti povezano tako, kot je prikazano na sliki, oznake se morajo ujemati s prikazanimi. 

LVPS, ki je bil pravkar nameščen,  se bo povezal z releji na plošči 8M PCB in PSUP PCB. Žice motorja, ki so bile speljane s pnevmatskimi cevmi, se bodo povezale tudi na 8M PCB, pnevmatske cevi pa bodo šle na ploščo Lube. Vse druge povezave so prikazane na diagramu.

2

Priključite tipko za avtomatska vrata z J15 na SKBIF PCB.

Tovarniška nastavitev

1

Pojdite v servisni način:

Pojdite na Diagnostika-->Parametri-->Tovarniško:

Prilagodite čas odpiranja vrat, 

ČAS ODPRTJA VRAT LEVO DC MOTOR je parameter: 2229

ČAS ODPRTJA VRAT DESNO DC MOTOR je parameter: 2230

OPOMBA:Vsake 0,1 sekunde časa odpiranja vrat ustreza približno 25 mm gibanja vrat

Preverjanje

1

Pritisnite tipko Avtomatska vrata na krmilju in preizkusite pravilno delovanje avtomatskih vrat.
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.