Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Axis Lubrication System - Non-Restrictor Flow Grease - RD0008

Servisna domača stran Sistem mazanja osi - Mazilo za preprečevanje omejevanja toka - RD0008
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Sistem mazanja osi - mazilo za preprečevanje omejevanja toka


RD0008

Sistem mazanja osi - Mazilo za preprečevanje omejevanja toka - RD0008

- Skok na razdelek - 1. Introduction 2. Identification Back to Top

Introduction

Opomba: Lokacija rezervoarja maščobe se med stroji razlikuje.

Sistem mazanja z neomejevalnim pretokom maščobe je sistem enakih dolžin, ki črpa maščobo skozi prožne plastične cevi in bakrene cevi do osi.

 

Identification

Opomba: Za priporočene vrste maziv glejte Tabelo maziv za sestavne dele strojev Haas.

  1. Sklop rezervoarja za mazanje - Skladišči maščobo. 
  2. Ključ za maščobni filter - Odstrani rezervoar za maščobo. 
  3. Zračni selenoid osnega mazanja - Vzpostavi tlak v rezervoarju za maščobe[1].
  4. Plošča zračnega maziva plošče prelepnice - Prikaže barvno kodirane kable, ki povezujejo vsak selenoid.
  5. Rezervoar za olje - Shranjuje olje, ki maže vreteno.
  6. Merilnik zračnega tlaka - Prikaže tlak (v psi in barih), pri katerih se dovaja zrak.
  7. Sklop zračnega kolektorja - Dovaja zrak v stroj.
Glavni razdelilnik
 
  1. Glavni razdelilnik - pošilja olje v osi razdelilnikov.
  2. Glavno tlačno stikalo razdelilnika - Nadzira tlak maščobnega sistema in pošlje signal regulatorju, da sproži alarm, če tlak prehitro pade pod najnižjo raven.

 

Cikel mazanja osi

Rezervoar za maščobo maže osi s hitrostjo (1) cikla maščobe na vsakih 24 ur gibanja osi.

Maščoba se premika od rezervoarja za maščobo [1] skozi gibke plastične cevi do glavnih razdelilnikov [2].

Opomba: Za priporočene vrste maziv glejte Tabelo maziv za sestavne dele strojev Haas.

Mast se premika od glavnega razdelilnika [2] do razdelilnikov osi [3].

Opomba: Količina osnih razdelilnikov se lahko pri nekaterih strojih razlikuje.

Opomba: Vsaka os ima (2-6) nosilcev linearnih vodil [4] in (1) krogelno matico [5]. 

Maščoba se premika iz osnih razdelilnikov skozi bakrene cevi. Bakrene cevi mažejo nosilce linearnih vodil [4] in krogelne matice [5].

 

Informacije o priključku razdelilnika osi

Sistem mazanja neomejevalnega pretoka uporablja adapterske priključke [1] v razdelilnikih osi. Nosilci linearnih vodil uporabljajo adapterske priključke [2]. V tem sistemu ni nobenih priključkov omejevalnikov. Pretok maščobe se uravnava s fleksibilnimi plastičnimi cevmi in bakrenimi cevmi enake dolžine do vsakega razdelilnega mesta.

Opomba: Priključni adapterjev so manjši od priključkov omejevalnika in ne omejujejo pretoka maščobe.

Opomba: Bakrene cevi v tem sistemu so enake dolžine.

Opomba: Ne spreminjajte dolžine bakrenih cevi ali prožnih plastičnih cevi. To spremeni pretok maščobe.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.