My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      • Seriile VF
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
      • Alimentator de bare Haas V2
      • Alimentator de bare Haas 12
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Axis Lubrication System - Non-Restrictor Flow Grease - RD0008

Pagina principală Service *Sistem de lubrifiere al axei* - Vaselină cu debit fără restrictor - RD0008
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Sistem de lubrifiere al axei - Vaselină cu debit fără restrictor


RD0008

*Sistem de lubrifiere al axei* - Vaselină cu debit fără restrictor - RD0008

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. Identification Back to Top

Introduction

Notă: Amplasarea rezervorului de lubrifiant este diferită la unele maşini.

Sistemul de lubrifiere cu debit fără restrictor este un sistem cu o lungime egală care pompează vaselina prin tuburi flexibile de plastic şi tuburi de cupru pe axe.

 

Identification

Notă: Pentru tipurile de lubrifianţi recomandaţi, consultaţi Tabel cu lubrifianţi pentru componentele maşinii Haas.

  1. Ansamblul rezervorului pentru vaselină – păstrează vaselina. 
  2. Cheie pentru filtrarea vaselinei – îndepărtează rezervorul pentru vaselină. 
  3. Solenoid cu aer pentru lubrifierea axei - Presurizează rezervorul de vaselină [1].
  4. Eticheta panoului de lubrifiere cu aer – afișează cablurile codificate prin culori care conectează fiecare solenoid. 
  5. Rezervor de ulei – păstrează uleiul care lubrifiază arborele principal. 
  6. Manometru pentru presiunea pneumatică – Indică presiunea (în psi și bar) la care aerul este reglat.
  7. Ansamblul colectorului de aer – alimentează aer către mașină. 
Principalul colector de distribuție
 
  1. Principalul colector de distribuție - Trimite vaselina la colectoarele axei.
  2. Comutator presiune colector principal de distribuție - Monitorizează presiunea de alimentare cu vaselină şi transmite un semnal către unitatea de comandă pentru a genera o alarmă, dacă presiunea scade prea rapid.

 

Ciclu de lubrifiere a axei

Rezervorul de vaselină lubrifiază axele la o viteză de (1) ciclu de pompare pentru fiecare 24 de ore de mişcare a axei.

Vaselina se deplasează din rezervorul de vaselină [1] prin tubulatura flexibilă din plastic către colectorul principal de distribuție [2].

Notă: Pentru tipurile de lubrifianţi recomandaţi, consultaţi Tabel cu lubrifianţi pentru componentele maşinii Haas.

Vaselina se deplasează de la principalul colector de distribuție [2] la colectoarele axelor [3].

Notă:Numărul de colectoare ale axei poate fi diferit la unele maşini. 

Notă: Fiecare axă are (2-6) transportoare cu ghidaj liniar [4] și (1) piuliță cu bilă [5].

Vaselina se deplasează de la colectoarele axelor prin tuburile de cupru. Tuburile de cupru lubrifiază transportoarele cu ghidaj liniar [4] şi piulița cu bilă [5].

 

Informaţii privind armătura colectorului axei

Sistemul de lubrifiere cu debit de vaselină fără restrictor utilizează ștuțuri cu adaptor [1] în colectorul axei. Transportoarele cu ghidaj liniar utilizează și ștuțuri cu adaptor [2]. Nu există ștuțuri cu restrictor la acest sistem. Debitul de vaselină este controlat de tubulatură de plastic flexibilă, cu lungime egală, şi tubulatură din cupru la fiecare punct de distribuție.

Notă: Ștuțurile cu adaptor sunt mai mici decât racordurile cu restrictor şi nu restricţionează debitul de vaselină.

Notă: Tuburile din cupru de pe acest sistem sunt  egale ca lungime.

Notă: Nu modificați lungimea tuburilor din cupru sau tuburilor din plastic flexibil. Acest lucru modifică debitul de vaselină.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.