MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Axis Lubrication System - Non-Restrictor Flow Grease - RD0008

Service Home As-smeersysteem - Vetstroom buiten restrictor - RD0008
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

As-smeersysteem - Niet-begrensde vetstroom


RD0008

As-smeersysteem - Vetstroom buiten restrictor - RD0008

- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Identification Back to Top

Introduction

Opmerking: De locatie van het smeervetreservoir verschilt op sommige machines.

Het niet-begrensde vetstroom smeersysteem is een systeem van gelijke lengte dat smeervet door flexibele plastic buizen en koperen buizen naar de assen pompt.

 

Identification

Opmerking: Voor aanbevolen typen smeermiddel, zie Smeermiddeltabel voor Haas-machineonderdelen.

  1. Smeervetreservoir - Bevat het smeermiddel.
  2. Vetfilter moersleutel - Verwijdert het smeervetreservoir.
  3. As-smering lucht ventiel - Zet het smeervetreservoir onder druk [1].
  4. Air-Lube panel decal - toont de kleurgecodeerde kabels die elke ventiel aansluiten.
  5. Oliereservoir -bevat de olie die de spil smeert.
  6. Luchtdrukmeter - Toont de druk (in psi en bar) waarop de lucht wordt gereguleerd.
  7. Lucht variëteit assemblage - levert lucht aan de machine.
Centraal distributieverdeelstuk
 
  1. Centraal distributieverdeelstuk - Stuurt olie naar de as-verdeelstukken.
  2. Drukschakelaar centraal distributieverdeelstuk - Bewaakt de druk van de vettoevoer en stuurt een signaal naar de besturing om een alarm te genereren als de druk te snel daalt.

 

As-smeercyclus

Het vetreservoir smeert de assen met een snelheid van (1) pompcyclus gedurende elke 24 uur van asverplaatsing.

Het vet beweegt zich van de smeervetbus [1] door flexibele kunststof slangen naar het centrale distributieverdeelstuk [2].

Opmerking: Voor aanbevolen typen smeermiddel, zie Smeermiddeltabel voor Haas-machineonderdelen.

Het vet beweegt zich van het centrale distributieverdeelstuk [2] naar de as-verdeelstukken [3].

Opmerking: De hoeveelheid as-verdeelstukken kan op sommige machines verschillen.

Opmerking: Elke as heeft (2-6) lineaire geleidetrekkers [4] en (1) kogelomloopmoer [5].

Vet beweegt van de asverdeelstukken door koperen buizen. De koperen buizen smeren de lineaire geleidetrekkers [4] en kogelmoer [5].

 

Fittinginformatie as-verdeelstuk

Het niet-begrensde vetstroom smeersysteem maakt gebruik van adapterfittingen [1] in asverdeelstukken. De lineaire geleidertrekkers gebruiken ook adapterfittingen [2]. Dit systeem heeft geen restrictiefittingen. De stroom van vet wordt geregeld door flexibele kunststof slangen van gelijke lengte en koperen slangen naar elk distributiepunt.

Opmerking: Adapterfittingen zijn kleiner dan restrictiefittingen en beperken de stroom van vet niet.

Opmerking: De koperen buizen op dit systeem kunnen al dan niet even lang zijn.

Opmerking: Verander de lengte van de koperen buizen of de flexibele kunststof slangen niet. Dit verandert de stroom van smeervet.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.