MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
40-Taper - Inline - TSC-Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - DT-1 - VMC - AD0015

Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 40-konikli-satır Içi-TSC-Ready-Rulmansız TSC Union-değiştirme-DT-1-VMC-AD0015
Recently Updated Last updated: 12/15/2022

40-konikli-satır Içi -TSC-Ready-Rulmansız TSC Union-değiştirme-DT-1-VMC


AD0015

Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Kasım, 2011 Ocak, 2015

40-konikli-satır Içi-TSC-Ready-Rulmansız TSC Union-değiştirme-DT-1-VMC-AD0015

- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Gerekli parçalar 3. 40-konikli-satır Içi-TSC-Ready-Rulmansız TSC Union-yedek (3 adımlar) 4. 40-konikli-satır Içi-TSC-Ready-Rulmansız TSC Union-kurulum (5 adımlar) 5. TSC-300 ve 1K PSı-test (2 adımlar) Back to Top

Giriş

Bu yordamı, tüm bu koşulların bulunduğu makinelerde gerçekleştirin:

  1. Makinenin 40-konikli inline mili (VMC) veya 30 konikli satır içi iş mili (DT-1) vardır.
  2. Makine 300 veya 1000 psi TSC vardır.
  3. 11-01-2011 ile 06-01-2012 arasında VMC makineleri üretildi.
  4. DT makineleri 11-01-2012 ve 1-1-2015 arasında inşa edilmiştir.

Makine gereksinimleri:

  • Yazılım Sürümü 100.22.000.1000 veya üzeri
  1. TSC tedarik hortumu
  2. Rulmansız şaft
  3. Vakum Drenaj hortumu
  4. Vakum Jeneratör
  5. Vakum basıncı hortumu
  6. Piston basınç hortumu
  7. TSC basınç regülatörü
  8. TSC Solenoid
  9. Check-Valve montajı

Gerekli parçalar

  • P/N 93-2128A HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000

40-konikli-satır Içi-TSC-Ready-Rulmansız TSC Union-yedek

1

Satır içi mil kafasını ve motor kapaklarını çıkarın.

[POWER OFF] itin.

Ana şalteri KAPALı Konum.

Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.

2

T-1635 [1] takımını mil üzerine takın. İş mili bu takıma takılı olarak açamaz.

Soğutma sıvısı akışı için hortumu [2] çıkarın. Hortum, ayısız TSC birliğinin üst kısmında yer almaktadır.

90 derece sığdırma [2] kaldırın.

3

Piston basınç borusunun bağlantısını kesin [1].

Vakum drenaj hortumunun bağlantısını kesin [2].

TSC birleşimi üzerindeki (4) montaj vidalarını [3] çıkarın.

TSC birleşimi [5] kaldırın.

Zıtlaşmalarından çıkarın [4].

Ayıcısız mili motordan çıkarın. Mili gevşetmek için saat yönünde çevirin.

40-konikli-satır Içi-TSC-Ready-Rulmansız TSC Union-kurulum

1

Rulmansız-Union mili iplik ve o-ring temiz olduğundan emin olun.

O-ring için molibden gres uygulayın [1].

Motor mili iplikleri temizleyin.

Yataksız şaft [2] motorun üzerine takın.

Sıkmak için saat yönünün tersine çevirin.

Mili [2] 30 ft-lb (41 Nm) torklayın.

[3]' a bir kadran göstergesi yerleştirin [2].

Mili çevirmek için elinizi kullanın.

Radyal ve eksenel TIR 0,0005'ten az olmalıdır.'''  TIR bu değeri aşarsa, TSC şaftını şim.

2

TSC şaftını şimlemek için:

Radyal tükenmeyi ölçün [1].

Yüksek noktayı kalemle işaretleyin [2].

TSC şaftı ile motor mili arasında bir boşluk oluşturacak kadar TSC şaftını gevşetin.

Radyal salgı 0,0015 inçten fazlaysa 0,0005 inç kalınlıkta şim kullanın.

Radyal tükenme 0,0015'' kullanımı 0,001'' şim stokundan büyükse.

Şimi işaretli konuma [3] yerleştirin ve TSC şaftını 30 ft-lb'ye torklayın.

Fazla şim stoğunu kırpın.

3

TSC şaftını shimmle dıktan sonra:

Radyal tükenmeyi ölçün [1].  0,0005 inçi geçmemelidir.'''

Eksenel tükenmeyi ölçün [2].  0,0005 inçi geçmemelidir.'''

Şaft tükenmesi shims ile düzeltilemiyorsa Haas servisine başvurun.

4

Yataksız Union [2] tertibatını iş mili sürücü motorunun üstüne takın.

Kullanım (4) zıtlaşmalarından [3] ve (4) 1/4-20 x 2" vida (SHCS) [1].

Vida torku [1]. Bkz. Haas bağlantı elemanı tork özellikleri. Çelik için değeri kullanın.

 Not: İlk görüntüde [1] ok makinenin önüne işaret ediyor. Ayısız birleşimi gösterilen konuma yüklediğinizden emin olun.

7/16 ilk bölümünü bağlayın" yüksek basınçlı Örgülü Hortum [1], yataksız TSC birleşimi [2].

Hortumunun ikinci bölümünü [1] check-valve montaja [5] bağlayın.

Vakum drenaj hortumunu [8] yataksız TSC Union'a bağlayın [2].

Piston basınç hortumunu [7] o yataksız TSC Union [2] bağlayın.

Ayarlanabilir regülatörü Solenoid montajından çıkarın [4].

Sistem TSC 300 psi ise 35 psi [3] regülatörü yükleyin.

Sistem TSC 1000 psi ise 85 psi [4] regülatörü yükleyin.

Regülatördeki okun [9] doğru pozisyonda olduğundan emin olun.

5

İş mili kilidi takımını çıkarın.

Bkz. .

  • Titreşim Analizi-RS-232 arayüz
  • Titreşim Analizi-Ethernet arayüzü

TSC-300 ve 1K PSı-test

1

Bu kodu MDI modunda çalıştırın:

M59 P1148 ;

G04 P5.0 ;

M69 P1148;

G04 P2.0 ;

M99;/$ $ $

P1148 inline İş Milleri içindir.

HS makineler için P1148 değil P1124 kullanın.

Kayış tahrikli iş mili için P1120 değil P1148 kullanın.

Makine bir yataksız Union varsa, birlik 7 saniyelik aralıklarla yukarı ve aşağı hareket eder. Yukarı ve aşağı hareketi küçüktür.

Bu çizim, bu makineler için yukarı ve aşağı hareketlerini gösterir:

  1. 40 Konikli
  2. 40-konikli (CALM)
  3. 50 Konikli

2

[RESET] itin.

Itme [AUX CLNT] TSC etkinleştirmek için.

TSC hortumlarını sızıntılar için inceleyin.

Doğru işlem aşağıdaki gibidir:

  1. Soğutma sıvısı [1] milden doğru akar.
  2. Vakum Jeneratör hortumundan birkaç damla akış [3].

[RESET] itin.

TSC takım tutucusunu [2] miline koyun.

Itme [AUX CLNT] TSC başlatmak için.

Doğru işlem aşağıdaki gibidir:

  1. Soğutma sıvısı iş mili doğru akar [1].
  2. Vakum Jeneratör hortumundan birkaç damla akış [3].

TSC hortumlarını sızıntılar için inceleyin.

[RESET] itin.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.