My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
40-Taper - Inline - TSC-Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - DT-1 - VMC - AD0015

Početna stranica servisa Upute za izvršenje 40-konusni - Linijski - Spremno za TSC - TSC jedinica bez ležaja - Zamjena - DT-1 - VMC - AD0015
Recently Updated Last updated: 12/13/2022

40-konusni - Linijski - Spremno za TSC - TSC jedinica bez ležaja - Zamjena - DT-1 - VMC


AD0015

Odnosi na strojeve izgrađene od: Studeni 2011. do siječnja 2015.

40-konusni - Linijski - Spremno za TSC - TSC jedinica bez ležaja - Zamjena - DT-1 - VMC - AD0015

- Preskoči na odjeljak - 1. Uvod 2. Potrebni dijelovi 3. 40-konusni - Linijski - Spremno za TSC - TSC jedinica bez ležaja- Zamjena (3 koraci) 4. 40-konusni -Llinijski - Spremno za TSC - TSC jedinica bez ležaja - Ugradnja (5 koraci) 5. TSC - 300 i 1K PSI - Test (2 koraci) Back to Top

Uvod

Izvedite ovaj postupak na strojevima koji imaju sve ove uvjete:

  1. Uređaj ima linijsko vreteno od 40 konusa (VMC) ili 30-konusno vreteno (DT-1).
  2. Stroj ima TSC od 300 ili 1000 psi.
  3. VMC strojevi izgrađeni između 11-01-2011 i 06-01-2012.
  4. DT strojevi izgrađeni između 11-01-2012 i 1-1-2015.

Zahtjevi za stroj:

  • Verzija softvera 100.22.000.1000 ili novija
  1. TSC dovodno crijevo
  2. Osovina bez ležaja
  3. Crijevo za odvod vakuuma
  4. Vakuumski generator
  5. Crijevo za vakuumski pritisak
  6. Klipno crijevo za pritisak
  7. TSC regulator tlaka
  8. TSC solenoid
  9. Sklop nepovratnog ventila

Potrebni dijelovi

  • P/N 93-2128A HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000

40-konusni - Linijski - Spremno za TSC - TSC jedinica bez ležaja- Zamjena

1

Uklonite glavu linijskog vretena i poklopce motora.

Pritisnite[POWER OFF].

Postavite glavni osigurač na položaj OFF.

Zaključajte glavni strujni osigurač. Koristite odobrenu bravu s odobrenom sigurnosnom oznakom.

2

Ugradite alat T-1635 [1] na vreteno. Vreteno se ne može okrenuti s instaliranim alatom.

Odvojite crijevo [2] za protok rashladnog sredstva. Crijevo je na vrhu TSC jedinice bez ležaja.

Izvadite priključak pod 90 stupnjeva [2].

3

Odvojite tlačnu cijev klipa [1].

Odvojite vakuumsko odvodno crijevo [2].

Uklonite (4) pričvrsna vijka [3] na TSC jedinici.

Uklonite TSC jedinicu [5].

Uklonite odstojnike [4].

Uklonite osovinu bez ležaja s motora. Okrenite u smjeru kazaljke na satu da biste otpustili osovinu.

40-konusni -Llinijski - Spremno za TSC - TSC jedinica bez ležaja - Ugradnja

1

Osigurajte da su navoji osovine jedinice bez ležaja i O-prstenovi čisti.

Nanesite molibdenu mast na O-prsten [1].

Očistite navoje osovine motora.

Ugradite osovinu bez ležaja [2] na motor.

Zakrenite suprotno od kazaljke na satu.

Zategnite osovinu [2] na 30 ft-lb (41 Nm).

Postavite indikator biranja [3] na osovinu bez ležaja [2].

Rukom okrenite vreteno.

Radijalni i aksijalni TIR moraju biti manji od .0005''.  Ako TIR premašuje ovu vrijednost, premažite TSC osovinu.

2

Za podlaganje TSC osovine:

Izmjerite radijalni udar [1].

Označite visoko mjesto olovkom [2].

Otpustite TSC osovinu dovoljno da stvorite rupu između TSC osovine i osovine motora.

Ako je radijalni udar manji od.0015'', upotrijebite zalihhu podloške od .0005''.

Ako je radijalni udar veći od .0015'', upotrijebite zalihu podloške od .001''.

Umetnite podlošku na označeno mjesto [3] i zategnite TSC osovinu na 30 ft-lb.

Odstranite višak podloške.

3

Nakon podlaganja TSC osovine:

Izmjerite radijalni udar [1].  Ne smije prelaziti .0005''.

Izmjerite aksijalni udar [2].  Ne smije prelaziti .0005''.

Ako se udar osovine ne može popraviti pomoću podložaka, obratite se Haas servisu.

4

Ugradite jedinicu bez ležaja [2] na vrh motora s pogonom glavnog vreteno.

Koristite (4) odstojnika [3] i (4) imbus vijka od 1/4-20 x 2" (SHCS) [1].

Zavijte vijke [1]. Pogledajte Haas specifikacije zakretnog momenta spone. Iskoristite vrijednost za čelik.

 Bilješka: Strelica [1] na prvoj slici upućuje na prednji dio stroja. Obavezno ugradite jedinicu bez ležaja u prikazan položaj.

Spojite prvi dio visokotlačnog prepletenog crijeva od 7/16" [1] na TSC jedinicu bez ležaja [2].

Spojite drugi dio crijeva [1] na sklop nepovratnog ventila [5].

Spojite crijevo za vakuumski odvod [8] na TSC jedinicu bez ležaja [2].

Spojite tlačno crijevo klipa [7] s TSC jedinicom bez ležaja [2].

Uklonite podesivi regulator sa sklopa solenoida [4].

Ugradite regulator od 35 psi [3] ako sustav ima TSC 300 psi.

Ugradite regulator od 85 psi [4] ako sustav ima TSC 1000 psi.

Provjerite je li strelica na regulatoru [9] u ispravnom položaju.

5

Uklonite alat za zaključavanje vretena.

Pogledajte:

  • Analiza vibracija - RS-232 sučelje
  • Analiza vibracija - Ethernet sučelje

TSC - 300 i 1K PSI - Test

1

Radite s ovim kodom u načinu MDI:

M59 P1148 ;

G04 P5.0;

M69 P1148;

G04 P2.0;

M99; /

P1148 je za linijska glavna vretena.

Za HS strojeve upotrijebite P1124 ,a ne P1148.

Za glavna vretena s remenim pogonom koristite P1120 , a ne P1148.

Ako stroj ima jedinicu bez ležaja, jedinica se kreće gore i dolje u intervalima od 7 sekundi. Kretanje gore i dolje je kratko.

Ilustracija pokazuje pokrete gore i dolje za ove strojeve:

  1. 40-konusni
  2. 40-konusni (CALM)
  3. 50-konusni

2

Pritisnite[RESET].

Pritisnite [AUX CLNT] za aktiviranje TSC-a.

Pregledajte da li u TSC crijevima ima propuštanja.

Ispravan rad je sljedeći:

  1. Rashladno sredstvo [1] ispravno teče iz vretena.
  2. Nekoliko kapi istječe iz crijeva vakuumskog generatora [3].

Pritisnite[RESET].

Postavite TSC držač alata [2] u vreteno.

Pritisnite [AUX CLNT] za pokretanje TSC-a.

Ispravan rad je sljedeći:

  1. Rashladno sredstvo ispravno teče iz vretena [1].
  2. Nekoliko kapi istječe iz crijeva vakuumskog generatora [3].

Pregledajte da li na TSC crijevima ima curenja.

Pritisnite[RESET].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.