My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
40-Taper - Inline - TSC-Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - DT-1 - VMC - AD0015

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet 40 - kartioinen – Inline - TSC-valmis – Laakeroimaton TSC-liitos – Vaihtaminen – DT-1-VMC – AD0015
Recently Updated Last updated: 12/14/2022

40 - kartioinen – Inline - TSC-valmis – Laakeroimaton TSC-liitos – Vaihtaminen – DT-1-VMC – AD0015


AD0015

Koskee koneita, jotka on valmistettu Marraskuu, 2011-tammikuu, 2015

40 - kartioinen – Inline - TSC-valmis – Laakeroimaton TSC-liitos – Vaihtaminen – DT-1-VMC – AD0015

- Siirry osioon - 1. Johdanto 2. Tarvittavat osat 3. 40 - kartioinen - Inline - TSC-valmis - Laakeroimaton TSC-liitos - Vaihtaminen (3 vaihetta) 4. 40-kartioinen - Inline - TSC-valmis - Laakeroimaton TSC-liitos - Asennus (5 vaihetta) 5. TSC - 300 ja 1K-PSI - Testi (2 vaihetta) Back to Top

Johdanto

Suorita tämä menettely koneissa, jotka täyttävät kaikki nämä ehdot:

  1. Koneessa on 40-kartioinen inline-kara (VMC) tai 30-kartioinen inline-kara (DT-1).
  2. Koneessa on 300- tai 1000 psi TSC.
  3. VMC-koneet, jotka on rakennettu välillä 1.11.2011 - 1.6.2012.
  4. DT-koneet, jotka on rakennettu välillä 1.11.2012 - 1.1.2015.

Koneen vaatimukset:

  • Ohjelmistoversio 100.22.000.1000 tai uudempi
  1. TSC-syöttöletku
  2. Laakeroimaton akseli
  3. Tyhjiötyhjennysletku
  4. Tyhjiögeneraattori
  5. Tyhjiöpaineletku
  6. Männän paineletku
  7. TSC:n paineensäädin
  8. TSC-solenoidi
  9. Takaiskuventtiilikokoonpano

Tarvittavat osat

  • osanro 93-2128A HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000

40 - kartioinen - Inline - TSC-valmis - Laakeroimaton TSC-liitos - Vaihtaminen

1

Irrota inline-karan pää ja moottorin suojukset.

Paina [POWER OFF].

Aseta pääpiirikatkaisija asentoon  OFF .

Lukitse pääpiirikatkaisija. Käytä hyväksyttyä lukitusta hyväksytyllä turvamerkinnällä.

2

Asenna työkalu T-1635 [1] karan päälle. Kara ei voi kääntyä tämä työkalu asennettuna.

Irrota jäähdytysnesteen virtausletku [2]. Letku on laakeroimattoman TSC-liitoksen päällä.

Irrota 90 asteen kiinnike [2].

3

Irrota männän paineputki [1].

Irrota alipainetyhjennysletku [2].

Irrota TSC-liitoksen (4) kiinnitysruuvia [3].

Irrota TSC-liitos [5].

Irrota korokkeet [4].

Irrota laakeroimaton akseli moottorista. Käännä myötäpäivään löysätäksesi akselia.

40-kartioinen - Inline - TSC-valmis - Laakeroimaton TSC-liitos - Asennus

1

Varmista, että laakeroimattoman liitoksen akselin kierteet ja o-rengas ovat puhtaat.

Levitä molybdeenirasvaa o-renkaalle [1].

Puhdista moottorin akselin kierteet.

Asenna laakeroimaton akseli [2] moottoriin.

Kiristä kääntämällä vastapäivään.

Kiristä akselia momenttiin [2] 30 ft-lb (41 Nm).

Aseta mittari [3] laakeroimattomalle akselille [2].

Käännä karaa kädelläsi.

Säteittäisen ja pitkittäisen TIR:n on oltava pienempi kuin 0,0005".  Jos TIR-arvo ylittää tämän arvon, käytä TSC-akselille korotuspalaa.

2

TSC-akselin korottaminen suoritetaan seuraavasti:

Mittaa säteittäispyörintävääristymä [1].

Merkitse korkea piste kynällä [2].

Löysää TSC-akselia niin, että TSC-akselin ja moottoriakselin väliin syntyy rako.

Jos säteittäinen pyörintävääristymä on pienempi kuin 0,0015'', käytä 0,0005'' korotuspalaa.

Jos säteittäinen pyörintävääristymä on suurempi kuin 0,0015'', käytä 0,001'' korotuspalaa.

Aseta korotuspala merkittyyn kohtaan [3] ja kiristä TSC-akselia vääntömomenttiin 30 ft-lb.

Poista korotuspalan ylimääräinen osuus.

3

Kun TSC-akselia on säädetty korotuspalan avulla,

mittaa säteittäispyörintävääristymä [1].  Se saa olla enintään 0,0005''.

Mittaa pitkittäispyörintävääristymä [2].  Se saa olla enintään 0,0005''.

Jos akselin pyörintävääristymää ei voida korjata prikkojen avulla, ota yhteyttä Haasin asiakaspalveluun.

4

Asenna laakeroimaton liitoskokoonpano [2] karan vetomoottorin yläosaan.

Käytä (4) koroketta [3] ja (4) koon 1/4-20 x 2" kuusiokoloruuvia (SHCS) [1].

Kiristä ruuvit [1]. Katso kohta  Haas-kiinnittimen vääntömomentin tekniset tiedot. Käytä teräksen arvoa.

 Huomautus: Ensimmäisen kuvan nuoli [1] osoittaa koneen etuosaan. Varmista, että asennat laakeroimattoman liitoksen kuvan osoittamaan asentoon.

Kytke koon 7/16" korkeapaineisen punotun letkun [1] ensimmäinen osa laakeroimattomaan TSC-liitokseen [2].

Kytke letkun toinen osa [1] takaiskuventtiilin kokoonpanoon [5].

Kytke alipainetyhjennysletku [8] laakeroimattomaan liitokseen [2].

Kytke männän paineletku [7] laakeroimattomaan TSC-liitokseen [2].

Poista säädettävä säädin solenoidikokoonpanosta [4].

Asenna 35-psi-säädin [3], jos järjestelmässä on TSC 300 psi.

Asenna 85-psi-säädin [4], jos järjestelmässä on TSC 1000 psi.

Varmista, että säätimen nuoli [9] on oikeassa suunnassa.

5

Poista karan lukitustyökalu.

Katso:

  • Tärinäanalyysi - RS-232-liitäntä
  • Tärinäanalyysi - Ethernet-liitäntä

TSC - 300 ja 1K-PSI - Testi

1

Käytä tätä koodia MDI-tilassa:

M59 P1148 ;

G04 P 5.0;

M69 P1148 ;

G04 P2.0 ;

M99 ;

P1148  on tarkoitettu inline-karoille.

Käytä HS-koneissa komentoa P1124 äläkä P1148.

Käytä hihnakäyttöisissä karoissa komentoa P1120 äläkä P1148.

Jos koneessa on laakeroimaton liitos, liitos liikkuu ylös ja alas 7 sekunnin välein. Ylös- ja alaspäin suuntautuva liike on pientä.

Kuvassa näkyy näiden koneiden liikkeet ylös- ja alaspäin:

  1. 40-kartioinen
  2. 40-kartioinen (CALM)
  3. 50-kartioinen

2

Paina [RESET].

Paina [AUX CLNT] aktivoidaksesi TSC:n.

Tarkasta letkut vuotojen varalta.

Tämä on oikea toiminta:

  1. Jäähdytysnestettä [1] virtaa oikein karasta.
  2. Muutamia tippoja virtaa tyhjiögeneraattorin letkuista [3].

Paina [RESET].

Aseta TSC-työkalupidin [2] karaan.

Käynnistä TSC painamalla[AUX CLNT].

Tämä on oikea toiminta:

  1. Jäähdytysnestettä virtaa oikein karasta [1].
  2. Muutamia tippoja virtaa tyhjiögeneraattorin letkuista [3].

Tarkasta TSC-letkut vuotojen varalta.

Paina [RESET].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.