40-Taper - Inline - TSC-Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - DT-1 - VMC - AD0015

服务主页 方法程序 40 锥度 - 内联 - TSC 就绪 - 无轴承 TSC 单元 - 更换 - DT-1 - VMC - AD0015
Recently Updated Last updated: 12/14/2022

40 锥度铣床 - 内联 - TSC 就绪 - 无轴承 TSC 接头 - 更换 - DT-1 - VMC


AD0015

适用于以下时间制造的机床:2011 年 11 月至 2015 年 1 月

40 锥度 - 内联 - TSC 就绪 - 无轴承 TSC 单元 - 更换 - DT-1 - VMC - AD0015

- 跳至部分 - 1. 简介 2. 需要零件 3. 40 锥度 - 内联 - TSC 就绪 - 无轴承 TSC 单元 - 更换 (3 步骤) 4. 40 锥度 - 内联 - TSC 就绪 - 无轴承 TSC 单元 - 安装 (5 步骤) 5. TSC - 300 和 1K PSI - 测试 (2 步骤) Back to Top

简介

在具有以下所有条件的计算机上执行此过程:

  1. 机床具有 40 锥度内联主轴 (VMC) 或 30 锥度内联主轴 (DT-1)。
  2. 机器具有 300 或 1000 psi TSC。
  3. VMC 机床在 2011 年 11 月 1 日至 2012 年 6 月 1 日之间制造。
  4. DT 机床在 2012 年 11 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日之间制造。

机器要求:

  • 软件版本 100.22.000.1000 或更高版本
  1. TSC 电源软管
  2. 无轴承轴
  3. 真空排水软管
  4. 真空发生器
  5. 真空压力软管
  6. 活塞压力软管
  7. TSC 压力调节器
  8. SMC 电磁阀
  9. TSC 止回阀组件

需要零件

  • P/N 93-2128A HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000

40 锥度 - 内联 - TSC 就绪 - 无轴承 TSC 单元 - 更换

1

拆下内联主轴头和电机盖。

按[POWER OFF]。

将主断路器设置为“关闭”位置。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

2

在主轴上安装工具 T-1635 [1]。安装此工具后,主轴无法转动。

断开软管 [2] 以进行冷却液流量。软管位于无轴承 TSC 接头的顶部。

拆下 90 度接头 [2]。

3

断开活塞压力管 [1]。

断开真空排水胶管 [2]。

拆下 TSC 接头上的 (4) 个安装螺钉 [3]。

拆下 TSC 接头 [5]。

拆下支架 [4]。

从电机上拆下无轴承轴。顺时针转动以松开轴。

40 锥度 - 内联 - TSC 就绪 - 无轴承 TSC 单元 - 安装

1

确保无轴承接头轴螺纹和 O 型环清洁。

将润滑脂涂抹到 o 型环 [1] 上。

清洁电机轴螺纹。

将轴 [2] 安装到电机上。

逆时针转动以拧紧。

对轴 [2] 施加 30 ft-lb (41 Nm) 的扭矩。

将表盘指示器 [3] 放在无轴承轴 [2]上。

用手转动主轴。

径向和轴向 TIR 必须小于 .0005''。 如果 TIR 超过此值,则为 TSC 联接轴加上垫片。

2

要为 TSC 联接轴加上垫片:

测量径向流线 [1]。

用钢笔 [2] 标记高点。

松开 TSC 轴,在 TSC 轴和电机轴之间形成间隙。

如果径向偏摆小于 0.0015'',则使用 0.0005'' 的垫片。

如果径向偏摆大于 0.0015'',则使用 0.001'' 的垫片。

将垫片插入标记位置 [3],并对 TSC 轴施加 30 ft-lb 的扭矩。

移走多余的垫片。

3

为 TSC 轴加上垫片后:

测量径向流线 [1]。不能超过 0.0005"。

测量轴向跳动 [2]。不能超过 0.0005"。

如果无法通过垫片校正联接轴跳动,请与 Haas 维修部门联系。

4

将无轴承总成 [2] 安装到主轴驱动电机的顶部。

安装 (4) 个支架 [3] 和 (4) 个 1/4-20 x 2" 内六角螺丝 (SHCS) [1]。

拧紧螺钉 [1]。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。使用钢的价值。

 注意: 第一个图像中的箭头 [1] 指向机器的前部。确保将无轴承接头安装在所示位置。

将 7/16" 高压编织软管 [1] 的第一部分连接到无轴承 TSC 单元 [2]。

将软管 [1] 的第二部分连接到止回阀组件 [5]。

将真空排水胶管 [8] 连接到无轴承 TSC 单元 [2]。

连接活塞压力软管 [7] o 无轴承 TSC 接头 [2]。

从电磁阀组件 [4] 上拆下可调调节器。

如果系统具有 TSC 300 psi,则安装 35 psi [3] 稳压器。

如果系统具有 TSC 1000 psi,则安装 85 psi [4] 稳压器。

确保调节器 [9] 上的箭头位置正确。

5

拆下主轴锁工具。

请参阅。

  • 振动分析 - RS-232 接口
  • 振动分析 - 以太网接口

TSC - 300 和 1K PSI - 测试

1

在  MDI  模式中运行此代码:

M59 P1148 ;

G04 P5.0 ;

M69 P1148 ;

G04 P2.0 ;

M99 ;

P1148 用于内联主轴。

对于 HS 机床,请使用 P1124 而非 P1148。

对于皮带驱动主轴,请使用 P1120 而非 P1148。

如果机床具有无轴承接头,则单元将每隔 7 秒上下移动。向上和向下运动很小。

下图显示了这些机器的上下移动:

  1. 40 锥度
  2. 40 锥度 (CALM)
  3. 50 锥度

2

按[RESET]。

推 [AUX CLNT] 以激活 TSC。

检查 TSC 软管有无泄漏。

正确操作如下:

  1. 冷却液 [1] 从主轴正确流出。
  2. 真空发生器软管 [3] 流出几滴。

按[RESET]。

在主轴中放置一个 TSC 刀座 [2]。

推 [AUX CLNT] 启动 TSC。

正确操作如下:

  1. 冷却液 [1] 从主轴正确流出。
  2. 真空发生器软管 [3] 流出几滴。

检查 TSC 软管有无泄漏。

按[RESET]。