MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
40-Taper - Inline - TSC-Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - DT-1 - VMC - AD0015

Service hjem Fremgangsmåter 40-kon - innebygd - TSC-klar - lagerfri TSC-kobling - utskifting - DT-1 - VMC - AD0015
Recently Updated Last updated: 12/14/2022

40-kon - innebygd - TSC-klar- lagerfri TSC-kobling - utskifting - DT-1 - VMC


AD0015

Gjelder maskiner produsert fra: November 2011 til Januar 2015

40-kon - innebygd - TSC-klar - lagerfri TSC-kobling - utskifting - DT-1 - VMC - AD0015

– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Nødvendige deler 3. 40-kon - innebygd - TSC-klar - lagerfri TSC-kobling - utskifting (3 trinn) 4. 40-kon - innebygd - TSC-klar - lagerfri TSC-kobling - installasjon (5 trinn) 5. TSC - 300 og 1K PSI - Test (2 trinn) Back to Top

Introduksjon

Utfør denne prosedyren på maskiner som har alle disse tilstandene:

  1. Maskinen har en 40-kon innebygd spindel (VMC), eller 30-kon innebygd spindel (DT-1).
  2. Maskinen har 300 eller 1000 psi TSC.
  3. VMC-maskiner produsert mellom 11-01-2011 og 06-01-2012.
  4. VMC-maskiner produsert mellom 11-01-2012 og 1-1-2015.

Maskin krav:

  • Programvareversjon 100.22.000.1000 eller høyere
  1. TSC-tilførselsslange
  2. Lagerfri aksel
  3. Vakuumavløpsslange
  4. Vakuumgenerator
  5. Vakuumtrykkslange
  6. Stempeltrykkslange
  7. TSC-trykkregulator
  8. TSC-spole
  9. Stengeventilmontasje

Nødvendige deler

  • P/N 93-2128A HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000

40-kon - innebygd - TSC-klar - lagerfri TSC-kobling - utskifting

1

Fjern det innebygde spindelhodet og motordekslene.

Trykk på[POWER OFF] .

Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF .

Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.

2

Installer verktøy T-1635 [1] på spindelen. Spindelen kan ikke dreies med dette verktøyet installert.

Koble fra slangen [2] for kjølevæskestrømmen. Slangen er på toppen av den lagerfrie TSC-koblingen.

Fjern 90-graders beslaget [2].

3

Koble fra stempeltrykkrøret [1].

Koble fra vakuumavløpsslangen [2].

Fjern (4) monteringsskruene [3] på TSC-koblingen.

Fjern TSC-koblingen [5].

Fjern avstandsstykkene [4].

Fjern den lagerfrie akselen fra motoren. Drei med klokken for å løsne akselen.

40-kon - innebygd - TSC-klar - lagerfri TSC-kobling - installasjon

1

Sørg for at de lagerfrie koblingsakselgjengene og o-ringen er rene.

Påfør molybdenfett på o-ringen [1].

Rengjør motorakselgjengene.

Installer den lagerfrie akselen [2] på motoren.

Vri mot urviseren for å stramme.

Gi akselen [2] moment til 30 ft-lb (41 Nm).

Plasser et måleur [3] på den lagerfrie akselen [2].

Bruk hånden til å dreie spindelen.

Radial og aksial TIR må være mindre enn ,0005’’.  Hvis TIR overstiger denne verdien, sett en avstandsskive på TSC-akselen.

2

For å sette en avstandsskive på TSC-akselen:

Mål radialavviket [1].

Merk det høye punktet med en penn [2].

Løsne TSC-akselen nok til å skape en åpning mellom TSC-akselen og motorakselen.

Hvis radialavviket er mindre enn ,0015'' bruk ,0005'' avstandsskive.

Hvis radialavviket er større enn ,0015'' bruk ,001'' avstandsskive.

Sett inn avstandsskiven på det markerte stedet [3] og sett dreiemoment på TSC-akselen til 30 ft-lb.

Trim bort det overflødige fra avstandsskiven.

3

Etter å ha satt avstandsskive på TSC-akselen:

Mål radialavvik [1].  Det må ikke overstige ,0005’'.

Mål aksialkast [2].  Det må ikke overstige ,0005’'.

Hvis akselavvik ikke kan korrigeres med avstandsskiver, kontakt Haas service.

4

Installer den lagerfrie koblingsenheten [2] på toppen av spindeldriftmotoren.

Bruk de (4) avstandsstykkene [3] og (4) 1/4-20 x 2" skruehodene med innvendig sekskant (SHCS) [1].

Drei skruene [1]. Se  Haas-spesifikasjonen Festing av dreiemoment. Bruk verdien for stål.

 Merknad: Pilen [1] i det første bildet peker mot fronten av maskinen. Sørg for å installere den lagerfrie koblingen i den viste posisjonen.

Koble den første delen av den flettede 7/16" høytrykksslangen [1] til den lagerfrie TSC-koblingen [2].

Koble den andre delen av slangen [1] til stengeventilmontasjen [5].

Koble vakuum-dreneringsslangen [8] til den den lagerfrie TSC-koblingen [2].

Koble stempeltrykkslangen [7] til den lagerfrie TSC-koblingen [2].

Fjern den justerbare regulatoren fra spoleenheten [4].

Installer den 35 psi [3] regulatoren hvis systemet har TSC 300 psi.

Installer den 85 psi [4] regulatoren hvis systemet har TSC 1000 psi.

Kontroller at pilen på regulatoren [9] er i riktig posisjon.

5

Fjern spindellåsverktøyet.

Se:

  • Vibrasjons analyse-RS-232 grensesnitt
  • Vibrasjons analyse-Ethernet-grensesnitt

TSC - 300 og 1K PSI - Test

1

Bruk denne koden i MDI -modus:

M59 P1148 ;

G04 P5.0 ;

M69 P1148;

G04 P2.0 ;

M99 ;

P1148 er for innebygde spindler.

For HS-maskiner, bruk P1124 og ikke P1148.

For beltedriftspindler, bruk P1120 og ikke P1148.

Hvis maskinen har en lagerfri kobling, flytter koblingen seg opp og ned i 7 sekunders intervaller. Opp- og nedbevegelsen er liten.

Illustrasjonen viser de oppadgående og nedadgående bevegelsene for disse maskinene:

  1. 40-kon
  2. 40-kon (CALM)
  3. 50-kon

2

Trykk på[RESET] .

Trykk på [AUX CLNT] for å aktivere TSC.

Kontroller TSC-slangene for lekkasjer.

Riktig drift er som følger:

  1. Kjølevæske [1] strømmer riktig fra spindelen.
  2. Det strømmer noen få dråper fra vakuumgeneratorslangen [3].

Trykk på[RESET] .

Sett en TSC-verktøyholder [2] i spindelen.

Trykk på [AUX CLNT] for å starte TSC.

Riktig drift er som følger:

  1. Kjølevæsken strømmer riktig fra spindelen [1].
  2. Det strømmer noen få dråper fra vakuumgeneratorslangen [3].

Undersøk TSC-slangene for lekkasjer.

Trykk på[RESET] .

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.