My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      • ST-Serie
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
    • Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische Alles anzeigen
      • Dreh- & Indexiertische
      • Drehtische
      • Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
40-Taper - Inline - TSC-Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - DT-1 - VMC - AD0015

Service Home How-To-Verfahren SK 40 – Inline – TSC-Ready – Lagerlose TSC-Verbindung – Austausch – DT-1 – VMC – AD0015
Recently Updated Last updated: 12/15/2022

SK 40 – Inline – TSC-Ready – Lagerlose TSC-Verbindung – Austausch – DT-1 – VMC


AD0015

Gilt für Maschinen ab: November, 2011 bis Januar, 2015

SK 40 – Inline – TSC-Ready – Lagerlose TSC-Verbindung – Austausch – DT-1 – VMC – AD0015

- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Erforderliche Teile 3. SK 40 – Inline – TSC-Ready – Lagerlose TSC-Verbindung – Austausch (3 Schritte) 4. SK 40 – Inline – TSC-Ready – Lagerlose TSC-Verbindung – Montage (5 Schritte) 5. TSC - 300 und 1K PSI - Test (2 Schritte) Back to Top

Einführung

Führen Sie dieses Verfahren bei Maschinen mit all diesen Bedingungen durch:

  1. Die Maschine verfügt über eine SK 40-Inline-Spindel (VMC) oder eine SK 30-Inline-Spindel (DT-1).
  2. Die Maschine verfügt über einen 300 oder 1000 psi TSC.
  3. VMC-Maschinen, die zwischen dem 01.11.2011 und dem 01.06.2012 hergestellt wurden.
  4. DT-Maschinen gebaut zwischen 11-01-2012 und 1-1-2015.

Maschinenanforderungen:

  • Softwareversion 100.22.000.1000 oder höher
  1. TSC Versorgungsschlauch
  2. Lagerlose Welle
  3. Schlauch zum Ablassen des Vakuums
  4. Vakuumerzeuger
  5. Vakuum-Druckschlauch
  6. Kolbendruckschlauch
  7. TSC-Druckregler
  8. TSC-Magnetschalter
  9. Rückschlagventil-Baugruppe

Erforderliche Teile

  • S/N 93-2128A HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000

SK 40 – Inline – TSC-Ready – Lagerlose TSC-Verbindung – Austausch

1

Entfernen Sie den Inline-Spindelkopf und die Motorabdeckungen.

Drücken Sie [POWER OFF].

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS Position.

Sperren Sie den Hauptschutzschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.

2

Installieren Sie das Werkzeug T-1635 [1] auf der Spindel. Die Spindel kann sich bei installiertem Werkzeug nicht drehen.

Trennen Sie den Schlauch [2] für den Kühlmitteldurchfluss. Der Schlauch befindet sich oben an der lagerlosen TSC-Verbindung.

Entfernen Sie die 90-Grad-Armatur [2].

3

Trennen Sie den Kolben-Druckschlauch [1].

Trennen Sie den Schlauch zum Ablassen des Vakuums [2].

Entfernen Sie die (4) Befestigungsschrauben [3] der TSC-Verbindung.

Entfernen Sie die TSC-Verbindung [5].

Entfernen Sie die Abstandshalter [4].

Entfernen Sie die lagerlose Welle vom Motor. Drehen Sie die Welle im Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.

SK 40 – Inline – TSC-Ready – Lagerlose TSC-Verbindung – Montage

1

Stellen Sie sicher, dass die Wellengewinde und der O-Ring der lagerlosen Verbindung sauber sind.

Tragen Sie Molybdänfett auf den O-Ring [1] auf.

Reinigen Sie die Gewinde der Motorwelle.

Montieren Sie die lagerlose Welle [2] auf den Motor.

Drehen Sie zum Anziehen gegen den Uhrzeigersinn.

Drehmoment der Welle [2] bis 30 ft-lb (41 Nm).

Platzieren Sie eine Messuhr [3] auf der lagerlosen Welle [2].

Verwenden Sie Ihre Hand, um die Spindel zu drehen.

Die radiale und axiale TIR muss kleiner als .0005''.  Wenn die TIR diesen Wert überschreitet, wird die TSC-Welle in shim.

2

Um die TSC-Welle zu unterlegen:

Messen Sie die radiale Unrundheit [1].

Markieren Sie den hohen Punkt mit einem Stift [2].

Lösen Sie die TSC-Welle so, dass ein Spalt zwischen der TSC-Welle und der Motorwelle entsteht.

Wenn die radiale Unrundheit größer als .0015'' ist, verwenden Sie eine .0005'' Ausgleichsscheibe.

Wenn die radiale Unrundheit größer als .0015'' ist, verwenden Sie eine .001'' Ausgleichsscheibe.

Setzen Sie die Ausgleichsscheibe an der markierten Position [3] ein und ziehen Sie die TSC-Welle auf 30 ft-lb an.

Schneiden Sie den überschüssigen Scheibenbestand ab.

3

Nach dem Ausgleichen der TSC-Welle:

Messen Sie die radiale Unrundheit [1].  Sie darf .0005'' nicht überschreiten.

Messen Sie die axiale Unrundheit [2].  Sie darf .0005'' nicht überschreiten.

Wenn die Unrundheit der Welle nicht mit Ausgleichscheiben korrigiert werden kann, wenden Sie sich an den Haas-Service.

4

Montieren Sie die Baugruppe der lagerlosen Verbindung [2] an der Oberseite des Spindelantriebsmotors.

Verwenden Sie die (4) Abstandshalter [3] und (4) 1/4-20 x 2" Zylinderschrauben (SHCS) [1].

Ziehen Sie die Schrauben fest [1]. Siehe Haas Befestigungselement Drehmomentspezifikationen. Verwenden Sie den Wert für Stahl.

 Hinweis: Der Pfeil [1] im ersten Bild zeigt auf die Vorderseite der Maschine. Stellen Sie sicher, dass die lagerlose Verbindung in der angegebenen Position montiert ist.

Schließen Sie den ersten Abschnitt des 7/16" Hochdruck-Geflechtschlauchs [1] an die lagerlose TSC-Verbindung [2] an.

Schließen Sie den zweiten Schlauchabschnitt [1] an die Rückschlagventilbaugruppe [5] an.

Schließen Sie den Schlauch zum Ablassen des Vakuums [8] an die lagerlose TSC-Verbindung [2] an.

Schließen Sie den Kolben-Druckschlauch [7] an die lagerlose TSC-Verbindung [2] an.

Entfernen Sie den einstellbaren Regler von der Magnetschalter-Baugruppe [4].

Installieren Sie den 35 psi [3] Regler, wenn das System Über TSC 300 psi verfügt.

Installieren Sie den Regler 85 psi [4], wenn das System über TSC 1000 psi verfügt.

Stellen Sie sicher, dass der Pfeil auf dem Regler [9] in die richtige Richtung zeigt.

5

Entfernen Sie das Spindelverriegelungswerkzeug.

Siehe:

  • Schwingungsanalyse - RS-232 Schnittstelle
  • Schwingungsanalyse - Ethernet-Schnittstelle

TSC - 300 und 1K PSI - Test

1

Diesen Code im  MDI Modus bedienen:

M59 P1148 ;

G04 P5.0 ;

M69 P1148 ;

G04 P2.0 ;

M99;

P1148 ist für Inline-Spindeln.

Verwenden Sie bei HS-Maschinen  P1124 statt P1148.

Verwenden Sie bei riemengetriebenen Spindeln P1120 statt P1148.

Wenn die Maschine über eine lagerlose Verbindung verfügt, bewegt sie sich im 7-Sekunden-Takt auf und ab. Die Auf- und Abbewegung ist gering.

Die Abbildung zeigt die Auf- und Abbewegungen für diese Maschinen:

  1. SK 40
  2. SK 40 (CALM)
  3. SK 50

2

Drücken Sie [RESET].

Drücken Sie [AUX CLNT], um den TSC zu aktivieren.

Überprüfen Sie die TSC-Schläuche auf Leckagen.

Der korrekte Betrieb läuft wie folgt ab:

  1. Kühlmittel [1] fließt korrekt von der Spindel.
  2. Aus dem Vakuumgeneratorschlauch fließen ein paar Tropfen [3].

Drücken Sie [RESET].

Legen Sie einen TSC-Werkzeughalter [2] in die Spindel.

Drücken Sie [AUX CLNT], um den TSC zu starten.

Der richtige Vorgang ist wie folgt:

  1. Das Kühlmitte fließt korrekt aus der Spindel [1].
  2. Aus dem Vakuumgeneratorschlauch fließen ein paar Tropfen [3].

Überprüfen Sie die TSC-Schläuche auf Leckagen.

Drücken Sie [RESET].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.