My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
40-Taper - Inline - TSC-Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - DT-1 - VMC - AD0015

Accueil du service Procédures d’aide Cône-40 - En série - Prêt pour TSC - Union TSC sans roulement - Remplacement - DT-1 - VMC - AD0015
Recently Updated Last updated: 12/14/2022

Cône-40 - En série - Prêt pour TSC - Union TSC sans roulement - Remplacement - DT-1 - VMC


AD0015

S’applique aux machines construites à partir de : novembre 2011 à janvier 2015

Cône-40 - En série - Prêt pour TSC - Union TSC sans roulement - Remplacement - DT-1 - VMC - AD0015

- Aller à la section - 1. Introduction 2. Pièces requises 3. Cône-40 - En série - Prêt pour TSC - Union TSC sans roulement - Remplacement (3 étapes) 4. Cône 40 - Inline - TSC-Ready - Bearingless TSC Union - Installation (5 étapes) 5. TSC - PSI 300 et 1K - Test (2 étapes) Back to Top

Introduction

Effectuez cette procédure sur les machines répondant à toutes les conditions suivantes :

  1. La machine est munie d’une broche en série cône 40 (VMC) ou d’une broche en série cône 30 (DT-1).
  2. La machine dispose d’un TSC 300 ou 1 000 psi.
  3. Machines VMC construites entre le 11-01-2011 et le 06-01-2012.
  4. Machines DT construites entre le 11-01-2012 et le 1-1-2015.

Exigences de la machine:

  • Version logicielle 100.22.000.1000 ou supérieure
  1. TSC Supply Hose (en)
  2. Arbre sans roulement
  3. Flexible de vidange de vide
  4. Générateur de vide
  5. Tuyau de pression de vide
  6. Tuyau de pression du piston
  7. Régulateur de pression TSC
  8. Solénoïde TSC
  9. Ensemble de clapet anti-retour

Pièces requises

  • P/N 93-2128A HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000

Cône-40 - En série - Prêt pour TSC - Union TSC sans roulement - Remplacement

1

Retirez la tête de broche en série et les couvercles du moteur.

Appuyer sur [POWER OFF].

Réglez le disjoncteur principal en position OFF .

Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.

2

Installez l'outil T-1635 [1] sur la broche. La broche ne peut pas tourner avec cet outil installé.

Débranchez le tuyau [2] pour le flux de liquide de coupe. Le tuyau se trouve au sommet du raccord union du TSC sans roulement.

Retirez l'ajustement à 90 degrés [2].

3

Débranchez le tube de pression du piston [1].

Débranchez le flexible de vidange sous vide [2].

Retirez les vis de montage (4) [3] sur l’union TSC.

Retirez l’union TSC [5].

Retirez les entretoises [4].

Retirez l’arbre sans roulement du moteur. Tournez dans le sens des aiguilles d’une montre pour desserrer l’arbre.

Cône 40 - Inline - TSC-Ready - Bearingless TSC Union - Installation

1

Assurez-vous que les fils d'arbre sans roulement et l'o-anneau sont propres.

Appliquez de la graisse de molybdène sur le joint torique [1].

Nettoyez le filetage de l’arbre moteur.

Installez l’arbre sans roulement [2] sur le moteur.

Tournez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour serrer.

Serrez l’arbre [2] à 30 ft-lb (41 Nm).

Placez un indicateur à cadran [3] sur l’arbre sans roulement [2].

Utilisez votre main pour tourner la broche.

Le TIR radial et axial doit être inférieur à .0005''.  Si le TIR dépasse cette valeur, cale l'arbre TSC.

2

Pour faire chatoyer l'arbre TSC :

Mesurer le ruissellement radial [1].

Marquez la haute place avec un stylo [2].

Desserrer l'arbre TSC assez pour créer un espace entre l'arbre TSC et l'arbre moteur.

Si le faux-rond radial est de .0015'' utilisez un stock de cale de .0005''.

Si le faux-rond radial est supérieur à .0015'' utilisez un stock de cale de .001''.

Insérez la cale à l'endroit marqué [3] et couplez l'arbre TSC à 30 pi-lb.

Couper l'excédent de stock de cale.

3

Après avoir calé l'arbre TSC:

Mesurer le faux-rond radial [1].  Il ne doit pas dépasser .0005''.

Mesurer le faux-rond axial [2].  Il ne doit pas dépasser .0005''.

Si le faux-rond de l'arbre ne peut pas être corrigé avec des cales contactez le service Haas.

4

Installez l'assemblage de l'union sans roulement [2] au sommet du moteur à broches.

Utilisez les (4) entretoises [3] et (4) vis à chapeau à tête creuse (SHCS) 1/4-20 x 2" [1].

Serrez les vis [1]. Consultez les Spécifications de couple de fixation Haas. Utilisez la valeur pour l'acier.

 Remarque : La flèche [1] dans la première image pointe vers l’avant de la machine. Assurez-vous d’installer le raccord union sans roulement dans la position indiquée.

Connectez la première section du tuyau tressé à haute pression 7/16" [1] à l’union sans roulement du TSC [2].

Connectez la deuxième section du tuyau [1] à l’ensemble de clapet anti-retour [5].

Connectez le flexible de vidange sous vide [8] à l’union du TSC sans roulement [2].

Connectez le tuyau de pression du piston [7] à l’union du TSC sans roulement [2].

Retirez le régulateur réglable de l’ensemble de solénoïde [4].

Installez le régulateur 35 psi [3] si le système dispose du TSC 300 psi.

Installez le régulateur 85 psi [4] si le système dispose du TSC 1 000 psi.

Assurez-vous que la flèche sur le régulateur [9] est dans la bonne position.

5

Retirez l’outil de verrouillage de broche.

Consultez :

  • Analyse des vibrations – Interface RS-232
  • Analyse des vibrations – Interface Ethernet

TSC - PSI 300 et 1K - Test

1

Exécutez le code suivant en mode MDI  :

M59 P1148 ;

G04 P5.0 ;

M69 P1148 ;

G04 P2.0 ;

M99 ;

P1148 concerne les broches en série.

Pour les machines HS, utilisez P1124 et pas P1148.

Pour les broches à entraînement par courroie, utilisez P1120 et pas P1148.

Si la machine dispose d’un raccord union sans roulement, l’union se déplace de haut en bas à intervalles de 7 secondes. Le mouvement de haut en bas est faible.

L’illustration montre les mouvements de haut en bas des machines suivantes :

  1. Cône 40
  2. Cône-40 (CALM)
  3. Cône 50

2

Appuyer sur [RESET].

Appuyez sur [AUX CLNT] pour activer le TSC.

Vérifiez l’absence de fuites au niveau des tuyaux TSC.

Le fonctionnement correct est le suivant :

  1. Le liquide de coupe s'écoule correctement de la broche [1].
  2. Quelques gouttes s’écoulent du tuyau du générateur de vide [3].

Appuyer sur [RESET].

Mettez un porte-outil TSC [2] dans la broche.

Appuyez sur [AUX CLNT] pour démarrer le TSC.

Le fonctionnement correct est le suivant :

  1. Le liquide de coupe s'écoule correctement de la broche [1].
  2. Quelques gouttes s'écoulent du tuyau du générateur de vide [3].

Vérifiez l’absence de fuites au niveau des tuyaux TSC.

Appuyer sur [RESET].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.