MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
40-Taper - Inline - TSC-Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - DT-1 - VMC - AD0015

Service Home Instructieprocedure 40-opname SK-40-inline-TSC-Ready-Draagloos TSC Union-vervanging-DT-1-VMC-AD0015
Recently Updated Last updated: 12/15/2022

40-opname SK-40-inline -TSC-Ready-Draagloze TSC Union-vervanging-DT-1-VMC


AD0015

Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: November, 2011 tot januari, 2015

40-opname SK-40-inline-TSC-Ready-Draagloos TSC Union-vervanging-DT-1-VMC-AD0015

- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Vereiste onderdelen 3. 40-opname SK-40-inline-TSC-Ready-Draagloos TSC Union-vervanging (3 stappen) 4. 40-opname SK-40-inline-TSC-Ready-Draagloze TSC Union-installatie (5 stappen) 5. TSC-300 en 1K PSI-test (2 stappen) Back to Top

Inleiding

Voer deze procedure uit op machines met alle volgende voorwaarden:

  1. De machine heeft een 40-opname SK-40 inline spil (VMC) of 30-taper inline spil (DT-1).
  2. De machine heeft 300 of 1000 psi TSC.
  3. VMC-machines gebouwd tussen 11-01-2011 en 06-01-2012.
  4. DT-machines gebouwd tussen 11-01-2012 en 1-1-2015.

Machinevereisten:

  • Softwareversie 100.22.000.1000 of hoger
  1. TSC toevoerslang
  2. Bearingless schacht
  3. Vacuümafvoerslang
  4. Vacuümgenerator
  5. Vacuümdrukslang
  6. Drukslang van de zuiger
  7. TSC drukregelaar
  8. TSC solenoïde
  9. Controleklepmontage

Vereiste onderdelen

  • P/N 93-2128A HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000

40-opname SK-40-inline-TSC-Ready-Draagloos TSC Union-vervanging

1

Verwijder de inline spilkop en motor afdekkingen.

Druk op [POWER OFF].

Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie.

Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.

2

Installeer tool T-1635 [1] op de spil. De spil kan niet draaien met deze tool geïnstalleerd.

Ontkoppel de slang [2] voor de koelmiddelstroom. De slang is aan de bovenkant van de lagloze TSC Unie.

Verwijder de 90-graden fitting [2].

3

Koppel de zuiger drukbuis [1] los.

Ontkoppel de vacuüm aftapslang [2].

Verwijder de (4) montage schroeven [3] op de TSC Union.

Verwijder de TSC Union [5].

Verwijder de afstandhouders [4].

Verwijder de draagloze as van de motor. Draai rechtsom om de schacht los te maken.

40-opname SK-40-inline-TSC-Ready-Draagloze TSC Union-installatie

1

Zorg ervoor dat de schroefdraad draden en de o-ring schoon zijn.

Breng molybdeen vet aan op de o-ring [1].

Reinig de motoras draden.

Installeer de draagloze as [2] op de motor.

Draai linksom om te draaien.

Koppel de as [2] tot 30 ft-lb (41 nm).

Plaats een wijzerplaat [3] op de draagloze as [2].

Gebruik uw hand om de spil te draaien.

De radiale en axiale TIR moeten kleiner zijn dan. 0005.  Als de TIR deze waarde overschrijdt, Shim de TSC schacht.

2

Om de TSC-as te Shim:

Meet de radiale uitloop [1].

Markeer de High spot met een pen [2].

Draai de TSC-as voldoende los om een spleet tussen de TSC-as en de motoras te creëren.

Als de radiale uitloop is dan .0015 ' ' gebruik. 0005 ' ' Shim voorraad.

Als de radiale uitloop groter is dan .0015 ' ' use. 001 ' ' Shim voorraad.

Plaats de shim op de gemarkeerde locatie [3] en koppel de TSC-as aan 30 ft-lb.

Trim weg de overtollige Shim voorraad.

3

Na het shimming van de TSC schacht:

Radiale uitloop meten [1].  Het mag niet groter zijn dan. 0005.

Meet axiaal uitloop [2].  Het mag niet groter zijn dan. 0005.

Als asafvoer niet kan worden gecorrigeerd met shims neem dan contact op met Haas service.

4

Installeer de draagloze Union [2] op de bovenkant van de spilaandrijving motor.

Gebruik de (4) afstandhouders [3] en (4) 1/4-20 x 2" Schroefdop schroeven (SHC'S) [1].

Koppel de schroeven [1]. Verwijzen naar Haas Bevestigingsmoment specificaties. Gebruik de waarde voor staal.

 Opmerking: De pijl [1] in de eerste afbeelding wijst naar de voorkant van de machine. Zorg ervoor dat u de lagloze-Union in de weergegeven positie installeert.

Verbind het eerste deel van de 7/16" Hogedruk-gevlochten slang [1] aan de draagloze TSC-Unie [2].

Sluit de tweede sectie van de slang [1] aan op de controleklep eenheid [5].

Sluit de vacuüm aftapslang [8] aan op de draagloze TSC-Unie [2].

Sluit de zuiger druk slang [7] o de draagloze TSC Union [2].

Verwijder de instelbare regulator uit de magneeteenheid [4].

Installeer de 35 psi [3] regulator als het systeem TSC 300 psi heeft.

Installeer de 85 psi [4] regulator als het systeem TSC 1000 psi heeft.

Zorg ervoor dat de pijl op de regelgever [9] in de juiste positie staat.

5

Verwijder het spindle-Lock-gereedschap.

Raadpleeg .

  • Trillingsanalyse-RS-232 interface
  • Trillingsanalyse-Ethernet-interface

TSC-300 en 1K PSI-test

1

Gebruik deze code in MDI-modus:

M59 P1148 ; %

G04 P 5.0;

M69 P1148;

G04 P 2.0;

M99;/€ € €

P1148 is voor inline spillen.

Gebruik voor HS-machines P1124 en niet P1148.

Gebruik voor spillen met riemaandrijving P1120 en niet P1148.

Als de machine een draagloze Unie heeft, beweegt de Unie met intervallen van 7 seconden omhoog en omlaag. De omhoog en omlaag beweging is klein.

De afbeelding toont de omhoog en omlaag bewegingen voor deze machines:

  1. SK-40
  2. 40-opname SK-40 (kalm)
  3. SK-50

2

Druk op [RESET].

Push [AUX CLNT] om de TSC te activeren.

Inspecteer de TSC-slangen op lekkages.

De juiste werking is als volgt:

  1. Koelvloeistof [1] stroomt correct van de spil.
  2. Een paar druppels vloeien uit de vacuümgenerator slang [3].

Druk op [RESET].

Zet een TSC houder [2] in de spil.

Push [AUX CLNT] om de TSC te starten.

De juiste werking is als volgt:

  1. Koelvloeistof stroomt correct van de spil [1].
  2. Een paar druppels vloeien uit de vacuümgenerator slang [3].

Controleer de TSC slangen op lekkages.

Druk op [RESET].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.