Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
40-Taper - Inline - TSC-Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - DT-1 - VMC - AD0015

Servisna domača stran Kako poteka postopek Konus 40 - notranji - pripravljen na TSC - Spoj brez ležajev za TSC - Zamenjava - DT-1 - VMC - AD0015
Recently Updated Last updated: 12/14/2022

Konus 40 - notranji - pripravljen na TSC - Spoj brez ležajev za TSC - Zamenjava - DT-1 - VMC


AD0015

Velja za stroje, izdelane iz: November, 2011 do januarja, 2015

Konus 40 - notranji - pripravljen na TSC - Spoj brez ležajev za TSC - Zamenjava - DT-1 - VMC - AD0015

- Skok na razdelek - 1. Uvod 2. Potrebni deli 3. Konus 40 - notranji - pripravljen na TSC - Spoj brez ležajev za TSC - Zamenjava (3 koraki) 4. Konus 40 - notranji - pripravljen na TSC - Spoj brez ležajev za TSC - Namestitev (5 koraki) 5. TSC (hlajenje skozi vreteno) - 300 in 1K PSI - Preskus (2 koraki) Back to Top

Uvod

Ta postopek izvedite na strojih, ki imajo vse te pogoje:

  1. Naprava ima 40-konusno notranje vreteno (VMC) ali 30-konusno notranje vreteno (DT-1).
  2. Stroj ima TSC 300 ali 1000 psi.
  3. Stroji VMC, izdelani med 11-01-2011 in 06-01-2012.
  4. Stroji DT, izdelani med 11-01-2012 in 1-1-2015.

Strojne zahteve:

  • Različica programske opreme 100.22.000.1000 ali novejša
  1. Dovodna cev TSC
  2. Gred brez ležaja
  3. Vakuumska izpustna cev
  4. Vakuumski generator
  5. Vakuumska tlačna cev
  6. Batna tlačna cev
  7. Regulator tlaka TSC
  8. TSC selenoid
  9. Sklop nepovratnega ventila

Potrebni deli

  • Št. dela 93-2128A HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000

Konus 40 - notranji - pripravljen na TSC - Spoj brez ležajev za TSC - Zamenjava

1

Odstranite notranjo glavo vretena in pokrove motorja.

Pritisnite[POWER OFF].

Glavni odklopnik nastavite na OFF position.

Zaklenite glavni odklopnik. Uporabite odobreno ključavnico z odobreno varnostno nalepko.

2

Na vreteno namestite orodje T-1635 [1]. Vreteno se ne more vrteti z nameščenim orodjem.

Odklopite cev [2] za pretok hladilne tekočine. Cev je na vrhu spoja TSC brez ležajev.

Odstranite 90-stopinjski priključek [2].

3

Odklopite batno tlačno cev [1].

Ločite vakuumsko izpustno cev [2].

Odstranite (4) pritrdilne vijake [3] na spoju TSC.

Odstranite spoj TSC [5].

Odstranite distančnike [4].

Odstranite gred brez ležajev z motorja. Gred obrnite v desno, da jo razrahljate.

Konus 40 - notranji - pripravljen na TSC - Spoj brez ležajev za TSC - Namestitev

1

Prepričajte se, da so gredi s spojem brez ležaja in O-obroč brez ležaja čisti.

Nanesite molibdenovo mazalno mast na O-obroč [1].

Očistite navoje gredi motorja.

Namestite gred brez ležajev [2] na motor.

Zategnite v nasprotni smeri urinega kazalca.

Z navornim ključem privijte gred [2] z zateznim momentom 30 ft-lb (41 Nm).

Številčnico [3] postavite na gred brez ležaja [2].

Z roko zavrtite vreteno.

Radialna in aksialna TIR mora biti manjša od 0,0005''.  Če TIR presega to vrednost, gred TSC podložite s podložnimi lističi.

2

Za podlaganje gredi TSC s podložnimi lističi:

Izmerite radialni iztek [1].

Označite visoko točko s pisalom [2].

Gred TSC dovolj odpustite, da ustvarite režo med gredjo TSC in gredjo motorja.

Če je radialni izpust manjši od 0,0015'', uporabite podložni listič 0,0005''.

Če je radialni izpust večji od 0,0015'', uporabite podložni listič 0,001''.

Vstavite podložni listič na označeno mesto [3] in gred TSC privijte s 30 ft-lb.

Odvečni podložni listič prirežite.

3

Ko pod gred TSC namestite podložne lističe:

Izmerite radialni iztek [1].  Ne sme presegati 0,0005''.

Izmerite osno iztekanje [2].  Ne sme presegati 0,0005''.

Če odtoka gredi ni mogoče popraviti s podložnimi lističi, se obrnite na servis Haas.

4

Namestite sklop ležaja [2] na zgornji del pogonskega motorja vretena.

Uporabite (4) distančnike [3] in (4) 1/4-20 x 2" vijaka SHCS [1].

Privijte vijake z navorom [1]. Glejte Specifikacije navora pritrdilnih elementov Haas. Uporabite vrednosti za jeklo.

 Opomba: Puščica [1] na prvi sliki kaže na sprednji del naprave. Prepričajte se, da namestite nosilec ležaja v prikazanem položaju.

Prvi del visokotlačne pletene cevi 7/16" spojite z visokotlačno pleteno cevjo [1] na brezležajni spoj TSC [2].

Drugi del cevi [1] priključite na sklop nepovratnega ventila [5].

Spojite vakuumsko izpustno cev [8] z brezležajnim spojem TSC [2].

Visokotlačno batno cev [7] spojite z brezležajnim spojem TSC [2].

Odstranite nastavljivi regulator s sklopa selenoida [4].

Če ima sistem TSC 300 psi, namestite regulator s 35 psi [3].

Če ima sistem TSC 1000 psi, namestite regulator s 85 psi [4].

Prepričajte se, da je puščica na regulatorju [9] v pravilnem položaju.

5

Odstranite orodje za zaklepanje vretena.

Glejte:

  • Analiza vibracij - Vmesnik RS-232
  • Analiza vibracij - vmesnik Ethernet

TSC (hlajenje skozi vreteno) - 300 in 1K PSI - Preskus

1

To kodo upravljajte v  MDI načinu:

M59 P1148 ;

G04 P5.0 ;

M69 P1148 ;

G04 P2.0 ;

M99 ;

P1148 je za notranja vretena.

Za stroje HS uporabite P1124 in ne P1148.

Za vretena s pogonom na jermen, uporabite P1120 in P1148.

Če ima stroj brezležajno zvezo za hlajenje skozi vreteno, se premika gor in dol v intervalih 7 sekund. Gibanje navzgor in navzdol je majhno.

Na sliki so prikazani premiki navzgor in navzdol za te stroje:

  1. Konus 40
  2. Konus 40 (CALM)
  3. Konus 50

2

Pritisnite[RESET].

Potisnite [AUX CLNT] za aktiviranje TSC.

Preverite, da cevi TSC ne puščajo.

Pravilno delovanje je naslednje:

  1. Hladilno sredstvo [1] pravilno teče iz vretena.
  2. Nekaj kapljic izteče iz cevi vakuumskega generatorja [3].

Pritisnite[RESET].

Vstavite držalo za orodje TSC v vreteno [2].

Pritisnite [AUX CLNT] za zagon TSC.

Pravilno delovanje je naslednje:

  1. Hladilno sredstvo pravilno teče iz vretena [1].
  2. Nekaj kapljic izteče iz cevi vakuumskega generatorja [3].

Preverite cevi TSC in zagotovite, da ne puščajo.

Pritisnite[RESET].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.