40-Taper - Inline - TSC-Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - DT-1 - VMC - AD0015

서비스 홈 방법 절차 40 테이퍼 - 인라인 - TSC-Ready - 베어링리스 TSC 유니언 - 교체 - DT-1 - VMC - AD0015
Recently Updated Last updated: 12/14/2022

40 테이퍼 - 인라인 - TSC-Ready - 베어링리스 TSC 유니언 - 교체 - DT-1 - VMC


AD0015

다음 이후에 제작된 기계에 적용: 2011년 11월 ~ 2015년 1월

40 테이퍼 - 인라인 - TSC-Ready - 베어링리스 TSC 유니언 - 교체 - DT-1 - VMC - AD0015

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 개요 2. 필요 부품 3. 40 테이퍼 - 인라인 - TSC-Ready - 베어링리스 TSC 유니언 - 교체 (3 단계) 4. 40 테이퍼 - 인라인 - TSC-Ready - 베어링리스 TSC 유니언 - 설치 (5 단계) 5. TSC - 300 및 1K PSI - 테스트 (2 단계) Back to Top

개요

다음 조건이 모두 있는 시스템에서 이 절차를 수행하십시오.

  1. 이 기계에는 40 테이퍼 인라인 스핀들(VMC) 또는 30 테이퍼 인라인 스핀들(DT-1)이 있습니다.
  2. 기계에는 300 또는 1000psi TSC가 있습니다.
  3. 2011년 11월 1일과 2012년 6 월 1일 사이에 제작된 VMC 기계.
  4. 2012년 11월 1일과 2015년 1월 1일 사이에 제작된 DT 기계.

기계 요구 사항:

  • 소프트웨어 버전 100.22.000.1000 이상
  1. TSC 공급 호스
  2. 베어링리스 샤프트
  3. 진공 드레인 호스
  4. 진공 발생기
  5. 진공 압력 호스
  6. 피스톤 압력 호스
  7. TSC 압력 레귤레이터
  8. TSC 솔레노이드
  9. 체크 밸브 어셈블리

필요 부품

  • P/N 93-2128A HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000

40 테이퍼 - 인라인 - TSC-Ready - 베어링리스 TSC 유니언 - 교체

1

인라인 스핀들 헤드와 모터 커버를 제거하십시오.

[POWER OFF]을 누르십시오.

주회로 차단기를 OFF 위치로 설정합니다.

주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

2

스핀들에 공구 T-1635[1]를 설치합니다. 이 공구가 설치된 상태에서 스핀들을 돌릴 수 없습니다.

절삭유 흐름을 위해 호스[2]를 분리하십시오. 호스는 베어링리스 TSC 유니언의 상단에 있습니다.

90도 피팅[2]을 제거합니다.

3

피스톤 압력 튜브[1]를 분리합니다.

진공 드레인 호스[2]를 분리합니다.

TSC 유니언에서 (4)개의 장착 나사[3]를 제거하십시오.

TSC 유니언[5]을 제거합니다.

스탠드오프[4]를 제거합니다.

모터에서 베어링리스 샤프트를 제거하십시오. 시계 방향으로 돌려 샤프트를 풉니다.

40 테이퍼 - 인라인 - TSC-Ready - 베어링리스 TSC 유니언 - 설치

1

베어링리스 유니언 샤프트 나사산과 O-링이 깨끗한 지 확인하십시오.

O-링[1]에 몰리브덴 그리스를 바르십시오.

모터 샤프트 나사산을 청소하십시오.

베어링리스 샤프트[2]를 모터에 설치합니다.

시계 반대 방향으로 돌려 조입니다.

샤프트[2]를 30ft-lb(41Nm)로 조입니다.

베어링리스 샤프트[2]에 다이얼 인디케이터[3]를 놓습니다.

손으로 스핀들을 돌립니다.

방사형 및 축 방향 TIR은 .0005”보다 작아야 합니다.  TIR이 이 값을 초과하면 TSC 샤프트를 끼웁니다.

2

TSC 샤프트를 끼우려면:

방사형 런아웃을 측정합니다[1].

펜으로 높은 지점을 표시하십시오[2].

TSC 샤프트와 모터 샤프트 사이에 틈이 생길 정도로 TSC 샤프트를 풉니 다.

방사형 런아웃이 .0015”보다 작으면 .0005” 쉼 스톡을 사용하십시오.

방사형 런아웃이 .0015”보다 크면 .001” 쉼 스톡을 사용하십시오.

표시된 위치[3]에 쉼을 삽입하고 TSC 샤프트를 30ft-lb로 조이십시오.

여분의 쉼 스톡을 제거합니다.

3

TSC 샤프트를 쉼한 후:

방사형 런아웃[1]을 측정합니다.  .0005”를 초과해서는 안됩니다.

축 런아웃[2]을 측정합니다.  .0005”를 초과해서는 안됩니다.

쉼으로 샤프트 런아웃을 수정할 수 없는 경우 Haas 서비스에 문의하십시오.

4

베어링리스 유니언[2] 어셈블리를 스핀들 드라이브 모터 상단에 설치하십시오.

(4)개의 스탠드오프[3] 및 (4)개의 1/4-20 x 2" 소켓 헤드 캡 나사(SHCS)[1]를 사용하십시오.

나사[1]를 조입니다.  Haas 패스너 토크 사양을 참조하십시오. 강철의 값을 사용하십시오.

 참고: 첫 번째 이미지의 화살표[1]는 기기 전면을 가리킵니다. 그림과 같은 위치에 베어링리스 유니언을 설치하십시오.

7/16" 고압 편조 호스[1]의 첫 번째 섹션을 베어링리스 TSC 유니언[2]에 연결하십시오.

호스[1]의 두 번째 섹션을 체크 밸브 어셈블리[5]에 연결하십시오.

진공 드레인 호스[8]를 베어링리스 TSC 유니언[2]에 연결하십시오.

피스톤 압력 호스[7]를 베어링리스 TSC 유니언[2]에 연결하십시오.

솔레노이드 어셈블리[4]에서 조정 가능 레귤레이터를 제거하십시오.

시스템에 TSC 300psi가 있는 경우 35psi[3] 레귤레이터를 설치하십시오.

시스템에 TSC 1000psi가 있는 경우 85psi[4] 레귤레이터를 설치하십시오.

레귤레이터[9]의 화살표가 올바른 위치에 있는지 확인하십시오.

5

스핀들 잠금 공구를 제거하십시오.

다음을 참조하십시오.

  • 진동 분석 - RS-232 인터페이스
  • 진동 분석 - 이더넷 인터페이스

TSC - 300 및 1K PSI - 테스트

1

 MDI 모드에서 이 코드를 작동하십시오.

M59 P1148 ;

G04 P5.0;

M69 P1148 ;

G04 P2.0 ;

M99 ;

P1148 은 인라인 스핀들 용입니다.

HS 기계의 경우 P1148이 아니라 P1124를 사용하십시오.

벨트 구동 스핀들의 경우 P1148이 아니라 P1120을 사용하십시오. 

기계에 베어링리스 유니언이있는 경우 유니언은 7초 간격으로 위아래로 움직입니다. 상하 운동은 작습니다.

그림은 이러한 기계의 상하 이동을 보여줍니다.

  1. 40 테이퍼
  2. 40 테이퍼(CALM)
  3. 50 테이퍼

2

[RESET]을 누르십시오.

[AUX CLNT]를 눌러 TSC를 활성화합니다.

TSC 호스의 누출 여부를 검사하십시오.

올바른 작동은 다음과 같습니다.

  1. 절삭유[1]가 스핀들에서 올바르게 흐릅니다.
  2. 진공 발생기 호스[3]에서 약간의 물방울이 흐릅니다.

[RESET]을 누르십시오.

TSC 공구 홀더[2]를 스핀들에 놓습니다.

[AUX CLNT]를 눌러 TSC를 시작합니다.

올바른 작동은 다음과 같습니다.

  1. 스핀들[1]에서 절삭유가 올바르게 흐릅니다.
  2. 진공 발생기 호스[3]에서 약간의 물방울이 흐릅니다.

에어 호스의 누출 여부를 검사합니다.

[RESET]을 누르십시오.