My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
40-Taper - Inline - TSC-Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - DT-1 - VMC - AD0015

Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Kužel 40-inline-TSC-s-ready-AD0015, výměna-DT-1-VMC-
Recently Updated Last updated: 12/13/2022

Kužel 40-inline -TSC-s-ready-bez-výměna-TSC Union-náhrada-DT-1-VMC


AD0015

Platí pro stroje postavené z: Listopad, 2011 až leden, 2015

Kužel 40-inline-TSC-s-ready-AD0015, výměna-DT-1-VMC-

- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Požadované součásti 3. Kužel 40-inline-TSC-s připravenou-vzizácovací unie-výměna (3 kroky) 4. Kužel 40-inline-TSC, s připravenou VZBOUŘOVACÍ unií-instalace (5 kroky) 5. TSC-300 a 1K PSI-test (2 kroky) Back to Top

Úvod

Tento postup proveďte u počítačů, které mají všechny tyto podmínky:

  1. Stroj má kužel 40 inline vřeteno (VMC) nebo 30-kuželový vložený vřeteno (DT-1).
  2. Přístroj má 300 nebo 1000 psi TSC.
  3. Stroje VMC postavené mezi 11-01-2011 a 06-01-2012.
  4. Stroje DT postavené mezi 11-01-2012 a 1-1-2015.

Požadavky na počítač:

  • Verze softwaru 100.22.000.1000 nebo vyšší
  1. Přívodní hadice TSC
  2. Dřík bez ložisek
  3. Vakuová hadice
  4. Generátor vakuu
  5. Vakuová hadice
  6. Tlaková hadice pístu
  7. Regulátor tlaku TSC
  8. TSC solenoid
  9. Sestava check-ventilů

Požadované součásti

  • P/N 93-2128A HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000

Kužel 40-inline-TSC-s připravenou-vzizácovací unie-výměna

1

Odstraňte vloženou upínací hlavu a kryty motoru.

Stiskněte [POWER OFF].

Nastavte hlavní jistič na VYPNOUT Pozici.

Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.

2

Nasaďte na vřeteno nástroj T-1635 [1]. Vřeteno se při instalaci tohoto nástroje nemůže otáčet.

Odpojte hadici [2] pro průtok chladicí kapaliny. Hadice je na vrcholu TSC Unie bez ložisek.

Odstraňte 90-stupňu [2].

3

Odpojte trubici s pístovým tlakem [1].

Odpojte odsávací hadici [2].

Odstraňte upevňovací šrouby (4) [3] na svazu TSC.

Sejměte odborový svaz TSC [5].

Odstraňte podpězy [4].

Z motoru odstraňte hřídel bez ložisek. Otáčením ve směru hodinových ručiček povolte hřídel.

Kužel 40-inline-TSC, s připravenou VZBOUŘOVACÍ unií-instalace

1

Dbejte na to, aby závit bez hřídelí a o-kroužek byl čistý.

Na o-kroužek [1] naneste mazivo molybdenu.

Očistěte závit hřídele motoru.

Na motor Namontujte hřídel bez ložisek [2].

Utáhněte otáčením doleva.

Točivý moment v šachtě [2] na 30 ft-lb (41 nm).

Na hřídel bez ložisek [2] Umístěte indikátor vytáčení [3].

Pomocí ruky otočte vřeteno.

Radiální a axiální TIR musí být menší než. 0,005 ' '.  Pokud TIR překročí tuto hodnotu, hřídel TSC.

2

Postup překrytí hřídele TSC:

Změří se radiální rozmazání [1].

Označte vysokou oblast perem [2].

Uvolněte hřídel TSC natolik, aby se vytvořila mezera mezi hřídelí TSC a hřídelí motoru.

Pokud je radiální rozmazání než .0015 ' ' použití. 0,0005 ' ' překrytí.

Je-li radiální vyrýv větší než .0015 "use. 001"

Vložte Šim na vyznačené místo [3] a točivý moment hřídele TSC na 30 ft-lb.

Přestřihněte přebytečný překrytí.

3

Po zatleskání hřídele TSC:

Měření radiální rozmazání [1].  Nesmí přesáhnout 0,0005.

Měření axiální dráhy [2].  Nesmí přesáhnout 0,0005.

Není-li možno provést korekci pomocí kmitů, obraťte se na službu Haas.

4

Namontujte sestavu odborového sdružení [2] na horní část motoru vřetene.

Použijte (4) standoty [3] a (4) 1/4-20 x 2" šrouby s hlavním uzávěrem (SHCS) [1].

Utahovací moment na šrouby [1]. Odkaz na Specifikace Haas Fastener točivého momentu. Použijte hodnotu pro ocel.

 Poznámka: Šipka [1] v prvním obraze ukazuje na přední stranu počítače. Dbejte na to, aby se do vyznačené polohy nainstaloval svazek bez ložisek.

Připojte první část 7/16." Vysokotlaká hadicová hadice [1] ke svazku TSC bez vztlaku [2].

Druhý úsek hadice [1] zapojte do sestavy kontrolní klapky [5].

Připojte vypouštěcí hadici [8] ke svazku TSC bez vztlaku [2].

Spojte hadici pro tlakový píst [7] o (TSC) bez vzbouřovací unie [2].

Odstraňte nastavitelný regulátor ze solenoid sestavy [4].

Nainstalujte regulátor 35 psi [3], pokud má systém TSC 300 psi.

Nainstalujte regulátor 85 psi [4], pokud má systém TSC 1000 psi.

Ujistěte se, že šipka na regulátoru [9] je ve správné poloze.

5

Sejměte Nástroj pro zamknutí vřetene.

Viz .

  • Analýza vibrací-rozhraní RS-232
  • Analýza vibrací-rozhraní Ethernet

TSC-300 a 1K PSI-test

1

Tento kód spusťte v režimu MDI:

M59 P1148 ;

G04 P 5.0;

M69 P1148 ;

G04 P 2.0;

M99;/$ $ $

P1148 je pro vložené číselně.

Pro stroje HS použijte P1124 a nikoli P1148.

Pro vřetena s řemenovým náhonem použijte P1120 a nikoli P1148.

Pokud má stroj odbory bez ložisek, pohybuje se svaz nahoru a dolů v 7-vteřinných intervalech. Pohyb nahoru a dolů je malý.

Ilustrace znázorňuje pohyby nahoru a dolů pro tyto stroje:

  1. Kužel 40
  2. Kužel 40 (klidný)
  3. Kužel č. 50

2

Stiskněte [RESET].

Push [AUX CLNT] k aktivaci nástroje TSC.

U hadic TSC zkontrolujte, jestli nedochází k únikům.

Správná operace je následující:

  1. Chladicí médium [1] protéká správně z vřetene.
  2. Několik kapek teče z hadice vakuového generátoru [3].

Stiskněte [RESET].

Do vřetene vložte držák nástrojů TSC [2].

Push [AUX CLNT] spustíte nástroj TSC.

Správná operace je následující:

  1. Chladicí kapalina teče správně z vřetene [1].
  2. Několik kapek teče z hadice vakuového generátoru [3].

U hadic TSC zkontrolujte, jestli nedochází k únikům.

Stiskněte [RESET].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.