My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
40-Taper - Inline - TSC-Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - DT-1 - VMC - AD0015

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire cu 40 de conuri - În linie - TSC Pregătit - Racord TSC fără lagăr - Înlocuire - DT-1 - VMC - AD0015
Recently Updated Last updated: 12/14/2022

cu 40 de conuri - În linie - TSC Pregătit - Racord TSC fără lagăr - Înlocuire - DT-1 - VMC


AD0015

Se aplică maşinilor construite din: Noiembrie 2011 până în ianuarie 2015

cu 40 de conuri - În linie - TSC Pregătit - Racord TSC fără lagăr - Înlocuire - DT-1 - VMC - AD0015

- Salt la secțiune - 1. Prezentare 2. Piese necesare 3. *cu 40 de conuri - În linie* - TSC Pregătit - Racord TSC fără lagăr - Înlocuire (3 pași) 4. cu 40 de conuri - În linie - TSC Pregătit - Racord TSC fără lagăr - Instalare (5 pași) 5. TSC - 300 şi 1K PSI - Test (2 pași) Back to Top

Prezentare

Efectuaţi această procedură pe maşini care au toate aceste condiţii:

  1. Maşina are un arbore principal în linie cu 40 de conuri (VMC) sau arbore principal în linie cu 30 de conuri (DT-1).
  2. Maşina are 300 sau 1000 psi TSC.
  3. Maşini VMC construite între 11-01-2011 şi 06-01-2012.
  4. Maşini DT construite între 11-01-2012 şi 1-1-2015.

Cerințe privind mașina:

  • Versiunea software-ului 100.22.000.1000 sau o versiune ulterioară
  1. Furtun de alimentare TSC
  2. Ax fără lagăr
  3. Furtun de golire vacuum
  4. Generator de vacuum
  5. Furtun de presiune vacuum
  6. Furtun de presiune piston
  7. Regulator de presiune TSC
  8. Solenoid TSC
  9. Ansamblu supapă de reținere

Piese necesare

  • P/N 93-2128A HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000

*cu 40 de conuri - În linie* - TSC Pregătit - Racord TSC fără lagăr - Înlocuire

1

Scoateți capul păpușă portsculă în linie și capacele motorului.

Apăsați [POWER OFF].

Setaţi întrerupătorul circuit principal la poziția OPRIT .

Blocați întrerupătorul circuit principal. Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată.

2

Instalați scula T-1635 [1] pe arborele principal. Arborele principal nu se poate roti cu această sculă montată.

Deconectaţi furtunul [2] pentru debitul lichidului de răcire. Furtunul se află în partea superioară a racordului fără lagăr TSC.

Scoateți fitingul de 90 de grade [2].

3

Deconectați tubul de presiune al pistonului [1].

Deconectaţi furtunul de golire pentru vacuum [2].

Scoateți (4) șuruburi de montare [3] de pe racordul TSC.

Scoateți racordul TSC [5].

Scoateți distanțierele [4].

Scoateţi axul fără lagăre din motor. Rotiţi în sensul acelor de ceasornic pentru a slăbi axul.

cu 40 de conuri - În linie - TSC Pregătit - Racord TSC fără lagăr - Instalare

1

Asiguraţi-vă că filetele axului de racord fără lagăr şi garnitura de etanşare sunt curate.

Aplicați vaselină pe bază de molibden pe garnitura inelară [1].

Curăţaţi filetele axului motorului.

Montaţi axul fără lagăre [2] pe motor.

Rotiţi în sens antiorar pentru a strânge.

Strângeți axul [2] la un cuplu de 30 ft-lb (41 Nm).

Puneți un ceas comparator [3] pe axul fără lagăre [2].

Rotiți arborele principal cu mâna.

TIR radială şi axială trebuie să fie mai mică de ,0005''.  Dacă TIR depăşeşte această valoare, reglați cu bailagul axul TSC.

2

Pentru a regla cu bailagul axul TSC:

Măsurați excentricitatea radială [1].

Marcaţi punctul superior cu un pix [2].

Slăbiţi suficient axul TSC pentru a crea un spaţiu între axul TSC şi axul motorului.

Dacă excentricitatea radială este de ,0015'', utilizaţi materiale de tip bailag ,0005''.

Dacă excentricitatea radială este de ,0015'', utilizaţi materiale de tip bailag ,001''.

Introduceți bailagul în locul marcat [3] și strângeți axul TSC la un cuplu de 30 ft-lb.

Îndepărtaţi excesul de material de pe bailag.

3

După reglarea cu bailag a axului TSC:

Măsurați excentricitatea radială [1].  Nu trebuie să depăşească ,0005''.

Măsurați excentricitatea axială [2].  Nu trebuie să depăşească ,0005''.

Dacă excentricitatea axului nu se poate corecta cu bailage, contactaţi serviciul Haas.

4

Instalați ansamblul racord fără lagăr [2] în partea de sus a motorului de acționare a arborelui principal.

Utilizaţi (4) distanțiere [3] şi (4) șuruburi cu cap tubular (SHCS) 1/4-20 x 2" [1].

Strângeți la cuplu șuruburile [1]. Consultați Specificații cuplu bridă Haas. Utilizaţi valoarea pentru oțel.

 Notă: Săgeata [1] din prima imagine indică spre partea frontală a maşinii. Asiguraţi-vă că instalaţi racordul fără lagăre în poziţia indicată.

Conectaţi prima secţiune a furtunului de înaltă presiune cu țesătură metalică de 7/16" [1] la piesa de legătură TSC fără lagăr [2].

Conectați a doua secțiune a furtunului [1] la ansamblul supapă de reținere [5].

Conectaţi furtunul de golire de vacuum [8] la racordul fără lagăr TSC [2].

Conectaţi furtunul cu piston de înaltă presiune [7] la racordul TSC fără lagăr [2].

Scoateți regulatorul ajustabil de pe ansamblul solenoid [4].

Montați regulatorul de 35 psi [3] dacă sistemul are TSC 300 psi.

Montați regulatorul de 85 psi [4] dacă sistemul are TSC 1000 psi.

Asiguraţi-vă că săgeata de pe regulatorul [9] este în poziția corectă.

5

Scoateți scula de blocare a arborelui principal.

A se vedea:

  • Analiza vibraţiilor - Interfaţă RS-232
  • Analiza vibrațiilor - Interfață Ethernet

TSC - 300 şi 1K PSI - Test

1

Utilizați acest cod în modul MDI :

M59 P1148 ;

G04 P5.0 ;

M69 P1148 ;

G04 P2.0 ;

M99 ;

P1148 este pentru arbori principali în linie.

Pentru maşinile HS, utilizaţi P1124 și nu P1148.

Pentru arborii principali cu acționare curea de transmisie, utilizați P1120 și nu P1148.

Dacă maşina are un racord fără lagăre, racordul se mişcă în sus şi în jos la intervale de 7 secunde. Mișcarea în sus și în jos este mică.

Ilustraţia prezintă mişcările sus şi jos pentru aceste maşini:

  1. cu 40 de conuri
  2. cu 40 de conuri (CALM)
  3. cu 50 de conuri

2

Apăsați [RESET].

Apăsați [AUX CLNT] pentru a activa TSC.

Inspectați furtunurile TSC pentru a depista eventualele scurgeri.

Funcționarea corectă se face după cum urmează:

  1. Lichidul de răcire [1] curge corect de pe arborele principal.
  2. Câteva picături curg din furtunul generator de vacuum [3].

Apăsați [RESET].

Puneţi suportul portscule TSC [2] în arborele principal.

Apăsați [AUX CLNT] pentru a porni TSC.

Funcționarea corectă se face după cum urmează:

  1. Lichidul de răcire curge corect de pe arborele principal [1].
  2. Câteva picături curg din furtunul generator de vacuum [3].

Examinaţi furtunurile TSC pentru a depista eventualele scurgeri.

Apăsați [RESET].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.