My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
40-Taper - Inline - TSC-Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - DT-1 - VMC - AD0015

Szerviz kezdőlap Eljárási mód 40-Taper-inline-TSC-Ready-Bearingless TSC Unió-helyettesítés-DT-1-VMC-AD0015
Recently Updated Last updated: 12/15/2022

40-kúpos-inline -TSC kész-Bearingless TSC Unió-helyettesítés-DT-1-VMC


AD0015

Az alábbiak szerint készült gépekre vonatkozik: November, 2011-január, 2015

40-Taper-inline-TSC-Ready-Bearingless TSC Unió-helyettesítés-DT-1-VMC-AD0015

- Ugrás a következő részhez - 1. Bevezetés 2. Szükséges alkatrészek 3. 40-Taper-inline-TSC-Ready-Bearingless TSC Unió-helyettesítés (3 lépések) 4. 40-Taper-inline-TSC-Ready-Bearingless TSC Unió-telepítés (5 lépések) 5. TSC-300 és 1K PSI-teszt (2 lépések) Back to Top

Bevezetés

Végezze el ezt az eljárást azokon a gépeken, amelyek az alábbi feltételekkel rendelkeznek:

  1. A gépnek van egy 40-kúpos soros orsója (VMC) vagy egy 30-kúpos inline orsó (DT-1).
  2. A gép 300 vagy 1000 PSI TSC.
  3. 11-01-2011 és 06-01-2012 között épült VMC-gépek.
  4. DT gépek 11-01-2012 és 1-1-2015 között.

Gépigény:

  • Szoftverváltozat 100.22.000.1000 vagy újabb
  1. TSC Supply tömlő
  2. Bearingless szár
  3. Vákuumos leeresztő tömlő
  4. Vákuum generátor
  5. Vákuum-nyomótömlő
  6. Dugattyús Tömlőtömlő
  7. TSC nyomásszabályzó
  8. TSC Mágnesszelep
  9. Ellenőrző-szelep közgyűlés

Szükséges alkatrészek

  • P/N 93-2128A HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000

40-Taper-inline-TSC-Ready-Bearingless TSC Unió-helyettesítés

1

Vegye ki az inline orsó fejét és a motoros borítók.

Nyomja meg a [POWER OFF] gombot.

Állítsa a fő áramkör-megszakítót a Ki Helyzetben.

Zárja a fő áramkör-megszakítót. Használjon jóváhagyott biztonsági címkével ellátott zárolást.

2

Telepítse a T-1635 [1] eszközt az orsóra. Az orsó nem tud fordulni ezzel az eszközzel telepítve.

Húzza ki a tömlõt [2] a hűtőközeg áramlásának. A tömlő van a tetején a bearingless TSC Unió.

Távolítsa el a 90 fokos illesztési fokozatot [2].

3

Húzza ki a dugattyúnyomás-csövet [1].

Válassza le a vákuumlefolyó tömlõt [2].

Távolítsa el a (4) rögzítőcsavarokat [3] a TSC-szakszervezet.

Távolítsa el a TSC Union-t [5].

Távolítsa el a standoffs [4].

Vegyük le a bearingless tengely a motor. Forduljon jobbra, hogy lazítsa meg a tengely.

40-Taper-inline-TSC-Ready-Bearingless TSC Unió-telepítés

1

Győződjön meg róla, hogy a bearingless-Unió tengely szálak és o-gyűrű tiszta.

A molibdén kenőzsírt az o-gyűrűre kell alkalmazni [1].

Tisztítsa meg a motor tengely szálak.

Telepítsük fel a bearingless tengelyt [2] a motorra.

Forduljon balra, hogy szigorítsa.

Forgatónyomaték a tengely [2] a 30 Ft-LB (41 nm).

Tegyünk egy tárcsajelzőt [3] a bearingless tengelyre [2].

Használja a kezét, hogy fordítsa az orsó.

A radiális és axiális TIR-tengelynek kisebbnek kell lennie. 0,005 ' '-nál.  Ha a TIR-érték meghaladja ezt az értéket, akkor a TSC akna.

2

A TSC akna:

Mérjük meg a radiális kifutot [1].

Jelölje meg a nagy helyet egy tollal [2].

Lazítsa meg a TSC-tengelyt ahhoz, hogy a TSC akna és a motortengely közötti hézag létrehozzon.

Ha a radiális kifutás, mint .0015 ' ' use. 0,0005 ' ' alátét állomány.

Ha a radiális kifutás nagyobb, mint .0015 ' ' use. 001 ' ' alátét állomány.

Helyezze be a alátét a megjelölt helyen [3] és a nyomaték a TSC tengely 30 Ft-LB.

Trim el a felesleges alátét állomány.

3

Miután a TSC akna:

A sugárirányú kifutout mérése [1].  Ez nem lehet nagyobb. 0,0005 ' '.

Axiális kifutás mérése [2].  Ez nem lehet nagyobb. 0,0005 ' '.

Ha a tengely lefolyás nem lehet korrigálni alátéteket kapcsolatba Haas szolgáltatást.

4

Telepítse a bearingless Unió [2] szerelvény tetején a orsó-meghajtó motor.

Használja a (4) standoffs [3] és (4) 1/4-20 x 2" dugófej csavarok (SHCS) [1].

Forgatónyomaték a csavarok [1]. Lásd a Haas rögzítőelem nyomaték előírások. Használja az acél értékét.

 Megjegyzés: Az első képen látható nyíl [1] a gép elülső részére mutat. Győződjön meg róla, hogy telepítse a bearingless Unió a helyzetben látható.

Csatlakoztassa az első szakasz a 7/16" Nagynyomású fonott tömlő [1] a bearingless TSC Unió [2].

Csatlakoztassuk a tömlő második részét [1] a fojtószelep szerelvényhez [5].

Csatlakoztassuk a vákuumlefolyó tömlőt [8] a bearingless TSC-Unióhoz [2].

Csatlakoztassuk a dugattyúnyomás-tömlőt [7] a bearingless TSC-Unióhoz [2].

Távolítsa el a szabályozható szabályozót a Mágnesszelep szerelvényből [4].

Telepítse a 35 PSI [3] szabályozót, ha a rendszer TSC 300 psi.

Telepítse a 85 PSI [4] szabályozót, ha a rendszer TSC 1000 psi.

Győződjünk meg arról, hogy a szabályozó nyíl [9] a megfelelő pozícióban van-e.

5

Távolítsa el az orsó-zár eszközt.

Lásd:

  • Rezgésanalízis-RS-232 interfész
  • Rezgéselemzés-Ethernet interfész

TSC-300 és 1K PSI-teszt

1

Működtesse az alábbi kódot MDI módban:

; M59 P1134 ; %

G04 P 5.0;

M69 P1148;

G04 P 2.0;

M99;/$ $ $

P1148 az inline orsók számára van.

A HS gépekhez használja a P1124-et és nem a P1148-at.

A szíjhajtású orsók esetében használja a P1120-at és nem a P1148-at.

Ha a gép egy bearingless Unió, a szakszervezet mozog fel és le 7 másodperces időközönként. A fel és le mozgás kicsi.

Az ábrán a gépek fel-és lemozgása látható:

  1. 40-es kúp
  2. 40-kúpos (nyugodt)
  3. 50-es kúp

2

Nyomja meg a [RESET] gombot.

Nyomja [AUX CLNT] a TSC aktiválásához.

Ellenőrizze, hogy a szivárgás a TSC tömlőket vizsgálja-e.

A helyes működés a következő:

  1. Hűtőközeg [1] folyik helyesen az orsó.
  2. Néhány csepp áramlás a vákuum-generátor tömlőből [3].

Nyomja meg a [RESET] gombot.

Helyezzük a TSC-eszköztartót [2] az orsóra.

Nyomja [AUX CLNT] a TSC indításához.

A helyes működés a következő:

  1. A hűtőközeg helyesen áramlik az orsóból [1].
  2. Néhány csepp áramlás a vákuum-generátor tömlőből [3].

Vizsgálja meg a TSC-tömlőket szivárgás esetén.

Nyomja meg a [RESET] gombot.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.