MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
WIPS-L - Installation - AD0395

Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Torna - WIPS-L - Kurulum - AD0395

Torna - WIPS-L - Kurulum - AD0395

- Bölüme Geç - Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/27/2021

Torna - WIPS-L - Kurulum


AD0395

Introduction

Bu prosedür 2018 Şubat 'tan sonra inşa edilen NGC kontrolü ile ST/DS torna tezgahları için geçerlidir.

Yeni bir makine yükleme sırasında WıSP-L yüklemek için Kit PN kullanın: WIPS-L.

Mevcut bir makine için WıPS-L alanı yüklemek için PN kiti kullanın: 93-2850.

Tornalama kablosuz sezgisel prob sistemi (WıSP-L) aşağıdaki bileşenlere sahiptir:

  • iş sondası
  • Optik Makine Arayüzü
  • bir torna takım probu (LTP) kablosu

Bu belgede bu bileşenlerin bir Haas tornada takılması gösterilmektedir. Bu prosedür, CL ve TL torna tezgahları için geçerli değildir.

Kalibrasyon için aşağıdaki bağlantıya başvurun.

WIPS-L Kalibrasyon

WIPS-L Installation

1

[1] Torna içindeki bölme kapağının iş mili tarafında, panelin üst kısmından yaklaşık 7" (178 mm) ve kapağın uzak tarafından 7" uzaklıkta bir nokta işareti koyun.

[2] OMI braketini geçici olarak bölmeye aşağıdaki gibi doğru konumda yerleştirin: Üçgen deseni aşağı doğru işaret. Köşeli ayraç yaklaşık 45 derece saat yönünde döndürürken sağ taraftaki deliği işaretiyle hizalanmış tutun. İkinci deliğe bir işaret koy.

[3] Bölme boyunca nokta işaretlerine (2) 9/32" (7 mm) delik delin. Bölmeden yaklaşık 1" (25 mm) yukarıda ve 3" (76 mm) üst 9/32" (7 mm) deliğin solunda olmak üzere bir 7/8" (22 mm) delik delin.

[4] OMI kablosunu bölme panelindeki 7/8" (22 mm) delikten çekin. Uygun salmastra Kit üzerinden kablo üzerine koyun ve bölme içine takın. OMı braketini, bölen diğer tarafındaki vidalar ve fındık ile takın. Vidalar için sızdırmazlık maddesi uygulayın. OMI ünitesini, kablo aşağı bakacak şekilde brakete takın.

2

OMI kablosunu [1] muhafazadan kontrol kabinine yönlendirin ve kablo ve OMI üzerinde toplanan soğutma sıvısını sınırlamak için bir döngü olduğundan emin olun.

3

Bölücü kablosunu (P/N: 33-0619A) [1], SII PCB'de P7 [2]' ye bağlayın.

OMı kablosunu [3] Splitter kablosunun 6 pimli konektörüne bağlayın.

 Not: 33-0619A kablosuyla P77 bağlantı kuracak olan etiketi dikkate almayın. 

4

Not: Iş sondasını [3] tarete takmak için 1 inç veya 25 mm delik işleme baralama takım tutucusu [1] ihtiyacınız olacaktır. Prob kiti, takım tutucusunu içermez. Doğru takım tutucuyu satın almak içinHaasParts.com adresine bakın.

Baralama takım tutucusunu [1] istenilen taret istasyonuna takın.

Takım tutucu merkez hattı iş mili Merkez çizgisi ile hizalanırken X eksenini konuma taşıyın.

Not: Bu konum, kullanıcı konumları sekmesinin altında 319, 320, 321 ayarlarında depolanır. Bu ayarlar fabrikadan ayarlanır. Eğer bir BOT veya BMT takım tutucu kullanıyorsanız ayarı 320. VDı takım tutucu kullanırsanız, 319 ayarını kullanın.

Sondayı [3] Arbor'a [4] düz ucu [5] ile dört ayar vidasını ve konik uçlu iki ayar vidasını kullanarak takın [6]

 Önemli: Vidayı düz ucu [5] ile sondaya daha yakın olan dört deliğe takın. Konik ucu [6] ile setvidalar diğer iki deliklere takın.

Stilus [2] prob [3] takın.

Prob tertibatını, düz yüz [8] ile takım tutucusuna yerleştirin, set vidası [7] ve Arbor' un arka omzunun ön yüzüne karşı düz bir şekilde takım tutucusuna dönük olarak takın. Ayar vidasını tork [1].

Koaksiyel göstergeyi [9] ayna üzerine takın.

Takım tutucu merkez çizgisinin satır içi mili Merkez çizgiyle tutun ve prob kalemi ucunu göstergede temizleyin. Konik ayar vidalarını [6] rahat tutun ve düz ayar vidalarını [5] ayarlayın, kalem ucu mil merkez hattı NTE 0,0005 ile satır içi olana kadar" (0.0127 mm). Hizalama bittiğinde tüm setvidaların sıkı olduğundan emin olun.

Test the Probing System

1

Iş araştırması sınayın.

  • Iş araştırması' nı aşağıdaki gibi başlatın:

    Bu kodu MDI modunda çalıştırın: M59 P2; G04 P1.; M59 P3

     

  • OMı üzerindeki ışıklar söner ve yeşil ışık prob üzerinde yanıp sönmeye başlayacaktır.
  • Prob doğru şekilde çalışıyorsa, prob ucuna her dokunduğunuzda bir "bip" sesi duyarsınız.
  • Iş prob aşağıdaki gibi durdurun:

    Bu kodu MDI modunda çalıştırın: M69 P3

     

  • Prob doğru çalışır, OMı üzerinde ışık devam ederse, ve prob üzerinde yeşil ışık yanıp sönmez.

 

2

Otomatik Takım Ön Ayarlayıcı Testi

Önemli: Iş prob çalışması için araç prob kapalı olmalıdır. Iş araştırması açık durumdayken takımı araştırmaya çalışırsanız, takım prob stiline zarar verebilir.

  • Geçerli komutlar penceresindeki aygıtlar/mekanizmalar sekmesine gidin. Probe ARM satırını vurgulayın ve ATP kolunu genişletmek için F2 tuşuna basın.

  • Prob kalemine dokunun. Prob doğru şekilde çalışıyorsa, prob ucuna her dokunduğunuzda bir "bip" sesi duyarsınız.

    Not: Takım Probu düzgün çalışmıyorsa, kontrol kablosundan gelen kablo bağlantısını inceleyin.

  • ATP kolunu geri çekmek için F2 tuşuna basın.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.