WIPS-L - Installation - AD0395

服务主页 方法程序 车床 - WIPS-L - 安装 - AD0395

车床 - WIPS-L - 安装 - AD0395

- 跳至部分 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/27/2021

车床 - WIPS-L - 安装


AD0395

Introduction

本程序适用于 2018 年 2 月之后构建的具有 NGC 控制的 ST/DS 车床。

要在新机器安装期间安装 WIPS-L,请使用套件 PN: WIPS-L。

要现场安装现有机器的 WIPS-L,请使用套件 PN: 93-2850。

车床无线直觉探测系统 (WIPS-L) 具有以下组件:

  • 工作探头
  • 可选机床接口 (OMI)
  • 车床工具探头 (LTP) 电缆

本文档显示将这些组件安装到 Haas 车床中。此过程不适用于 CL 和 TL 车床。

有关校准信息,请参阅下面的链接。

WIPS-L 校准

WIPS-L Installation

1

[1] 在车床内隔板盖的主轴侧,放置一个距离面板顶部约 7"(178 毫米)并且距离盖子的远侧约 7" 的点标记。

[2] 将 OMI 支架暂时放在隔板的正确位置,如下所示:将凹陷的三角形图案指向下。保持右侧孔与标记对齐,同时顺时针旋转支架约 45 度。为第二个孔打一个记号。

[3]穿过点标记处的隔板钻 (2) 个 9/32" (7 mm) 孔。穿过隔板,在上方约 1"(25 毫米)和顶部 9/32"(7 毫米)孔左侧 3"(76 毫米)的位置钻一个 7/8"(22 毫米)孔。

[4] 将 OMI 电缆拉过 7/8"(22 毫米)隔板中的孔。将套件中的相应垫环放在电缆上,并将其安装到隔板中。在隔板的另一侧安装带有螺钉和螺母的 OMI 支架。在螺钉上涂抹密封剂。将 OMI 单元安装至支架,使电缆朝下。

2

将 OMI 电缆 [1] 穿过护罩到达控制柜,并确保有回路限制冷却剂在电缆和 OMI 上的聚集。

3

将分路电缆 (P/N: 33-0619A) [1] 连接到 SIO PCB 上的 P7 [2]。

将 OMI 电缆 [3] 连接到分路器电缆的 6 针连接器。

 注意: 忽略 33-0619A 电缆上的标签,该电缆表示要将其连接到 P77。 

4

注意: 您需要一个 1 英寸或 25 毫米的钻孔杆支架 [1] 才能将工作探头 [3] 安装到刀塔上。探头套件不包括刀柄。请访问HaasParts .com 以购买正确的刀座。

将钻孔杆架 [1] 安装到所需的刀塔站上。

当刀柄中心线与主轴中心线对齐时,将 X 轴移到该位置。

注意: 此位置存储在“用户位置”选项卡下的设置 319、320、321 中。这些设置是从工厂设置的。如果您有 BOT 或 BMT 刀柄,请使用设置 320。如果使用 VDI 刀座,请使用设置 319。

使用四个带平尖 [5] 的套螺钉和两个带锥形尖端 [6] 的套螺钉将探头 [3] 连接到轴 [4]

 重要: 将固定螺钉与平尖端 [5] 安装到靠近探头的四个孔中。将锥形尖端 [6] 安装到其他两个孔中。

将手写笔 [2] 连接到探头 [3]。

将探头组件安装在刀柄上,将平面 [8] 安装在面向固定螺钉 [7] 的轴上,将刀杆的后肩平放在刀柄的正面。拧紧固定螺钉 [1]。

将同轴指示器 [9] 安装到夹头上。

使刀柄与主轴中心线保持中心线,并用指示器扫描探头笔尖。保持锥形设置螺钉 [6] 舒适并调整平设置螺钉 [5],直到手写笔尖端与主轴中心线 NTE 0.0005"(0.0127 毫米)内联。完成对齐后,确保所有设置螺钉都已拧紧。

Test the Probing System

1

测试工作探头。

  • 启动工作探头,如下所示:

    在 MDI 模式下操作此代码: M59 P2; G04 P1.; M59 P3

     

  • OMI 上的指示灯将熄灭,探头上将开始闪烁绿灯。
  • 如果探头工作正常,每次点击探头尖端时,您都会听到“哔”。
  • 停止工作探头,如下所示:

    在 MDI 模式下运行此代码: M69 P3

     

  • 如果探头工作正常,OMI 上的指示灯将亮起,并且探头上的绿灯不会闪烁。

 

2

测试自动对刀仪。

重要: 工作探头必须关闭,工具探头才能运行。如果在工作探头打开时尝试探测工具,可能会损坏工具探头触针。

  • 导航到“当前命令”窗口中的“设备/机制”选项卡。高亮探头臂线,然后按 F2 以延长 ATP 臂。

  • 点击探头触针。如果探头工作正常,每次点击探头尖端时,您都会听到“哔”。

    注意: 如果工具探头工作不正常,则检查控制电缆的导线连接。

  • 按 F2 可缩回 ATP 臂。