MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      • Podajnik pręta Haas 12
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
      • Zestawy uchwytów roboczych do stołów obrotowych
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
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
WIPS-L - Installation - AD0395

Serwis – Strona główna Procedura postępowania Tokarka - WIPS-L - Instalacja - AD0395

Tokarka - WIPS-L - Instalacja - AD0395

- Przejdź do sekcji - Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/27/2021

Tokarka - WIPS-L – Instalacja


AD0395

Introduction

Procedura ta dotyczy tokarek ST/DS z kontrolą NGC zbudowanych po 2018 lutego.

Aby zainstalować WIPS-L podczas instalacji nowej maszyny, należy użyć zestawu PN: WIPS-L.

Aby w polu zainstalować WIPS-L dla istniejącej maszyny, należy użyć zestawu PN: 93-2850.

Lathe Wireless intuicyjny system Probing (WIPS-L) posiada następujące komponenty:

  • sondy roboczej
  • Interfejs maszyny optycznej
  • do tokarek (LTP)

Ten dokument przedstawia instalację tych komponentów w tokarce Haas. Procedura ta nie ma zastosowania do tokarek CL i TL.

Dla kalibracji patrzeć poniżej.

Kalibracja WIPS-L

WIPS-L Installation

1

[1] Po stronie wrzeciona pokrywy grodziowej wewnątrz tokarki umieść znacznik punktu około 7" (178 mm) od góry panelu i 7" od prawej strony osłony.

[2] Tymczasowo umieść wspornik OMI na grodzi w prawidłowej pozycji w następujący sposób: Skieruj trójkątny wzór wgłębienia w dół. Zachowaj prawą stronę wyrównany do znaku, podczas gdy obrócić nawias kwadratowy około 45 stopni w prawo. Umieścić znacznik dla drugiego otworu.

[3] Wywierć (2) otwory 9/32" (7 mm) przez grodź w oznaczonych punktach. Wywierć otwór 7/8" (22 mm) otwór przez grodź, około 1" (25 mm) powyżej i 3" (76 mm) na lewo od góry otworu 9/32" (7 mm).

[4] Wyciągnij kabel OMI przez otwór 7/8" (22 mm) w panelu grodziowym. Umieścić odpowiednią przelotka z zestawu na kablu i zamontować ją w przegrodziu. Zamontować wspornik OMI za pomocą wkrętów i nakrętek po drugiej stronie grodziu. Nałożyć uszczelniacz na wkręty. Zainstaluj jednostkę OMI na wsporniku tak, aby kabel był skierowany w dół.

2

Poprowadź kabel OMI [1] przez obudowę do szafy sterowniczej i upewnij się, że istnieje pętla ograniczająca gromadzenie się chłodziwa na kablu i OMI.

3

Podłącz przewód rozdzielacza (P/N: 33-0619A) [1] do P7 [2] na SIO PCB.

Podłącz przewód OMI [3] do 6-pinowego złącza przewodu rozdzielacza.

 Uwaga: Zignorować etykietę na przewód 33-0619A, który stwierdza, aby podłączyć go do P77. 

4

Uwaga: Do zainstalowania sondy roboczej [3] na wieży potrzebny będzie uchwyt wytaczaka 1 cala lub 25 mm [1]. Zestaw sondy nie zawiera uchwytu narzędziowego. Odpowiednią oprawkę narzędziową można znaleźć na stronie HaasParts.com.

Zamontować uchwyt wytaczaka [1] na żądanej stacji wieży.

Przesunąć oś X w położenie, gdy linia środkowa uchwytu narzędziowego jest wyrównana z linią środową wrzeciona.

Uwaga: Pozycja ta jest przechowywana w ustawieniach 319, 320, 321 w zakładce pozycje użytkownika. Ustawienia te są ustawiane fabrycznie. Jeśli masz BOT lub uchwyt narzędzia BMT Użyj ustawienia 320. W przypadku użycia uchwytu narzędziowego VDI należy użyć ustawienia 319.

Przymocuj sondę [3] do trzpienia [4] za pomocą czterech wkrętów z płaską końcówką [5] i dwiema wkrętów z końcówką stożkową [6]

 Ważne: Zamontować wkręty mocujące z płaską końcówką [5] w czterech otworach, które są bliżej sondy. Zamontować wkręty ustalane za pomocą stożkowej końcówki [6] w dwóch innych otworach.

Przymocuj rysik [2] do sondy [3].

Zamontować zespół sondy na uchwycie narzędziowym z płaską twarzą [8] na trzpieniem skierowaną do wkrętu [7], a tylne ramię trzpienia płaskiego na przednią powierzchnię uchwytu narzędziowego. Dokręcić wkręt ustalający [1].

Zamontować wskaźnik współosiowy [9] na uchwycie.

Utrzymuj linię środkową uchwytu narzędziowego za pomocą osi wrzeciona i ZAMIATAJ końcówkę pióra sondy na wskaźnik. Dokręcić stożkowe wkręty mocujące [6] i wyregulować wkręty płaskie [5], aż końcówka rysik zostanie wbudowana w linię środkową wrzeciona NTE 0,0005" (0.0127 mm). Upewnij się, że wszystkie wkręty mocujące są szczelne, gdy wyrównanie jest zrobione.

Test the Probing System

1

Przetestuj sondę pracy.

  • Uruchomić sondę pracy w następujący sposób:

    Obsługa tego kodu w trybie MDI: M59 P2; G04 P1.; M59 P3

     

  • Światła na OMI wyłączy się i zielone światło zacznie migać na sondę.
  • Jeśli sonda działa prawidłowo, słychać sygnał za każdym razem, gdy dotkniesz końcówki sondy.
  • Zatrzymać czujnik roboczy w następujący sposób:

    Ten kod powinien działać w trybie MDI: M69 P3

     

  • Jeśli sonda działa prawidłowo, lampka na OMI jest włączona, a zielona kontrolka na sondzie nie błyśnie.

 

2

Automatyczy nastawiacz wstępny noży

Ważne: Sonda pracy musi być wyłączona, aby sonda narzędziowa mogła działać. W przypadku próby sondy narzędzia, gdy sonda pracy jest włączona, może uszkodzić rysik sondy narzędziowej.

  • Przejdź do karty urządzenia/mechanizmy w oknie bieżące polecenia. Podświetl linię ramienia sondy i naciśnij F2, aby rozszerzyć ramię ATP.

  • Dotknij rysik sondy. Jeśli sonda działa prawidłowo, słychać sygnał za każdym razem, gdy dotkniesz końcówki sondy.

    Uwaga: Jeśli sonda narzędziowa nie działa prawidłowo, zbadać połączenie przewodowe z przewodu sterującego.

  • Naciśnij przycisk F2, aby wycofać ramię ATP.
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.