MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
WIPS-L - Installation - AD0395

Service hjem Fremgangsmåter Dreiebenk – WIPS-L – Installasjon – AD0395

Dreiebenk – WIPS-L – Installasjon – AD0395

– Gå til avsnitt – Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/27/2021

Dreiebenk – WIPS-L – Installasjon


AD0395

Introduction

Denne fremgangsmåten gjelder for ST/DS-dreiebenker med NGC-kontroll bygget etter februar 2018.

For å installere WIPS-L under en ny maskininstallasjon bruke Kit PN: WIPS–L.

Til feltet installere WIPS-L for en eksisterende maskin bruke Kit PN: 93-2850.

Trådløst intuitivt probesystem for dreiebenk (WIPS-L) har følgende komponenter:

  • del proben
  • det optiske maskin GRENSESNITTET (OMI)
  • en dreiebenk verktøyprobekabel (LTB)

Dette dokumentet viser installasjon av disse komponentene i en Haas dreiebenk. Denne fremgangsmåten gjelder ikke for OL-og TL-dreiebenker.

For kalibrering, se linken nedenfor.

WIPS-L-kalibrering

WIPS-L Installation

1

[1] På spindelsiden av skottdekselet inne i dreiebenken, sett et punktmerke omtrent 7" (178 mm) fra toppen av panelet og 7" fra den fjerne siden av dekselet.

[2] Sett OMI-braketten midlertidig på skott i riktig posisjon som følger: Pek den trekantede mønster av Dimples ned. Hold høyre hull på linje med merket, mens du vrir braketten omtrent 45 grader med klokken. Sett et merke for det andre hullet.

[3] Bor (2) 9/32" (7 mm) hull gjennom skottet ved punktmerkene. Bor et 7/8" (22 mm) hull gjennom skottet, ca. 1" (25 mm) over og 3" (76 mm) til venstre for det øverste 9/32" (7 mm) hullet.

[4] Trekk OMI-kabelen gjennom 7/8" (22 mm) hullet i skottpanelet. Sett den riktige GROMMET fra settet over kabelen og Monter den i skott. Monter OMI braketten med skruer og muttere på den andre siden av skott. Påfør tetningsmasse på skruene. Installer OMI-enheten på braketten slik at kabelen vender ned.

2

Før OMI-kabelen [1] gjennom kabinettet til kontrollkabinettet og sørg for at det er en sløyfe for å begrense kjølevæsken som samles på kabelen og OMI.

3

Koble til dele kabelen (P/N: 33-0619A) [1] til P7 [2] på SIO PCB.

Koble OMI-kabelen [3] til 6-pinners kontakten på dele kabelen.

 Merk: se bort fra etiketten på 33-0619A kabel som sier å koble den til P77.  

4

MERK: du trenger en 1 tomme eller 25 mm borstangholder [1] for å installere del proben [3] på revolveren. Probesettet inkluderer ikke verktøyholderen. Referer tilHaasParts.com for å kjøpe riktig verktøyholder.

Installer borstangholderen [1] på ønsket revolverstasjon.

Flytt X-aksen inn i posisjonen når verktøyholderens midtlinje er justert etter spindelmidtlinjen.

Merk: denne posisjonen er lagret i innstillingene 319, 320, 321 under bruker stillinger kategorien. Disse innstillingene angis fra fabrikken. Hvis du har en BOT- eller BMT-verktøyholder, bruk innstilling 320. Hvis du bruker en VDI-verktøyholder, bruk innstilling 319.

Fest proben [3] til spindelen [4] ved hjelp av fire justeringsskruer med flat spiss [5] og to justeringsskruer med koneformet spiss [6]

 VIKTIG: Installer justeringsskruene med flat spiss [5] inn i de fire hullene som er nærmere proben. Installer justeringsskruene med koneformet spiss [6] inn i de to andre hullene.

Fest stylusen [2] til proben [3].

Installer probeenheten på verktøyeholderen med den flate fronten [8] på spindelen rettvendt mot settskruen [7] og den bakre skulderen på spindelen flatt mot fronten av verktøyholderen. Dreiemoment justeringsskruen [1].

Sett inn koaksial indikatoren [9] på Chuck.

Hold verktøyholderens midtlinje justert med spindelmidtlinjen og sveip probe-stylusspissen med indikatoren. Hold de koneformede justeringsskruene [6] stramt og juster de justeringsskruene [5] til stylusspissen er justert med spindelmidtlinjen NTE 0,0005" (0.0127 mm). Sørg for at alle justeringsskruene er stramme når justeringen er gjort.

Test the Probing System

1

Test av del proben.

  • Start del proben som følger:

    Bruk denne koden i MDI-modus: M59 P2; G04 P1.; M59 P3

     

  • Lysene på OMI vil slå seg av, og et grønt lys vil begynne å blinke på proben.
  • Hvis proben fungerer som den skal, hører du et "pip" hver gang du trykker på probespissen.
  • Stopp del proben som følger:

    Bruk denne koden i MDI-modus: M69 P3

     

  • Hvis proben fungerer som den skal, vil lyset på OMI tennes, og det grønne lyset på proben blinker ikke.

 

2

Test den automatiske verktøy Presetter.

VIKTIG: del proben må være AV for at verktøyproben skal fungere. Hvis du prøver å probe verktøyet mens del proben er på, kan du skade stylusen til verktøyproben

  • Naviger til kategorien enheter/mekanismer i gjeldende kommandovindu. Uthev probearm-linjen og trykk på F2 for å forlenge ATP-armen.

  • Trykk på probe-stylusen. Hvis proben fungerer som den skal, hører du et "pip" hver gang du trykker på probespissen.

    Merk: Hvis verktøyproben ikke fungerer som den skal, undersøk ledningstilkoblingen fra kontrollkabelen.

  • Trykk F2 for å trekke tilbake ATP-armen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.