WIPS-L - Installation - AD0395

サービス ホーム 手順 旋盤-WIPS-L-設置-AD0395

旋盤-WIPS-L-設置-AD0395

- セクションに移動 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/27/2021

*旋盤 - WIPS-L - 設置


AD0395

Introduction

この手順は、2018年2月以降に製造されたNGC制御付きST/DS旋盤に適用されます。

新しい機械の取付け中にWIPS-Lを取り付けるためのキットPN:WIPS-L。

既存の機械にWIPS-Lを後付けするためのキットPN:93-2850

旋盤ワイヤレス直感プローブシステム(WIPS-L)には、次のコンポーネントがあります。

  • ワークプローブ
  • 光学機械インターフェース(OMI)
  • 旋盤工具プローブ(LTP)ケーブル

このドキュメントでは、これらのコンポーネントをHaas旋盤に取り付ける方法を示します。この手順は、CL/TL旋盤には適用されません。

較正については、以下のリンクを参照してください。

WIPS-Lの較正

WIPS-L Installation

1

[1]旋盤内の隔壁カバーのスピンドル側に、パネルの上から約7"(178 mm)のところと、カバーの向こう側から7"のところにポイントマークを付けます。

[2]次のように、OMIブラケットを隔壁の正しい位置に仮付けします。ディンプルの三角形パターンを下に向けます。ブラケットを時計回りに約45度回しながら、右側の穴をマークに合わせます。2番目の穴にマークを付けます。

[3] ポイントマークの付いた隔壁に9/32"(7 mm)の穴を2つ開けます。上部の9/32"(7 mm)の穴の上約1"(25 mm)と、左3"(76 mm)のところに、7/8"(22 mm)の穴を隔壁に開けます。

[4]OMIケーブルを隔壁パネルの7/8"(22 mm)穴に通します キットから適切なグロメットをケーブルに被せ、隔壁に取り付けます。OMIブラケットを隔壁の反対側にネジとナットで取り付けます。ネジにシーラントを塗布します。ケーブルが下を向くように、OMIユニットをブラケットに取り付けます。

2

OMIケーブル[1]をエンクロージャーを通して制御キャビネットに配線し、ケーブルとOMIに集まるクーラントを制限するループがあることを確認します。

3

SIO PCBのスプリッターケーブル(P/N:33-0619A)[1]をP7 [2]に接続します。

OMIケーブル[3]をスプリッターケーブルの6ピンコネクタに接続します。

 注意: P77への接続を示す33-0619Aケーブルのラベルは無視してください。 

4

注意: タレットにワークプローブ[3]を取り付けるには、1"または25 mmのボーリングバーホルダー[1]が必要です。プローブキットにはツールホルダーは含まれていません。HaasParts .com を参照して、正しい工具ホルダを購入してください。

ボーリングバーホルダー[1]を目的のタレットステーションに取り付けます。

ツールホルダーの中心線が主軸の中心線と一致する位置にX軸を移動します。

注意: この位置は、[ユーザー位置]タブの設定319、320、321に保存されます。これらの設定は工場で設定されます。BOTまたはBMTツールホルダーがある場合は、設定320を使用します。VDIツールホルダーを使用する場合は、設定319を使用します。

プローブ[3]をアーバー[4]に、先端が平らな止めネジ4本[5]と先端がテーパーな止めネジ2本[6]を使用して取り付けます。

 重要: プローブに近い4つの穴に、先端が平らな止めネジ[5]を取り付けます。先細の止めネジ[6]を他の2つの穴に取り付けます。

スタイラス[2]をプローブ[3]に取り付けます。

アーバーの平らな面[8]が止めネジ[7]に面し、アーバーの後部ショルダーがツールホルダーの前面に対して平らになるようにして、プローブアセンブリをツールホルダーに取り付けます。止めネジ[1]を締めます。

同軸インジケータ[9]をチャックに取り付けます。

ツールホルダーの中心線をスピンドルの中心線に合わせ、プローブスタイラスの先端をインジケータでスイープします。テーパー止めネジ[6]をぴったり合わせ、プローブのスタイラスの先端がスピンドルの中心線NTE 0.0005"(0.0127mm)と一致するまで、平ネジ[5]を調整します。調整が完了したら、すべての止めネジがきつく締まっていることを確認してください。

Test the Probing System

1

ワークプローブのテスト

  • 以下のようにワークプローブを開始します。

    次のコードをMDIモードで実行します: M59 P2; G04 P1.; M59 P3

     

  • OMIのライトが消え、緑色のライトがプローブで点滅し始めます。
  • プローブが正しく動作する場合、プローブチップをタップするたびに"ビープ"音がします。
  • 以下のようにワークプローブを停止します。

    次のコードをMDIモードで実行します: M69 P3

     

  • プローブが正しく動作している場合、OMIのライトが点灯し、プローブの緑色のライトは点滅しません。

 

2

自動工具プリセット(ATP)をテストします。

重要:工具プローブ を動作させるには、ワークプローブをオフにする必要があります。ワークプローブがオンのときにツールをプローブしようとすると、ツールプローブのスタイラスが損傷する可能性があります。

  • [現在のコマンド]ウィンドウの[デバイス/メカニズム]タブに移動します。プローブアームラインを強調表示し、F2を押してATPアームを伸ばします。

  • プローブスタイラスをタップします。プローブが正しく動作する場合、プローブチップをタップするたびに"ビープ"音がします。

    注記: 工具プローブが正しく動作しない場合は、制御ケーブルからの配線接続を調べます。

  • F2を押してATPアームを後退させます。