MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
    • View All
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
WIPS-L - Installation - AD0395

Início da Assistência Procedimento como fazer Torno - WIPS-L - Instalação - AD0395

Torno - WIPS-L - Instalação - AD0395

- Ir para secção - Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/27/2021

Torno - WIPS-L - Instalação


AD0395

Introduction

Este procedimento aplica-se a tornos ST/DS com controle NGC construídos após fevereiro de 2018.

Para instalar o WIPS-L durante uma nova montagem da máquina, use o kit PN: WIPS-L.

Para o campo instalar o WIPS-L para uma máquina existente, use o kit PN: 93-2850.

O sistema de sondagem intuitivo sem fio do torno (WIPS-L) tem os seguintes componentes:

  • a sonda de trabalho
  • Interface de máquina óptico
  • um cabo de sonda de ferramenta de torno (LTP)

Este documento mostra a montagem destes componentes num torno Haas. Este procedimento não é aplicável aos tornos OL e TL.

Para calibração, consulte o link abaixo.

Calibração de WIPS NGC

WIPS-L Installation

1

[1] No lado do spindle da cobertura da antepara no interior do torno, coloque uma marca de ponto a aproximadamente 7" (178 mm) do topo do painel e 7" do lado mais afastado da cobertura.

[2] Coloque temporariamente o suporte OMI na antepara na posição correta da seguinte forma: Aponte o padrão triangular de ondulações para baixo. Mantenha o orifício do lado direito alinhado com a marca, enquanto você gira o suporte aproximadamente 45 graus no sentido horário. Coloque uma marca para o segundo buraco.

[3] Perfure (2) furos de 9/32" (7 mm) através da anteparo nas marcas de ponto. Perfure um orifício de 7/8" (22 mm) através da antepara, aproximadamente 1" (25 mm) acima e 3" (76 mm) à esquerda do orifício superior de 9/32" (7 mm).

[4] Puxe o cabo OMI através do orifício de 7/8" (22 mm) no painel da antepara. Põr o Grommet apropriado do jogo sobre o cabo e instale-o no anteparo. Instale o suporte OMI com os parafusos e porcas do outro lado da anteparo. Aplique o vedador nos parafusos. Instale a unidade OMI no suporte para que o cabo fique orientado para baixo.

2

Encaminhe o cabo OMI [1] através do compartimento para o armário do controlador e certifique-se de que existe um ciclo para limitar a recolha de refrigerante no cabo e no OMI.

3

Conecte o cabo divisor (P/N: 33-0619A) [1] a P7 [2] no SIO PCB.

Conecte o cabo OMI [3] ao conector de 6 pinos do cabo divisor.

 Nota: Desconsidere o rótulo no cabo 33-0619A que declara conectá-lo ao P77. 

4

Nota: Você precisará de um suporte de barra de mandrilar de 1 polegada ou 25 mm [1] para instalar a sonda de trabalho [3] na torre. O kit de sonda não inclui o suporte da ferramenta. Consulte aHaasParts.com para comprar o suporte da ferramenta correto.

Instale o suporte da barra de mandrilar [1] na estação da torre desejada.

Mova o veio X para a posição quando a linha de centro do porta-ferramenta estiver alinhada com a linha de centro do veio.

Nota: Esta posição é armazenada nas configurações 319, 320, 321 na guia posições do usuário. Essas configurações são definidas a partir da fábrica. Se você tiver um BOT ou o suporte de ferramenta BMT, use a configuração 320. Se você usar um porta-ferramentas VDI use a configuração 319.

Fixe a sonda [3] ao mandril [4] com quatro parafusos de fixação com a ponta plana [5] e dois parafusos de fixação com a ponta cônica [6]

 Importante: Instale os parafusos de fixação com a ponta plana [5] nos quatro furos que estão mais próximos da sonda. Instale os parafusos de fixação com a ponta afilada [6] nos dois outros furos.

Fixe a caneta [2] à sonda [3].

Instale o conjunto da sonda no porta-ferramenta com a face plana [8] no mandril virado para o parafuso de fixação [7] e o ombro traseiro do mandril liso contra a face dianteira do porta-ferramenta. Torque do parafuso de fixação [1].

Instale o indicador coaxial [9] no mandril.

Mantenha a linha de centro do suporte de ferramenta embutida com a linha central do veio e varrer a ponta da ponta de prova com o indicador. Mantenha os parafusos de fixação cônicos [6] confortavelmente e ajuste os parafusos de fixação lisos [5] até que a ponta do estilete esteja inline com a linha de centro do veio NTE 0,0005" (0.0127 mm). Certifique-se de que todos os parafusos de fixação estão apertados quando o alinhamento é feito.

Test the Probing System

1

Teste a sonda de trabalho.

  • Inicie a sonda de trabalho da seguinte forma:

    Opere este código no modo MDI: M59 P2; G04 P1.; M59 P3

     

  • As luzes no OMI irão desligar e uma luz verde começará a piscar na sonda.
  • Se a sonda funcionar corretamente, ouvirá um "bip" cada vez que tocar na ponta da sonda.
  • Pare a sonda de trabalho da seguinte forma:

    Opere este código no modo MDI: M69 P3

     

  • Se a sonda funcionar corretamente, a luz no OMI continua, e a luz verde na sonda não pisca.

 

2

Pré-configuração automática da ferramenta

Importante: A sonda de trabalho deve estar desligada para que a sonda de ferramenta funcione. Se você tentar sondar a ferramenta enquanto a sonda de trabalho estiver ON, poderá danificar a caneta da sonda de ferramenta.

  • Navegue até a guia dispositivos/mecanismos na janela comandos atuais. Realce a linha do braço da sonda e pressione F2 para estender o braço ATP.

  • Toque na caneta de sonda. Se a sonda funcionar corretamente, ouvirá um "bip" cada vez que tocar na ponta da sonda.

    Nota: Se a sondagem da ferramenta não funcionar corretamente, examine a ligação do fio do cabo de controlo.

  • Pressione o F2 para retrair o braço ATP.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.