My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
WIPS-L - Installation - AD0395

Početna stranica servisa Upute za izvršenje Tokarilica - WIPS-L - Instalacija - AD0395

Tokarilica - WIPS-L - Instalacija - AD0395

- Preskoči na odjeljak - Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/28/2021

Tokarilica - WIPS - Instalacija


AD0395

Introduction

Ovaj postupak se odnosi na ST / DS tokarilice s NGC upravljanjem izrađene nakon veljače 2018. godine.

Da biste postavili WIPS-L tijekom postavljanja novog stroja, upotrijebite komplet PN: WIPS-L.

Da biste postavili WIPS-L za postojeći stroj, koristite komplet PN: 93-2850.

Tokarski bežični intuitivni sustav sondiranja (WIPS-L) ima sljedeće dijelove:

  • radna sonda
  • optičko sučelje stroja (OMI)
  • kabel sonde alata za tokarilicu (LTP)

Ovaj dokument prikazuje ugradnju tih komponenti u tokarilicu Haas. Ovaj se postupak ne primjenjuje na tokarilice CL i TL.

Za kalibraciju pogledajte donju vezu.

WIPS-L kalibracija

WIPS-L Installation

1

[1] Na strani vretena poklopca pregrade unutar tokarilice stavite oznaku oko 7" (178 mm) od vrha ploče i 7" od druge strane poklopca.

[2] Privremeno postavite OMI nosač na pregradu u pravilnom položaju kako slijedi: Usmjerite trokutastu rupičastu šablonu prema dolje. Držite desnu stranu poravnatu s oznakom, a nosač zakrenite približno 45 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu. Stavite oznaku za drugu rupu.

[3] Na točkama probušite (2) rupe promjera 9/32" (7 mm) kroz pregradu. Probušite rupu promjera 7/8" (22 mm) kroz pregradu, približno 1 (25 mm) iznad i 3" (76 mm) lijevo od vrha rupe promjera 9/32" (7 mm).

[4] Izvucite OMI kabel kroz rupu promjera 7/8" (22 mm) na pregradnoj ploči. Stavite odgovarajući uvodnik iz kompleta preko kabela i postavite ga u pregradu. Postavite OMI nosač s vijcima i maticama na drugoj strani pregrade. Nanesite brtvilo na vijke. Postavite OMI jedinicu na nosač tako da je kabel okrenut prema dolje.

2

Usmjerite OMI kabel [1] kroz kućište do upravljačkog ormarića i provjerite postoji li petlja za ograničenje prikupljanja rashladnog sredstva na kabelu i OMI-u.

3

Priključite kabel razdjelnika (P/N: 33-0619A) [1] na P7 [2] na SIO PCB.

Spojite OMI kabel [3] na 6-pinski priključak kabela razdjelnika.

 NAPOMENA: Zanemarite oznaku na kabele 33-0619A koja navodi da ga treba spojiti na P77. 

4

NAPOMENA: Za postavljanje radne sonde [3] na kupolu trebat će vam držač bušne motke od 1 inča ili 25 mm [1]. Komplet sonde ne uključuje držač alata. PogledajteHaasParts.com za kupnju pravilnog držača alata.

Postavite držač bušne motke [1] na željenu postaju kupole.

Pomaknite X osovinu u položaj u kojem je središnja linija držača alata poravnata sa središnjom linijom vretena.

NAPOMENA: Taj se položaj pohranjuje u postavkama 319, 320, 321 na kartici User Positions (Korisnički položaji). Te su postavke tvornički postavljene. Ako imate držač alata BOT ili BMT koristite postavku 320. Ako koristite VDI držač alata koristite postavku 319.

Pričvrstite sondu [3] na osovinu [4] pomoću četiri vijka za podešavanje s ravnim vrhom [5] i dva vijka za podešavanje s konusnim vrhom [6]

 VAŽNO: Vijke za podešavanje s ravnim vrhom [5] postavite u četiri rupe koje su bliže sondi. Vijke za podešavanje s konusnim vrhom postavite [6] u druge dvije rupe.

Učvrstite olovku [2] na sondu [3].

Postavite sklop sonde na držač alata s ravnim čelom [8] na osovinu okrenutu prema vijcima za podešavanje [7] i stražnjem ramenu osovine ravno prema prednjem čelu držača alata. Zakretni moment vijaka za podešavanje [1].

Postavite koaksijalni indikator [9] na steznu glavu.

Držite držač alata u sredini poravnat sa središnjom linijom vretena i zamahnite vrh sonde s indikatorom. Držite konusne vijke za podešavanje [6] čvrsto i podesite ravne vijke za podešavanje [5] tako da vrh olovke bude u liniji sa središnjom linijom vretena NTE 0,0005" (0,0127 mm). Nakon poravnavanja provjerite jesu li svi vijci za postavljanje stegnuti.

Test the Probing System

1

Ispitajte radnu sondu.

  • Pokrenite radnu sondu na sljedeći način:

    Upravljajte ovim kodom u MDI načinu: M59 P2; G04 P1.; M59 P3

     

  • Svjetla na OMI isključit će se i na sondi će početi treptati zeleno svjetlo.
  • Ako sonda pravilno radi, začuje se "zvučni signal" svaki put kad dodirnete vrh sonde.
  • Zaustavite radnu sondu na sljedeći način:

    Radite s ovim kodom u načinu MDI: M69 P3

     

  • Ako sonda ispravno radi, lampica OMI svijetli i zeleno svjetlo na sondi ne treperi.

 

2

Ispitivanje automatskog prednamještavača alata.

VAŽNO: Radna sonda mora biti isključena (OFF) da bi sonda alata radila. Ako pokušate ispitati alat dok je radna sonda ON (uklj.), možete oštetiti olovku sonde.

  • Otvorite karticu Devices/Mechanisms (Uređaji/mehanizmi) u prozoru Current Commands (Trenutne naredbe). Označite liniju kraka sonde i pritisnite F2 da biste produžili krak ATP-a.

  • Dodirnite olovku sonde. Ako sonda pravilno radi, začuje se "zvučni signal" svaki put kad dodirnete vrh sonde.

    Napomena: Ako sonda alata ne radi ispravno, pregledajte žičanu vezu od kabela upravljača.

  • Pritisnite F2 da biste uvukli krak ATP-a.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.