My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
WIPS-L - Installation - AD0395

Accueil du service Procédures d’aide Tour – WIPS-L – Installation – AD0395

Tour – WIPS-L – Installation – AD0395

- Aller à la section - Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/27/2021

Tour – WIPS-L – Installation


AD0395

Introduction

Cette procédure s'applique aux volets ST/DS avec contrôle NGC construit sa place après février 2018.

Pour installer WIPS-L lors d’une nouvelle installation de machine, utilisez le kit Réf. : WIPS-L.

Pour installer sur site le WIPS-L sur une machine existante, utilisez le kit Réf. : 93-2850.

Le système de palpage intuitif sans fil Lathe (WIPS-L) comporte les composantes suivantes :

  • le palpeur de la pièce
  • l’interface optique de machine
  • un câble de palpeur d’outil de tour (LTP)

Ce document montre l’installation de ces composants dans un tour Haas. Cette procédure ne s’applique pas aux tours CL et TL.

Pour l'étalonnage, consultez le lien ci-dessous.

Étalonnage WIPS-L

WIPS-L Installation

1

[1] Sur le côté broche du couvercle de la cloison à l'intérieur du tour, mettre une marque de point environ 7 (178 mm) du haut du panneau et 7" de l'autre côté de la couverture."

[2] Placez temporairement le support OMI sur la cloison dans la bonne position comme suit : Pointez le motif triangulaire des fossettes vers le bas. Gardez le trou du côté droit aligné avec la marque, pendant que vous tournez le support d’environ 45 degrés dans le sens des aiguilles d’une montre. Placez une marque pour le deuxième trou.

[ Percez (2) trous de 9/32" (7 mm) à travers la cloison aux marques de point. Percez un trou de 7/8" (22 mm) à travers la cloison, environ 1" (25 mm) au-dessus et 3 (76 mm) à gauche du trou supérieur de 9/32" (7 mm).

[4] Tirez le câble OMI à travers le trou de 7/8" (22 mm) dans le panneau de cloison. Placez l’œillet approprié du kit sur le câble et installez-le dans la cloison. Installez le support OMI avec les vis et les écrous sur l’autre côté de la cloison. Appliquez l’enduit sur les vis. Installez l'unité OMI sur le support de manière à ce que le câble soit orienté vers le bas.

2

Acheminez le câble OMI [1] à travers la cartérisation jusqu'à l'armoire de commande et assurez-vous qu'il y a une boucle pour limiter l'accumulation de liquide de coupe sur le câble et l'OMI.

3

Connectez le câble de séparateur (P/N : 33-0619A) [1] à P7 [2] sur le PCB SIO.

Branchez le câble OMI [3] au connecteur à 6 broches du câble de séparateur.

 note: Ne tenez pas compte de l'étiquette sur le câble 33-0619A qui indique de le connecter au P77. 

4

note: Vous aurez besoin d'un porte-barres de 1 pouce ou 25 mm ennuyeux [1] pour installer le palpeur de travail [3] sur la tourelle. Le kit de palpeur n’inclut pas le porte-outil. Rendez-vous sur HaasParts.com pour acheter le bon porte-outil.

Installez le porte-barre d’alésage [1] sur la station de tourelle désirée.

Déplacez l’axe X dans la position lorsque l’axe médian du porte-outil est aligné avec l’axe médian de la broche.

REMARQUE : Cette position est enregistrées dans les réglages 319, 320, 321 sous l’onglet Positions utilisateur. Ces réglages sont réglés en usine. Si vous avez un BOT ou un porte-outil BMT, utilisez le réglage 320. Si vous utilisez un porte-outil VDI, utilisez le réglage 319.

Fixez le palpeur [3] à l’arbre [4] à l’aide de quatre vis de réglage avec la pointe plate [5] et de deux vis de réglage avec la pointe conique [6]

 IMPORTANT : Installez les vis avec la pointe plate [5] dans les quatre trous qui sont plus près du palpeur. Installez les vis avec la pointe conique [6] dans les deux autres trous.

Attachez le stylet [2] au palpeur [3].

Installez l’assemblage de palpeur sur le porte-outil avec la face plate [8] sur l’arbre tourné vers la vis de réglage [7] et l’épaulement arrière de l’arbre à plat contre la face avant du porte-outil. Tournez la vis de réglage [1].

Installez l’indicateur coaxial [9] sur le mandrin.

Gardez l’axe médian du porte-outil en ligne avec la broche et balayez la pointe du stylet du palpeur avec l’indicateur. Gardez les vis de réglage coniques [6] serrées et ajustez les vis plates [5] jusqu’à ce que la pointe du stylet soit en ligne avec l’axe médian de broche NTE 0,0005" (0,0127 mm). Assurez-vous que toutes les vis de fixation sont serrées lorsque l’alignement est fait.

Test the Probing System

1

Testez le palpeur de la pièce.

  • Démarrez le palpeur de la pièce comme suit :

    Exploitez ce code en mode MDI : M59 P2; G04 P1.; M59 P3

     

  • Les lumières de l’OMI s’éteindront et un feu vert commencera à clignoter sur le palpeur.
  • Si le palpeur fonctionne correctement, vous entendez un "bip" chaque fois que vous appuyez sur la pointe du palpeur.
  • Arrêtez le palpeur de la pièce comme suit :

    Utilisez ce code en mode MDI : M69 P3

     

  • Si la sonde fonctionne correctement, la lumière sur l’OMI s’allume et la lumière verte sur la sonde ne clignote pas.

 

2

Dispositif de préréglage automatique d'outil

IMPORTANT : Le palpeur de la pièce doit être sur OFF pour que le palpeur d’outil fonctionne. Si vous tentez de sonder l'outil pendant que le palpeur de pièce est allumé, vous pouvez endommager le stylet du palpeur d'outil.

  • Naviguez vers l'onglet Appareils/Mécanismes dans la fenêtre Commandes actuelles. Mettez en évidence la ligne de bras de palpage et appuyez sur F2 pour étendre le bras ATP.

  • Appuyez sur le stylet du palpeur. Si le palpeur fonctionne correctement, vous entendez un "bip" chaque fois que vous appuyez sur la pointe du palpeur.

    note: Si le palpeur d'outil ne fonctionne pas correctement, examinez la connexion de fil du câble de commande.

  • Appuyez sur F2 pour retirer le bras ATP.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.