Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
WIPS-L - Installation - AD0395

Servisna domača stran Kako poteka postopek Stružnica - WIPS-L - Namestitev - AD0395

Stružnica - WIPS-L - Namestitev - AD0395

- Skok na razdelek - Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/27/2021

Stružnica - Namestitev sistema brezžičnega intuitivnega merjenja (WIPS)* - Namestitev


AD0395

Introduction

Ta postopek velja za ST / DS stružnice z NGC regulacijo, izdelane po februarju 2018.

Za namestitev WIPS-L med namestitvijo novega stroja uporabite komplet PN: WIPS-L.

Za namestitev WIPS-L na obstoječi stroj uporabite komplet PN: 93-2850.

Brezžični intuitivni sistem za sondiranje stružnice (WIPS-L) ima naslednje komponente:

  • delovna sonda za stružnico
  • optični vmesnik za napravo (OMI)
  • kabel merilnega orodja za stružnico (LTP)

Ta dokument prikazuje namestitev teh komponent v stružnico Haas. Ta postopek ne velja za stružnice CL in TL.

Za kalibracijo glejte spodnjo povezavo.

Kalibracija WIPS-L

WIPS-L Installation

1

[1] Na vretenski strani pokrova pregrade znotraj stružnice postavite točkovno oznako približno 7" (178 mm) od vrha plošče in 7" od daleč stran od pokrova.

[2] Začasno postavite nosilec OMI na pregrado v pravilnem položaju, kot sledi: Trikotni vzorec vdolbinic usmerite navzdol. Desna luknja naj bo poravnana z oznako, medtem ko nosilec obrnete približno 45 stopinj v smeri urinega kazalca. Postavite oznako za drugo luknjo.

[3] Izvrtajte (2) 9/32" (7 mm) luknji skozi pregrado na točkovnih oznakah. Izvrtajte 7/8" (22 mm) luknjo skozi pregrado, približno 1" (25 mm) nad in 3" (76 mm) v levo od vrha 9/32" (7 mm) luknje.

[4] Potegnite OMI kabel skozi 7/8" (22 mm) luknjo v pregradni plošči. Namestite ustrezno zakovico iz kompleta na kabel in ga namestite v pregrado. Namestite OMI nosilec z vijaki in maticami na drugi strani pregrade. Na vijake nanesite tesnilno maso. OMI enoto namestite na nosilec tako, da je kabel usmerjen navzdol.

2

Kabel OMI [1] speljite skozi ohišje do krmilne omare in se prepričajte, da obstaja zanka za omejitev nabiranja emulzije na kablu in na OMI.

3

Priključite razdelilni kabel (P / N: 33-0619A) [1] na P7 [2] na plošč SIO PCB.

OMI kabel [3] priključite na 6-polni priključek cepilnega kabla.

 OPOMBA: Ne upoštevajte nalepke na kablu 33-0619A, ki navaja, da jo morate povezati s P77. 

4

OPOMBA: Za namestitev delovne sonde [3] na kupolo boste potrebovali 1-palčni ali 25-milimetrski vrtalni nosilec [1]. Komplet sonde ne vsebuje držala orodja. Glejte HaasParts.com za nakup ustreznega držala orodja.

Namestite orodje za notranje struženje [1] na želeno mesto kupole.

Premaknite os X v položaj, kjer je sredinska črta držala orodja poravnana s sredinsko črto vretena.

OPOMBA: Ta položaj je shranjen v nastavitvah 319, 320, 321 na zavihku Uporabniški položaji. Te nastavitve so nastavljene v tovarni. Če imate BOT ali držalo orodja BMT, uporabite nastavitev 320. Če uporabljate držalo orodja VDI, uporabite nastavitev 319.

Sondo [3] pritrdite na obok [4] s štirimi nastavitvenimi vijaki z ravnim vrhom [5] in dvema nastavitvenima vijakoma s koničnim vrhom [6]

 POMEMBNO: Namestite vijake z ravnim vrhom [5] v štiri luknje, ki so bližje sondi. Namestite vijake s koničnim vrhom [6] v dve drugi luknji.

Pritrdite pisalo [2] na sondo [3].

Namestite sklop sonde na držalo orodja z ravno stranjo [8] na loku, ki je nasproti nastavitvenega vijaka [7] in zadnjim ramenom loka, ki je raven nasproti prednjega dela držala orodja. Privijte nastavitvene vijake [1].

Koaksialni indikator [9] namestite na vpenjalno glavo.

Ohranjajte srednjo črto držala orodja poravnano s sredinsko črto vretena in premikajte konico pisala z indikatorjem. Držite oba konična nastavitvena vijaka [6] tesno in prilagajajte štiri ploščate vijake [5] poravnano, dokler se konica pisala sonde ne nahaja na sredini vretena NTE 0,0005" (0,0127 mm). Prepričajte se, da so vsi nastavitveni vijaki tesni, ko je poravnava končana.

Test the Probing System

1

Preizkusite delovno sondo.

  • Zaženite delovno sondo na naslednji način:

    Upravljajte to kodo v načinu ročnega vnosa podatkov MDI :M59 P2; G04 P1.; M59 P3

     

  • Lučke na OMI se ugasnejo in na sondi začne utripati zelena lučka.
  • Če sonda deluje pravilno, slišite pisk vsakič, ko se dotaknete vrha sonde.
  • Zaustavite delovno sondo na naslednji način:

    Upravljajte to kodo v načinu ročnega vnosa podatkov MDI :M69 P3

     

  • Če sonda deluje pravilno, lučka na OMI sveti in zelena lučka na sondi ne utripa.

 

2

Preizkus samodejno orodje za prednastavitev

POMEMBNO: Delovna sonda mora biti IZKLOPLJENA, da lahko merjenje orodja deluje. Če poskusite preizkusiti orodje, ko je delovna sonda VKLOPLJENA, lahko poškodujete pisalo sonde.

  • Pojdite na zavihek Naprave / mehanizmi v oknu Trenutni ukazi. Označite črto Roke za umerjanje in pritisnite F2, da podaljšate roko ATP.

  • Tapnite pisalo sonde. Če sonda deluje pravilno, slišite pisk vsakič, ko se dotaknete vrha sonde.

    Opomba: Če sonda orodja ne deluje pravilno, preglejte žično povezavo s krmilnega kabla.

  • Pritisnite F2, da uvlečete roko ATP.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.