My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
WIPS-L - Installation - AD0395

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Strung - WIPS-L - Instalare - AD0395

Strung - WIPS-L - Instalare - AD0395

- Salt la secțiune - Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/27/2021

Strung - Instalare WIPS-L


AD0395

Introduction

Această procedură se aplică pentru strungurile ST/DS cu unitatea de comandă NGC construită după februarie 2018.

Pentru a instala WIPS-L în timpul instalării unei mașini noi, utilizaţi setul PN: WIPS-L.

Pentru a instala la client WIPS-L pentru o maşină existentă utilizaţi setul PN: 93-2850

Sistemul fără fir de palpare intuitivă a strungului (WIPS-L) are următoarele componente:

  • Palpatorul de lucru
  • Interfață de prelucrare optică (OMI)
  • un cablu (LTP) pentru palpatorul strungului

Acest document prezintă instalarea acestor componente pe o mașină Haas. Această procedură nu este aplicabilă pentru strungurile CL și TL.

Pentru calibrare, consultaţi link-ul de mai jos.

Calibrare WIPS-L

WIPS-L Installation

1

[1] Pe arborele principal - latura capacului peretelui etanș din interiorul strungului, puneți un marcaj punct la aproximativ 7" (178 mm) de partea superioară a panoului și la 7" de partea îndepărtată a capacului.

[2] Puneți temporar suportul OMI pe peretele etanș în poziția corectă, după cum urmează: Poziționați modelul triunghiular cu găuri în jos. Menţineţi orificiul din dreapta aliniat cu marcajul, în timp ce rotiţi suportul la aproximativ 45 de grade în sensul acelor de ceasornic. Puneţi un semn pentru a doua gaură.

[3] Perforați (2) găuri de 9/32" (7 mm) prin peretele etanș în dreptul marcajelor punct. Perforați o gaură de 7/8" (22 mm) prin peretele etanș, la aproximativ 1" (25 mm) deasupra și 3" (76 mm) în partea stângă a găurii de sus de 9/32" (7 mm).

[4] Trageți cablul OMI prin gaura de 7/8" (22 mm) a panoului peretelui etanș. Puneţi manşonul corespunzător din set peste cablu şi instalaţi-l în peretele etanș. Instalați suportul OMI cu șuruburile și piulițele pe cealaltă parte a panoului etanș. Aplicaţi material de etanșare pe şuruburi. Instalați unitatea OMI pe suport astfel încât cablul să fie orientat în jos.

2

Direcționați cablul OMI [1] prin incintă către unitatea/de comandă și asigurați-vă că există o buclă pentru a limita colectarea lichidului de răcire pe cablu și OMI.

3

Conectați cablul de divizare (P/N: 33-0619A) [1] la P7 [2] de pe SIO PCB.

Conectaţi cablul OMI [3] la conectorul cu 6 pini al cablului de divizare.

 NOTĂ: Ignorați eticheta de pe cablul 33-0619A care prevede conectarea acestuia la P77. 

4

NOTĂ: Veți avea nevoie de un suport de bară de alezat de 1 inch sau 25 mm [1] pentru a instala palpatorul de lucru [3] pe capul revolver. Setul pentru palpator nu include suportul portscule. ConsultațiHaasParts.com pentru a achiziționa portscula corectă.

Instalați suportul barei de alezat [1] pe stația capului revolver dorită.

Deplasaţi axa X în poziţie atunci când linia centrală a suportului portscule este aliniată cu linia centrală a arborelui principal.

NOTĂ: Această poziţie este stocată în setările 319, 320, 321, în fila Poziţii utilizator. Aceste setări sunt setate din fabrică. Dacă aveţi un portscule BOT sau BMT, utilizaţi setarea 320. Dacă utilizați un portscule VDI, utilizați setarea 319.

Atașați palpatorul [3] pe arbore [4] folosind patru șuruburi de reglare cu cap plat [5] și două șuruburi cu cap conic [6]

 IMPORTANT: Instalaţi şuruburile de reglare cu cap plat [5] în cele patru orificii care sunt mai aproape de palpator. Instalaţi şuruburile cu cap conic [6] în celelalte două orificii.

Ataşaţi vârful [2] la palpator [3].

Instalați ansamblul palpatorului pe portsculă cu fațeta plată [8] pe arbore, cu fața la șurubul de reglare [7] și umărul posterior al fațetei plate a arborelui cu fața la suprafața frontală a portsculei. Strângeți șurubul de reglare [1].

Instalați indicatorul coaxial [9] pe mandrină.

Menţineţi axa centrală a portsculei în linie cu axa centrală a arborelui principal și trasați vârful palpatorului cu indicatorul. Ţineţi şuruburile de reglare conice [6] strânse şi reglaţi şuruburile de reglare plate [5] până când vârful este aliniat cu axa centrală a arborelui principal NTE 0.0005" 0,0127 mm. Asiguraţi-vă că toate şuruburile de reglare sunt strânse la finalizarea alinierii.

Test the Probing System

1

Testaţi palpatorul de lucru.

  • Porniţi palpatorul de lucru după urmează:

    Utilizați acest cod în modul MDI: M59 P2; G04 P1.; M59 P3

     

  • Luminile de pe OMI se vor stinge şi o lumină verde va începe să lumineze intermitent pe palpator.
  • Dacă palpatorul funcționează corect, auziți un "bip" de fiecare dată când atingeți vârful palpatorului.
  • Opriţi palpatorul de lucru după cum urmează:

    Utilizați acest cod în modul MDI: M69 P3

     

  • Dacă palpatorul funcţionează corect, lumina de pe OMI funcționează în continuare şi lumina verde de pe palpator nu este intermitentă.

 

2

Testaţi dispozitivul de prereglare a sculei automat.

IMPORTANT: Palpatorul de lucru trebuie să fie OPRIT pentru ca Palpatorul sculei să funcționeze. Dacă încercaţi să palpați scula în timp ce palpatorul de lucru este PORNIT, puteţi deteriora vârful Palpatorului de scule.

  • Navigați la fila Dispozitive/Mecanisme din fereastra Comenzi curente. Evidenţiaţi linia braţului palpator şi apăsaţi F2 pentru a extinde braţul ATP.

  • Atingeţi vârful sculei. Dacă palpatorul funcționează corect, auziți un "bip" de fiecare dată când atingeți vârful palpatorului.

    Notă: Dacă palpatorul de scule nu funcționează corect, examinați conexiunea cablului unității de comandă.

  • Apăsaţi F2 pentru a retrage braţul ATP.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.