My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
WIPS-L - Installation - AD0395

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet Sorvi – WIPS-L – Asennus – AD0395

Sorvi – WIPS-L – Asennus – AD0395

- Siirry osioon - Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/02/2021

Sorvi – WIPS-L – Asennus


AD0395

Introduction

Tämä menettely koskee ST/DS-sorveja, joissa on NGC-ohjaus ja jotka on valmistettu helmikuun 2018 jälkeen.

Jos haluat asentaa WIPS-L-järjestelmän uuden koneen asennuksen aikana, käytä sarjan osanumeroa: WIPS-L.

Jos haluat asentaa WIPS-L-järjestelmän kenttäasennuksena olemassa olevaan koneeseen, käytä sarjan osanumeroa: 93-2850.

Sorvin langattomassa intuitiivisessa anturijärjestelmässä (WIPS-L) on seuraavat osat:

  • työkappaleen mittaus
  • optinen koneen käyttöliittymä (OMI)
  • sorvin työkalun mittauspään (LPT) kaapeli

Tässä asiakirjassa neuvotaan näiden osien asennus Haas-sorviin. Tätä toimintamenettelyä ei sovelleta CL- ja TL-sorveihin.

Lisätietoja kalibroinnista on alla olevassa linkissä.

WIPS-L-järjestelmän kalibrointi

WIPS-L Installation

1

[1] Aseta laipion kannen karapuolelle sorvin sisälle pistemerkki noin 7” (178 mm) paneelin yläosasta ja 7” kannen kauimmaisesta puolesta.

[2] Aseta OMI-kiinnike väliaikaisesti oikeaan kohtaan laipion päälle seuraavasti: Suuntaa kolmion muotoinen kolokuvio alaspäin. Pidä oikeanpuoleinen reikä linjassa merkin kanssa ja käännä kiinnikettä noin 45 astetta myötäpäivään. Tee merkki toiselle reiälle.

[3] Poraa (2) 9/32 tuuman (7 mm:n) reikää laipion läpi pistemerkkien kohdalle. Poraa 7/8” (22 mm) reikä laipion läpi, noin 1” (25 mm) yläpuolella ja 3” (76 mm) vasemmalla ylhäällä olevasta 9/32” (7 mm) reiästä.

[4] Vedä OMI-kaapeli laipiopaneelissa olevan 7/8” (22 mm) reiän läpi. Aseta sopiva läpivienti sarjasta kaapelin päälle ja asenna se laipioon. Asenna OMI-kiinnike ruuvien ja mutterien avulla laipion toiselle puolelle. Levitä ruuveihin tiivistysainetta. Asenna OMI-yksikkö kannattimeen siten, että kaapeli on suunnattu alaspäin.

2

Reititä OMI-kaapeli [1] kotelon läpi ohjauskaappiin ja varmista, että jäähdytysnesteen kerääntymistä kaapeliin ja OMI-kaapeliin rajoitetaan silmukalla.

3

Kytke jakokaapeli (tuotenro: 33-0619A) [1] ja P7-liittimeen [2] SIO-piirikortissa.

Kytke OMI-kaapeli [3] jakokaapelin 6-nastaiseen liittimeen.

 Huomautus: Jätä huomiotta 33-0619A-kaapelin tarra, jossa kehotetaan kytkemään se liittimeen P77. 

4

Huomautus: Tarvitset 1 tuuman tai 25 mm:n sisäterän pitimen [1] saadaksesi asennettua työkappaleen mittauspään [3] revolverin päälle. Mittauspää ei sisällä työkalunpidintä. Osoitteesta HaasParts.com voit ostaa oikean työkalunpitimen.

Asenna sisäterän pidin [1] haluttuun revolveriasemaan.

Siirrä X-akseli paikalleen, kun työkalunpitimen keskiviiva on linjassa karan keskiviivan kanssa.

Huomautus: Tämä paikka on tallennettu asetuksiin 319, 320, 321 Käyttäjän asemat -välilehdessä. Nämä asetukset on määritetty tehtaalla. Jos käytössäsi on pultattava työkalu tai BMT-työkalunpidin, käytä asetusta 320. Jos käytät VDI-työkalunpidintä, käytä asetusta 319.

Kiinnitä mittauspää [3] tuurnaan [4] neljällä tasapäisellä pidätinruuvilla [5] ja kahdella kartiopäisellä pidätinruuvilla [6].

 TÄRKEÄÄ: Asenna tasapäiset pidätinruuvit [5] neljään reikään, jotka ovat lähempänä mittauspäätä. Asenna kahteen muuhun reikään kartiopäiset pidätinruuvit [6].

Kiinnitä neula [2] mittauspäähän [3].

Asenna mittauspääkokoonpano työkalunpitimeen, jossa tuurnan litteä puoli [8] osoittaa pidätinruuviin [7] päin ja tuurnan takimmainen olka on litteänä työkalunpitimen etupuolta vasten. Kiristä pidätinruuvit [1].

Asenna koaksiaalimittari [9] istukan päälle.

Pidä työkalunpidin keskiviiva linjassa karan keskiviivan kanssa ja pyyhkäise mittauspään neulankärkeä mittarilla. Pidä kartiomaiset pidätinruuvit [6] tiukalla ja säädä tasapäisiä pidätinruuveja [5], kunnes neulankärki on linjassa karan keskiviivan NTE 0,0005" (0,0127 mm). Varmista, että kaikki pidätinruuvit ovat tiukalla, kun suuntaus on tehty.

Test the Probing System

1

Testaa työkappaleen mittauspää.

  • Käynnistä työkappaleen mittauspää seuraavasti:

    Käytä tätä koodia MDI-tavassa: M59 P2; G04 P1.; M59 P3

     

  • OMI:n valot sammutetaan ja vihreä valo alkaa vilkkua mittauspäässä.
  • Jos mittauspää toimii oikein, kuulet piippauksen aina, kun napautat mittauspään kärkeä.
  • Pysäytä työkappaleen mittauspää seuraavasti:

    Käytä tätä koodia MDI-tavassa: M69 P3

     

  • Jos mittauspää toimii oikein, OMI:n valo syttyy eikä mittauspään vihreä valo vilku.

 

2

Testaa automaattinen työkalun esiasettaja.

TÄRKEÄÄ: Työkappaleen mittauspään on oltava pois päältä, jotta työkalun mittauspää toimisi. Jos yrität mitata työkalua, kun työkappaleen mittaus on päällä, saatat vahingoittaa työkalun mittauspään neulaa.

  • Siirry Hetkelliset käskyt -ikkunan Laitteet/mekanismit-välilehteen. Korosta mittauspään varren viiva ja liikuta ATP-vartta eteen painamalla F2-painiketta.

  • Napauta mittausneulaa. Jos mittauspää toimii oikein, kuulet piippauksen aina, kun napautat mittauspään kärkeä.

    Huomautus: Jos työkalun mittauspää ei toimi oikein, tarkista ohjauskaapelin johtoliitäntä.

  • Vedä ATP-varsi sisään painamalla F2-painiketta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.