My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
WIPS-L - Installation - AD0395

Service Home How-To-Verfahren Drehmaschine – WIPS-L – Installation – AD0395

Drehmaschine – WIPS-L – Installation – AD0395

- Zum Abschnitt springen - Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/27/2021

Drehmaschine – WIPS-Installation


AD0395

Introduction

Dieses Verfahren gilt für ST/DS-Drehgeräte mit NGC-Steuerung, die nach Februar 2018 gebaut wurde.

Um WIPS-L während einer Neuinstallation zu montieren, verwenden Sie Bausatz PN: WIPS-L.

Um das WIPS-L beim Kunden für eine vorhandene Maschine zu montieren, verwenden Sie Bausatz PN: 93-2850.

Das Intuitive Drahtlose Messtastsystem für Drehmaschinen (WIPS-L) verfügt über folgende Komponenten:

  • der Messtaster
  • die optische Maschinenschnittstelle (OMI)
  • ein Werkzeugtaster-Kabel (LTP) für Drehmaschinen

Dieses Dokument zeigt die Installation dieser Komponenten in eine Haas-Drehmaschine. Dieses Verfahren gilt nicht für OL- und TL-Drehmaschinen.

Zur Kalibrierung verweisen wir auf den untenstehenden Link.

WIPS-L-Kalibrierung

WIPS-L Installation

1

[1] Setzen Sie in der Drehmaschine auf der Spindelseite der Abdeckung der Schottwand ca. 178 mm (7 Zoll) von der oberen Seite der Platte und 178 mm (7 Zoll) von der anderen Seite der Abdeckung eine Markierung.

[2] Setzen Sie die OMI-Halterung vorübergehend wie folgt auf die Schottwand: Richten Sie das dreieckige Muster mit Vertiefungen nach unten aus. Achten Sie darauf, dass das rechte Loch an der Markierung ausgerichtet ist, während Sie die Halterung um ca. 45 Grad im Uhrzeigersinn drehen. Setzen Sie eine Markierung für das zweite Loch.

[3] Bohren Sie (2) 7 mm (9/32 Zoll) Löcher an den Punktmarkierungen durch die Schottwand. Bohren Sie ein 22 mm (7/8 Zoll) Loch durch die Schottwand, ca. 25 mm (1 Zoll) über und 76 mm (3 Zoll) links vom oberen 7 mm (9/32 Zoll) Loch.

[4] Ziehen Sie das OMI-Kabel durch das 22 mm (7/8 Zoll) Loch in der Schottwand. Platzieren Sie die entsprechende Tülle aus dem Bausatz über dem Kabel und befestigen Sie sie an der Schottwand. Montieren Sie die OMI-Halterung mit den Schrauben und Muttern auf der anderen Seite der Schottwand. Tragen Sie Dichtstoff auf die Schrauben auf. Die OMI-Einheit so auf der Halterung installieren, dass das Kabel nach unten ausgerichtet ist.

2

Das OMI-Kabel [1] durch die Umhausung zum Schaltschrank führen und sicherstellen, dass eine Schleife vorhanden ist, um die Kühlmittelansammlung am Kabel und dem OMI zu begrenzen.

3

Schließen Sie das Netzteil (P/N: 33-0619A) [1] an P7 [2] an der SIO-Platine an.

Schließen Sie das OMI-Kabel [3] an den 6-poligen Steckverbinder des Netzteils an.

 HINWEIS: Lassen Sie das Etikett auf dem 33-0619A-Kabel, das angibt, es mit P77 zu verbinden, außer Acht. 

4

HINWEIS: Sie benötigen einen 1 Zoll oder 25 mm großen Bohrstangenhalter [1], um die Messtaster [3] auf dem Revolver zu installieren. Der Bausatz enthält keinen Werkzeughalter. Sehen Sie HaasParts.com , um den richtigen Werkzeughalter zu kaufen.

Installieren Sie den Bohrstangenhalter [1] auf der gewünschten Revolverstation.

Verfahren Sie die X-Achse an diese Stelle, wenn die Mittellinie des Werkzeughalters an der Mittellinie der Spindel ausgerichtet ist.

HINWEIS: Diese Position wird in den Einstellungen 319, 320, 321 unter der Registerkarte “User Positions” (Benutzerpositionen) gespeichert. Diese Einstellungen werden werksseitig festgelegt. Wenn Sie einen BOT oder den BMT-Werkzeughalter haben, verwenden Sie Einstellung 320. Wenn Sie einen VDI-Werkzeughalter haben, verwenden Sie Einstellung 319.

Befestigen Sie die Messtaster [3] mit vier Stellschrauben mit flacher Spitze [5] und zwei Stellschrauben mit verjüngter Spitze [6] am Aufsteckhalter [4].

 WICHTIG: Setzen Sie die Stellschrauben mit flacher Spitze [5] in die vier Löcher, die näher am Messtaster liegen, ein. Setzen Sie die Stellschrauben mit verjüngter Spitze [6] in die beiden anderen Löcher ein.

Befestigen Sie den Stift [2] am Messtaster [3].

Montieren Sie den Messtasterbausatz am Werkzeughalter mit der flachen Fläche [8] auf dem Aufsteckhalter in Richtung der Stellschraube [7] und der hinteren Schulter des Aufsteckhalters flach gegen die Vorderseite des Werkzeughalters. Ziehen Sie die Stellschraube an [1].

Bringen Sie den Rundlaufindikator [9] am Spannfutter an.

Achten Sie darauf, dass die Mittellinie des Werkzeughalters an die Mittellinie der Spindel angepasst ist und drehen Sie den Stift des Messtasters mit dem Indikator. Achten Sie darauf, dass die verjüngten Stellschrauben [6] eng sitzen und stellen Sie die flachen Stellschrauben [5] ein, bis die Stiftspitze an die Mittellinie der Spindel angepasst ist, NTE 0,0005" (0,0127 mm). Stellen Sie sicher, dass alle Stellschrauben fest sind, wenn die Ausrichtung abgeschlossen ist.

Test the Probing System

1

Testen Sie den Messtaster.

  • Starten Sie den Messtaster wie folgt:

    Führen Sie folgenden Code im MDI-Modus aus: M59 P2; G04 P1.; M59 P3

     

  • Die Lichter am OMI werden ausgeschaltet und ein grünes Licht beginnt auf dem Messtaster zu blinken.
  • Wenn der Messtaster ordnungsgemäß funktioniert, hören Sie jedes Mal, wenn Sie auf die Messtasterspitze tippen, ein „Piepen“.
  • Stoppen Sie den Messtaster wie folgt:

    Führen Sie folgenden Code im MDI-Modus aus: M69 P3

     

  • Wenn der Messtaster ordnungsgemäß funktioniert, leuchtet das OMI auf, und das grüne Licht auf dem Messtaster blinkt nicht.

 

2

Testen Sie den automatischen Werkzeug-Voreinstellarm.

WICHTIG: Der Messtaster muss AUS sein, damit der Werkzeugtaster betrieben werden kann. Wenn Sie versuchen, das Werkzeug zu untersuchen, während der Messtaster eingeschaltet ist, können Sie den Werkzeugtasterstift beschädigen.

  • Navigieren Sie zur Registerkarte "Geräte/Mechanismen" im Fenster "Aktuelle Befehle". Markieren Sie die Tasterarmlinie und drücken Sie F2, um den ATP-Arm zu verlängern.

  • Tippen Sie auf den Sondenstift. Wenn der Messtaster ordnungsgemäß funktioniert, hören Sie jedes Mal, wenn Sie auf die Messtasterspitze tippen, ein „Piepen“.

    Hinweis: Wenn der Werkzeug-Messtaster nicht ordnungsgemäß funktioniert, überprüfen Sie die Drahtverbindung vom Steuerkabel aus.

  • Drücken Sie F2, um den ATP-Arm zurückzuziehen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.