WIPS-L - Installation - AD0395

서비스 홈 방법 절차 선반 - WIPS-L - 설치 - AD0395

선반 - WIPS-L - 설치 - AD0395

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/28/2021

선반 - WIPS-L - 설치


AD0395

Introduction

이 절차는 2018년 2월 이후 구축된 NGC 제어 기능이있는 ST/DS 선반에 적용됩니다.

새 기계 설치 중에 WIPS-L을 설치하려면 키트 PN: WIPS-L.

기존 기계에 대해 WIPS-L을 현장 설치하려면 키트 PN: 93-2850을 사용합니다.

선반용 무선 직관형 검사 시스템(WIPS-L)에는 다음과 같은 부품이 있습니다.

  • 공작물 프로브
  • 광학 기계 인터페이스(OMI)
  • 선반 공구 프로브 (LTP) 케이블

이 문서는 이러한 부품을 Haas 선반에 설치하는 것을 보여줍니다. 이 절차는 CL 및 TL 선반에는 적용되지 않습니다.

보정에 대해서는 아래 링크를 참조하십시오.

WIPS-L 보정

WIPS-L Installation

1

[1] 선반 내부 격벽 커버의 스핀들 측면에 패널 상단에서 약 7" (178mm) 지점과 커버 반대쪽에서 7" 지점을 표시합니다.

[2] 다음과 같이 OMI 브래킷을 격벽의 올바른 위치에 임시로 놓습니다. 딤플의 삼각형 패턴을 가리킵니다. 브래킷을 시계 방향으로 약 45도 돌리면서 우측 구멍을 표시점에 맞춥니다. 두 번째 구멍에 표시를 합니다.

[3] 격벽의 표시점에 (2)개의 9/32" (7mm) 구멍을 드릴로 뚫습니다. 상단 9/32" (7mm) 구멍의 위쪽으로 약 1" (25mm), 좌측으로 3" (76mm)인 지점의 격벽에 7/8" (22mm) 구멍을 드릴로 뚫습니다.

[4] 격벽 패널의 7/8" (22mm) 구멍을 통해 OMI 케이블을 당깁니다. 키트에서 적절한 그로밋을 찾아 케이블 위에 놓고 격벽에 설치합니다. 격벽의 다른 쪽에 나사와 너트로 OMI 브래킷을 설치합니다. 나사에 실란트를 바릅니다. 케이블이 아래로 향하도록 OMI 장치를 브래킷에 설치합니다.

2

OMI 케이블 [1]을 엔클로저를 통해 제어 캐비닛으로 배선하고 케이블과 OMI에 수집되는 절삭유를 제한하는 루프가 있는지 확인합니다.

3

SIO PCB에서 스플리터 케이블 (P/N: 33-0619A) [1]을 P7 [2]로 연결합니다.

OMI 케이블 [3]을 스플리터 케이블의 6핀 커넥터에 연결합니다.

 참고: P77에 연결하라는 33-0619A 케이블의 라벨은 무시하십시오. 

4

참고: 터렛에 공작물 프로브 [3]을 설치하려면 1인치 또는 25mm 보링 바 고정장치 [1]가 필요합니다. 프로브 키트에는 공구 홀더가 포함되어 있지 않습니다. 올바른 공구 홀더를 구매하려면 HaasParts.com 을 참고하십시오.

보링 바 고정장치 [1]을 원하는 터렛 스테이션에 설치합니다.

공구 홀더 중심선이 스핀들 중심선과 정렬될 때, X축을 해당 위치로 이동시킵니다.

참조: 이 위치는 사용자 위치 탭의 설정 319, 320, 321에 저장됩니다. 이러한 설정은 공장에서 설정됩니다. BOT 또는 BMT 공구 홀더가 있는 경우, 설정 320을 사용합니다. VDI 공구 홀더를 사용하는 경우, 설정 319를 사용합니다.

플랫 팁 [5]이 달린 고정 나사 4개와 테이퍼 팁 [6]이 달린 고정 나사 2개를 사용하여 프로브 [3]를 아버 [4]에 연결합니다

 중요: 플랫 팁 [5]이 달린 고정 나사를 프로브에 더 가까운 4개의 구멍에 설치합니다. 테이퍼 팁 [6]이 달린 고정 나사를 다른 두 구멍에 설치합니다.

스타일러스 [2]를 프로브 [3]에 부착합니다.

아버의 평평한 면 [8]이 고정 나사 [7]를 향하고, 아버의 후면 숄더가 공구 홀더의 앞면에 닿도록 프로브 어셈블리를 공구 홀더에 설치합니다. 고정 나사 [1]를 조입니다.

동축 인디케이터 [9]를 척에 설치합니다.

공구 홀더 중심선을 스핀들 중심선과 일직선으로 유지하고 프로브 스타일러스 팁을 인디케이터로 스윕합니다. 스타일러스 팁이 스핀들 중심선 NTE 0.0005" (0.0127mm)에 맞춰질 때까지 테이퍼 고정 나사 [6]를 고정하고 플랫 고정 나사 [5]를 조정합니다. 정렬이 완료되면 모든 고정 나사를 단단히 조이십시오.

Test the Probing System

1

공작물 프로브를 테스트합니다.

  • 다음과 같이 공작물 프로브를 시작합니다.

    MDI 모드에서 이 코드를 작동시킵니다. M59 P2, G04 P1., M59 P3

     

  • 프로브에서 OMI 표시등이 꺼지고 녹색 표시등이 깜박이기 시작합니다.
  • 프로브가 올바르게 작동하면 프로브 팁을 누를 때마다 "삐" 소리가 납니다.
  • 다음과 같이 공작물 프로브를 시작합니다.

    MDI 모드에서 이 코드를 작동시킵니다. M69 P3

     

  • 프로브가 올바르게 작동하면 OMI의 표시등이 켜지고 프로브의 녹색 표시등이 깜박이지 않습니다.

 

2

자동 공구 프리셋터를 테스트합니다.

중요: 공구 프로브가 작동하려면 공작물 프로브가 꺼져있어야 합니다. 공업 프로브가 켜져 있는 동안 공구를 검사하려고 하면 구 프로브 스타일러스가 손상될 수 있습니다.

  • 현재 명령 창의 장치/메커니즘 탭으로 이동합니다. 프로브 암 라인을 강조 표시하고 F2를 눌러 ATP 암을 확장합니다.

  • 프로브 스타일러스를 누릅니다. 프로브가 올바르게 작동하면 프로브 팁을 누를 때마다 "삐" 소리가 납니다.

    참조: 공구 프로브가 올바르게 작동하지 않으면 제어 케이블의 전선 연결을 점검하십시오.

  • F2를 눌러 ATP 암을 후진시킵니다.