My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Restore Axis Position on Power Up

Service Home Service-Mitteilungen/-Neuigkeiten Wiederherstellen der Achsenpositionierung beim Einschalten
1. Dezember 2022 Wiederherstellen der Achsenpositionierung beim Einschalten

 Beachten Sie bitte, dass die angezeigten Informationen möglicherweise nicht aktuell und gültig sind. Service-News-Informationen sind Änderungen vorbehalten.

Maschinen mit Software-Version 100.21.000.1000  und höher verhalten sich beim Einschalten wie folgt.

  • ST-10/15 mit Baudatum 01.08. 2022 und später.

Wenn an der Maschine eine Referenzfahrt ausgeführt und alle Achsen in die Ausgangsposition zurückgefahren wurden. Wenn beim Ausschalten der Maschine keine Achsenbewegung durch eine externe Kraft verursacht wird. Beim Einschalten geht die Maschine davon aus, dass eine Referenzfahrt ausgeführt wurde. Entsprechend müssen für die Maschinenachsen keine Referenzfahrten ausgeführt werden.

Für den Schritt „[POWER UP] drücken“ wird auf der Haas-Startseite ein grünes Häkchen[1] angezeigt. Nach dem Aus- und Einschalten der Tür und dem Entriegeln des Not-Halts und Drücken von [RESET] to clear alarms, the machine is safe to operate. If the machine axes are homed[2] and [POWER UP] oder [ZERO RETURN] [ALL] wird nichts mehr angezeigt.

Sind die Maschinenachsen nicht in der Ausgangsposition und [POWER UP] oder [ZERO RETURN] [ALL] wird gedrückt, erscheint ein Popup-Fenster und die Maschinenachsen haben grüne Häkchen[3], wodurch angezeigt wird, dass die Achsen nicht in die Ausgangsposition gefahren werden müssen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.