My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
Axis Lubrication System - High-Pressure Grease - RD0007

Szerviz kezdőlap Tengelykenési rendszer - Magas nyomású zsír - RD0007
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Axis Lubrication System - High Pressure Grease


RD0007

Tengelykenési rendszer - Magas nyomású zsír - RD0007

- Ugrás a következő részhez - 1. Introduction 2. Identification Back to Top

Introduction

Megjegyzés: A zsírtározó elhelyezkedése különbözik egyes gépeken.

The high pressure minimal lubrication system pumps grease through flexible plastic tubing to the axes at 300 psi (20.7 bar).

 

Identification

Az illusztráción keresztül azonosíthatja a kenőrendszer részeit.

Megjegyzés: A zsírozórendszer nem működik a gép légnyomásellátása nélkül.

Megjegyzés:Az ajánlott kenőanyag-típusokhoz lásd: Kenőanyag táblázat Haas gép alkatrészek.

  1. Grease Pump (Grease-Gun Style) Assembly - Supplies grease to linear guide trucks and ballscrews. This systems uses a Mobil XHP 221 grease cartridge located inside the grease pump (grease-gun style) assembly.
  2. Mágnesszelep-szerelvény - Aktiválja a zsírszivattyút (zsírpisztoly stílusban), hogy zsírt küldjön a rendszerbe.
  3. Légszűrőszabályozó - Megakadályozza a túlzott zsírnyomást.
  4. Nyomásmérő - Megmutatja a rendszer zsírnyomását (psi-ben és barban).
  5. Fő légszabályozó - Szabályozza a gépbe érkező levegő nyomását.
  6. Nyomásmérő - Megmutatja a nyomást (psi-ben és barban), amelyen a levegő szabályozható.
  7. Golyósszelep - A fő levegőellátás be- és kikapcsolása.

 

Fő elosztócső

Megjegyzés: A fő elosztócső megjelenése egyes gépeknél eltérő lehet.

  1. Fő elosztócső - A zsírt a tengelyelosztókhoz küldi.
  2. Zsírnyomás kapcsoló - figyeli a zsírrendszer nyomását, és jelzést küld a vezérlőnek, hogy riasztást hozzon létre, ha a nyomás a minimális szint alá túl gyorsan csökken.

 

Tengelykenési ciklus

The grease pump (grease-gun style) lubricates the axes at a rate of (1) pump stroke (1.125 ml of grease) for every 1000 meters of axis travel.

Grease moves from the grease pump (grease-gun style) [1] through a nylon tube to the main distribution manifold [2].

Megjegyzés:Az ajánlott kenőanyag-típusokhoz lásd: Kenőanyag táblázat Haas gép alkatrészek.

A zsír a fő elosztócsőből [2] a tengely elosztócsőihöz [3] kerül.

Megjegyzés: Minden tengelyen (4-6) lineáris vezetőtargonca [4] és (1) gömbanya [5] található.

A kenőzsír a zsírtartályból hajlékony műanyagfóliából. a tengelyosztóhoz kerül. The flexible plastic tubing sends grease to the linear guide trucks [4] and the ballnut [5].

Megjegyzés: Van (1) nejloncső, amely minden lineáris vezető kocsihoz [4] és (1) nejloncső, amely a golyósanyához [5] vezet.

Tengely sokszorosított szerelési információk

The high-pressure grease system uses non-restrictor fittings [1] in the axis manifolds. A lineáris emelőkocsik és a ballanyok szűkítő [2] szerelvényeket használnak [3].

Megjegyzés: Az adapter szerelvények kisebbek, mint a szűkítő szerelvények, és nem korlátozzák a zsír áramlását.

Megjegyzés: Egyes gépeknél a lineáris vezetőkocsik korlátozó szerelvényeket [2] használnak, és a lineáris vezetőkocsikban nincsenek adapter szerelvények [3].

Megjegyzés: Az egyes lineáris vezetőkocsikhoz adagolt zsír mennyisége nem azonos.

Megjegyzés: A rendszer hajlékony műanyag  csövei  azonos hosszúságúak.

Figyelem: Ne változtassa meg a   hajlékony műanyag csövek hosszát. Ez megváltoztatja a zsíráramlást.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.