Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Axis Lubrication System - High-Pressure Grease - RD0007

Servisna domača stran Sistem mazanja osi - Mast pod visokim tlakom - RD0007
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Sistem mazanja osi - Mast pod visokim tlakom


RD0007

Sistem mazanja osi - Mast pod visokim tlakom - RD0007

- Skok na razdelek - 1. Introduction 2. Identification Back to Top

Introduction

Opomba: Lokacija črpalke maščobe (v stilu maščobne pištole) je na nekaterih strojih različna.

Visokotlačni sistem za minimalno mazanje črpa maščobo skozi prožne plastične cevi do osi pri 300 psi (20,7 bara).

 

Identification

Uporabite sliko, da prepoznate dele mazalnega sistema.

Opomba: Sistem masti ne deluje brez dovoda zračnega tlaka v stroj.

Opomba: Za priporočene vrste maziv glejte Tabelo maziv za sestavne dele strojev Haas.

  1. Sklop črpalke za mazanje (v stilu maščobne pištole) - dovaja mast za nosilce linearnih vodil in kroglična navojna vretena. Ta sistem uporablja kartušo za maščobe Mobil XHP 221, ki se nahaja znotraj sklopa črpalke za mast (v stilu maščobne pištole).
  2. Solenoidni sklop - Aktivira črpalko za maščobo (v slogu maščobne pištole), da mast pošlje v sistem.
  3. Regulator zračnega filtra - Preprečuje presežek tlaka maščobe.
  4. Merilnik tlaka - Prikaže tlak (v psi in bar) mazalnega sistema (v psi in barih).
  5. Glavni regulator zraka - Nadzira dovodni tlak zraka v stroj.
  6. Merilnik tlaka - Prikaže tlak (v psi in barih), pri katerem se regulira zrak.
  7. Kroglični ventil - Vklopi / izklopi glavni dovod zraka.

 

Glavni razdelilnik

Opomba: Videz glavnega razdelilnika se lahko pri nekaterih strojih razlikuje.

  1. Glavni razdelilnik - pošilja olje v osi razdelilnikov.
  2. Tlačno stikalo za mazanje - Nadzira tlak maščobnega sistema in pošlje signal regulatorju, da ustvari alarm, če tlak prehitro pade pod najnižjo raven.

 

Cikel mazanja osi

Črpalka za mast (v slogu maščobne pištole) maže osi s hitrostjo (1) giba črpalke (1,125 ml maščobe) na vsakih 1000 metrov hoda osi.

Mast se premika od črpalke za maščobe (v slogu maščobne pištole) [1] skozi najlonsko cev do glavnega razdelilnika [2].

Opomba: Za priporočene vrste maziv glejte Tabelo maziv za sestavne dele strojev Haas.

Mast se premika od glavnega razdelilnika [2] do razdelilnikov osi [3].

Opomba: Vsaka os ima (4-6) nosilcev linearnih vodil [4] in (1) krogelno matico [5]. 

Maščoba se premika od razdelilnikov osi skozi gibke plastične cevi. Prožne plastične cevi pošiljajo maščobo na nosilce linearnih vodil [4] in krogelno matico [5].

Opomba: Obstajata (1) najlonska cev, ki gre v vsak nosilec linearnega vodila [4] in (1) najlonska cev, ki gre do krogelne matice [5].

Informacije o priključku razdelilnika osi

Visokotlačni maščobni sistem uporablja neomejevalno opremo [1] v razdelilnikih osi. Nosilci linearnih vodil uporabljajo omejevalne priključke [2] in priključke adapterjev [3].

Opomba: Priključni adapterjev so manjši od priključkov omejevalnika in ne omejujejo pretoka maščobe.

Opomba: Nosilci linearnih vodil na nekaterih strojih uporabljajo omejevalne priključke [2] in nimajo priključkov adapterjev [3] na nosilcih linearnih vodil.

Opomba: Količina maščobe, dobavljene vsakemu nosilcu linearnega vodila, ne bo enaka.

Opomba: Fleksibilne plastične cevi na tem sistemu so enake dolžine.

Pozor: Ne spreminjajte dolžine prožnih plastičnih cevi. To spremeni pretok maščobe.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.