MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      • Haas staafdoorvoer 12
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
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
      • Draaimachine-werkstukopspanningsets
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
      • Gereedschappen en sets voor het reinigen van werkstukken
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
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Axis Lubrication System - High-Pressure Grease

Service Home As-smeersysteem - Vet op hoge druk
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

As-smeersysteem - Vet op hoge druk


As-smeersysteem - Vet op hoge druk

- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Identificatie Back to Top

Inleiding

Opmerking: De locatie van de smeervetpomp (grease-gun-stijl) verschilt op sommige machines.

Het hogedruk-minimale smering-systeem pompt vet door flexibele kunststof buizen naar de assen met 300 psi (20,7 bar).

 

Identificatie

Gebruik de illustraties om de onderdelen van het smeersysteem te identificeren.

Opmerking: Het vetsysteem werkt niet zonder luchtdruktoevoer naar de machine.

Opmerking: Voor aanbevolen typen smeermiddel, zie Smeermiddeltabel voor Haas-machineonderdelen.

  1. Vetpomp (grease-gun-stijl)-assemblage - Levert vet aan lineaire geleidetrekkers en kogelomloopspillen. Deze systemen gebruiken een Mobil XHP 221 vetcartridge die zich in de vetpomp (grease-gun-stijl)-assemblage bevindt.
  2. Ventielassemblage - Activeert de vetpomp (grease–gun-stijl) om vet naar het systeem te sturen.
  3. Luchtfilterregulator - Voorkomt overtollige vetdruk.
  4. Drukmeter - Toont de vetdruk (in psi en bar) van het systeem.
  5. Centrale luchtregulator - Regelt de binnenkomende luchtdruk naar de machine.
  6. Drukmeter - Toont de druk (in psi en bar) waarop de lucht wordt gereguleerd.
  7. Kogelklep - Hiermee schakelt u de centrale luchttoevoer aan/uit.

 

Centraal distributieverdeelstuk

Opmerking: Het centrale distributieverdeelstuk kan op sommige machines verschillend zijn.

  1. Centraal distributieverdeelstuk - Zendt olie naar de as-verdeelstukken.
  2. Vetdrukschakelaar - Bewaakt de druk van het vetsysteem en stuurt een signaal naar de besturing om een alarm te genereren als de druk te snel onder het minimumniveau daalt.

 

As-smeercyclus

De vetpomp (grease-gun-stijl) smeert de assen met een snelheid van (1) pompslag (1,125 ml vet) voor elke 1000 meter aan asverplaatsing.

Vet beweegt van de vetpomp (grease-gun-stijl) [1] via een nylon buis naar het centrale distributieverdeelstuk [2].

Opmerking: Voor aanbevolen typen smeermiddel, zie Smeermiddeltabel voor Haas-machineonderdelen.

Het vet beweegt zich van het centrale distributieverdeelstuk [2] naar de as-verdeelstukken [3].

Opmerking: Elke as heeft (4-6) lineaire geleidertrekkers [4] en (1) kogelmoer [5].

Het vet beweegt zich van de asverdeelstukken door flexibele kunststof slangen. De flexibele kunststof slang stuurt vet naar de lineaire geleidetrekkers [4] en de kogelmoer [5].

Opmerking: Er is (1) nylon buis die naar elke lineaire geleidetrekker gaat [4] en (1) nylon buis die naar de kogelmoer [5] gaat.

Fittinginformatie as-verdeelstuk

Het hogedruk vetsysteem gebruikt niet-restrictieve fittingen [1] in de asverdeelstukken. De lineaire geleidetrekkers gebruiken restrictiefittingen [2] en adapterfittingen [3].

Opmerking: Adapterfittingen zijn kleiner dan restrictiefittingen en beperken de stroom van vet niet.

Opmerking: De lineaire geleidertrekkers op sommige machines gebruiken restrictiefittingen [2] en hebben geen adapterfittingen [3] in de lineaire geleidetrekkers.

Opmerking: De hoeveelheid vet die aan elke lineaire geleidetrekker wordt geleverd, is niet hetzelfde.

Opmerking: De flexibele kunststof slangen op dit systeem zijn van gelijke lengte.

Let op: Verander de lengte van de flexibele kunststof buizen  niet . Dit verandert de stroom van smeervet.
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
Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.