MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Axis Lubrication System - High-Pressure Grease - RD0007

Service Home As-smeersysteem - Hogedrukvet - RD0007
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

As-smeersysteem - Vet op hoge druk


RD0007

As-smeersysteem - Hogedrukvet - RD0007

- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Identification Back to Top

Introduction

Opmerking: De locatie van de smeervetpomp (grease-gun-stijl) verschilt op sommige machines.

Het hogedruk-minimale smering-systeem pompt vet door flexibele kunststof buizen naar de assen met 300 psi (20,7 bar).

 

Identification

Gebruik de illustraties om de onderdelen van het smeersysteem te identificeren.

Opmerking: Het vetsysteem werkt niet zonder luchtdruktoevoer naar de machine.

Opmerking: Voor aanbevolen typen smeermiddel, zie Smeermiddeltabel voor Haas-machineonderdelen.

  1. Vetpomp (grease-gun-stijl)-assemblage - Levert vet aan lineaire geleidetrekkers en kogelomloopspillen. Deze systemen gebruiken een Mobil XHP 221 vetcartridge die zich in de vetpomp (grease-gun-stijl)-assemblage bevindt.
  2. Ventiel - Activeert de vetpomp (model vetspuit) om vet naar het systeem te sturen.
  3. Luchtfilterregulator - Voorkomt overtollige vetdruk.
  4. Drukmeter - Toont de vetdruk (in psi en bar) van het systeem.
  5. Centrale luchtregeling - Regelt de binnenkomende luchtdruk naar de machine.
  6. Drukmeter - Toont de druk (in psi en bar) waarop de lucht wordt afgeregeld.
  7. Kogelklep - Schakelt u de centrale luchttoevoer aan/uit.

 

Centraal distributieverdeelstuk

Opmerking: Het centrale distributieverdeelstuk kan op sommige machines verschillend zijn.

  1. Centraal distributieverdeelstuk - Stuurt olie naar de as-verdeelstukken.
  2. Vetdrukschakelaar - Bewaakt de vetsysteemdruk en stuurt een signaal naar de besturing om een alarm te genereren als de druk te snel onder het minimumniveau daalt.

 

As-smeercyclus

De vetpomp (grease-gun-stijl) smeert de assen met een snelheid van (1) pompslag (1,125 ml vet) voor elke 1000 meter aan asverplaatsing.

Vet beweegt van de vetpomp (grease-gun-stijl) [1] via een nylon buis naar het centrale distributieverdeelstuk [2].

Opmerking: Voor aanbevolen typen smeermiddel, zie Smeermiddeltabel voor Haas-machineonderdelen.

Het vet beweegt zich van het centrale distributieverdeelstuk [2] naar de as-verdeelstukken [3].

Opmerking: Elke as heeft (4-6) lineaire geleidetrekkers [4] en (1) kogelomloopmoer [5].

Het vet beweegt zich van de asverdeelstukken door flexibele kunststof slangen. De flexibele kunststof slang stuurt vet naar de lineaire geleidetrekkers [4] en de kogelmoer [5].

Opmerking: Er is (1) nylon buis die naar elke lineaire geleidetrekker gaat [4] en (1) nylon buis die naar de kogelmoer [5] gaat.

Fittinginformatie as-verdeelstuk

Het hogedruk vetsysteem gebruikt niet-restrictieve fittingen [1] in de asverdeelstukken. De lineaire geleidetrekkers gebruiken restrictiefittingen [2] en adapterfittingen [3].

Opmerking: Adapterfittingen zijn kleiner dan restrictiefittingen en beperken de stroom van vet niet.

Opmerking: De lineaire geleidertrekkers op sommige machines gebruiken restrictiefittingen [2] en hebben geen adapterfittingen [3] in de lineaire geleidetrekkers.

Opmerking: De hoeveelheid vet die aan elke lineaire geleidetrekker wordt geleverd, is niet hetzelfde.

Opmerking: De flexibele kunststof slangen op dit  systeem zijn even lang.

Let op: Verander niet de lengte van flexibele plastic slangen. Dit verandert de stroom van smeervet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.