My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Axis Lubrication System - High-Pressure Grease - RD0007

Accueil du service Système de lubrification des axes - Graisse haute pression - RD0007
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Système de lubrification des axes - Graisse haute pression


RD0007

Système de lubrification des axes - Graisse haute pression - RD0007

- Aller à la section - 1. Introduction 2. Identification Back to Top

Introduction

Remarque : L'emplacement du réservoir de graisse est différent sur certaines machines.

Le système de lubrification minimale haute pression pompe la graisse à travers un tube en plastique flexible vers les axes à 300 psi (20,7 bar).

 

Identification

Utilisez l'illustration pour identifier les parties du système de lubrification.

Remarque : Le système de graissage ne fonctionne pas sans alimentation en air comprimé de la machine.

Remarque : Pour les types de lubrifiants recommandés, voir Table de lubrifiant pour composants de machine Haas.

  1. Ensemble pompe à graisse (style pistolet à graisse) - Fournit de la graisse aux chariots de guidage linéaires et aux vis à billes. Ce système utilise une cartouche de graisse Mobil XHP 221 située à l'intérieur de l'ensemble pompe à graisse (style pistolet à graisse).
  2. Assemblage de solénoïde - Active la pompe à graisse (style pistolet à graisse) pour envoyer de la graisse au système.
  3. Régulateur de filtre à air - Empêche une pression de graisse excessive.
  4. Manomètre - Affiche la pression de la graisse (en psi et bar) du système.
  5. Régulateur d'air principal - Contrôle la pression d'air entrant dans la machine.
  6. Manomètre - Affiche la pression (en psi et bar) à laquelle l'air est régulé.
  7. Vanne à bille - Active/coupe l'alimentation principale en air.

 

Manifold de distribution principal

Remarque : L'aspect du manifold de distribution principal peut être différent sur certaines machines.

  1. Manifold de distribution principal - Envoie de la graisse aux manifolds d'axes.
  2. Interrupteur de pression de graisse - Surveille la pression du système de graisse et envoie un signal à la commande pour générer une alarme si la pression tombe en dessous du niveau minimum trop rapidement. 

 

Cycle de lubrification des axes

La pompe à graisse (type pistolet à graisse) lubrifie les axes à une vitesse de (1) course de piston de pompe (1,125 ml de graisse) pour chaque 1000 mètres de course sur l'axe.

La graisse se déplace de la pompe à graisse (type pistolet à graisse) [1] à travers un tube en nylon vers le manifold de distribution principal [2].

Remarque : Pour les types de lubrifiants recommandés, voir Table de lubrifiant pour composants de machine Haas.

La graisse se déplace du manifold de distribution principal [2] vers les manifolds d'axe [3].

Remarque : chaque axe comporte (4 à 6) chariots de guidage linéaire [4] et (1) écrou à billes [5].

La graisse se déplace des manifolds d'axe à travers des tubes en plastique souples. Les tubes en plastique souples envoient de la graisse aux chariots de guidage linéaire [4] et à l'écrou à billes [5]..

Remarque : Il y a (1) un tube en nylon qui va à chaque chariot de guidage linéaire [4] et (1) un tube en nylon qui va à l'écrou à billes [5].

Information de raccord du manifold de l’axe

Le système de graissage haute pression utilise des raccords non restrictifs [1] dans les manifolds d'axe. Les chariots à guidage linéaire utilisent des raccords de restriction [2] et des raccords d'adaptation [3].

Remarque : Les raccords d'adaptateur sont plus petits que les raccords de restriction et ne limitent pas le débit de graisse.

Remarque : LLes chariots de guidage linéaires de certaines machines utilisent des raccords de restriction [2] et n'ont pas de raccords adaptateurs [3] dans les chariots de guidage linéaires.

Remarque : La quantité de graisse fournie à chaque chariot de guidage linéaire ne sera pas la même.

Remarque : Les tubes en plastique flexibles de ce système  sont  de longueur égale.

Attention : Ne modifiez pas la longueur de  tout  tubes en plastique flexibles. Cela modifie le flux de la graisse.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.